Коммутаторы SCALANCE X-200

Overview of the SCALANCE X-200 product family

Управляемые промышленные Ethernet коммутаторы Layer2

Промышленные решения работают просто и надежно благодаря применению коммутаторов SCALANCE X-200, а вы получаете ряд преимуществ благодаря их широкому функционалу. Компактный и прочный корпус, а также широкий модельный ряд с множеством комбинаций портов удовлетворит любые требования.

Выбрать коммутатор SCALANCE X-200

TIA Selection Tool (англ. язык)

Основы сетевой безопасности: сертификат T Ü V характеризует защиту сетевых компонентов

«Сименс» получил сертификат TÜV в соответствии со стандартами МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2 для сетевых коммутаторов SCALANCE XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA и XR-300WG серий. Благодаря использованию данных сетевых устройств заказчики могут построить защищенную сеть предприятия, что позволит значительно улучшить безопасность всего предприятия в целом.

 

Сертификация показывает, что процесс разработки продукта, предварительно сертифицированный в соответствии с МЭК 62443-4-1, соблюдается и выполняется на всех этапах производства. Сертификация так же подтверждает, что основные технические требования и технологии, включенные в рекомендации МЭК 62443-4-2, применяются в сетевых устройствах.

Выбор и заказ коммутаторов через Industry Mall

Picture of a SCALANCE X-200 switch on rail with cabling and digital elements

Выгодное предложение − простое построение гигабитной сети с бюджетными вложениями

Гигабитные сети создают условия для сбора, обработки и передачи больших объемов данных, в том числе в облачные приложения, соблюдая при этом требования информационной безопасности. С нашим выгодным предложением вы сможете построить надежную гигабитную сеть всего лишь в несколько этапов и при небольших вложениях.

 

XC-200

XF-200

XP-200

XB-200

X-200IRT 

X-200IRT PRO

Характеристики портов (макс.)

электрические/оптические

24 x RJ45 /
2 x ST или SC или SFP

8 x RJ45 /
4x LC, SC RJ или 2x ST

16 x M12

13 x RJ45 /
3 x SC или ST

4 x RJ45 / 4 x SC RJ

4 x RJ45 / 3 x SC RJ 

Диапазон температуры

 от -40 °C до +70 °C

от -40 °C до +70 °C

 от -40 °C до +70 °C

от 0 °C до +60 °C

 от -25 °C до +60 °C

 от -40 °C до +70 °C

Материал корпуса / Класс защиты

Пластик / IP20

Пластик / IP20

Метал / IP65

Пластик / IP20

Метал / IP30

Метал / IP65/67

Скорость передачи данных

10/100/1000 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с
10/100/1000 Мбит/с
10/100/1000 Мбит/с
Программные функции
Управляемый Layer 2
Управляемый Layer 2
Управляемый Layer 2
Управляемый Layer 2
Управляемый Layer 2
Управляемый Layer 2
Совместимость / Особенности

EEC модели с конформным покрытием

Конструктив ET 200SP, конформное покрытие

Уличная установка, железнодорожная сертификация

---

Применение в системах реального времени с PROFINET IRT

Уличная установка, применение в системах реального времени с PROFINET IRT

Industry Mall
Линейка продукции

Коммутаторы SCALANCE X-200 подробная информация

Узнайте больше о преимуществах использования коммутаторов SCALANCE X-200

Многофункциональный коммутатор для большинства решений

Промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE XC-200 поддерживают широкий функционал: Virtual LAN (VLAN), резервирование сети, диагностику с помощью протоколов PROFINET или Ethernet/IP.

 

Используя модификации с Fast Ethernet и Gigabit Ethernet портами, вы сможете построить надежную сеть и подключить коммутаторы и устройства с помощью медных и оптических кабелей. Для приложений, требующих широкую полосу пропускания и высокую доступность устройств, коммутатор SCALANCE XC-200G будет идеальным выбором.

Примеры использования

Благодаря различным характеристикам, таким как широкий температурный диапазон (от ‐40°C до +70°C), сертификация для железных дорог (наземное применение) и работа в опасных условиях (ATEX Zone 2, IECEx) коммутаторы SCALANCE XC‐200 подходят для применения в ряде решений. Например, производство промышленного оборудования, автоматизация производств, производство еды и напитков, наземные сети для железных дорог и туннелей с передачей видео, нефтегазовая отрасль и тд. Коммутаторы также могут мониторить оптические порты и каналы связи для определения обрывов или износа, что сокращает простои.

Видео: SCALANCE XC-200

Применение внутри и снаружи шкафов управления и гигабитная пропускная способность: посмотрите видео, чтобы узнать о преимуществах применения промышленных Ethernet коммутаторов SCALANCE XC-200.

Описание SCALANCE XC-200 в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования (англ. язык)

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

SCALANCE SC-600

SCALANCE S – это промышленный межсетевой экран. Он обеспечивает информационную безопасность производства и бесшовное подключение к защищенным IT сегментам и офисным сетям. 

Оптические SFP модули

Оптические SFP модули являются дополнением к коммутаторам SCALANCE и вставляются в специальные оптические SFP порты на устройстве. 

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Получите максимум возможностей с модулями (PLUG) для сетевых устройств.

Промышленные Ethernet коммутаторы для автоматизации процессов

Узнайте больше о использовании промышленных Ethernet коммутаторах SCALANCE X-200 в системах автоматизации процессов со строгими требованиями.

Плоский и многофункциональный

Промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE XF-200BA имеют конструктив SIMATIC ET 200SP. Это позволяет создавать различные сетевые топологии, используя для подключения медные и оптические кабели. В дополнение коммутаторы SCALANCE XF-200BA с конструктивом SIMATIC ET 200SP имеют различные варианты портовых емкостей, а также порты с диагональным подключением.

Примеры использования

Благодаря специальному покрытию печатных плат (конформное покрытие) и широкому температурному диапазону (от -40°C до +70°C) коммутаторы отлично подходят для применения в производстве и автоматизации процессов, например в автомобилестроении или нефтегазовой отрасли.

Описание SCALANCE XF-200 в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. 

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Получите максимум возможностей с модулями (PLUG) для сетевых устройств.

Промышленные Ethernet коммутаторы для автоматизации процессов

Узнайте больше о использовании промышленных Ethernet коммутаторах SCALANCE X-200 в системах автоматизации процессов со строгими требованиями.

Интерфейсный модуль BA 2xRJ45VD HA (Bus adapter)

Интерфейсный модуль BA 2xRJ45VD HA (Bus adapter) обеспечивает передачу данных Ethernet по медному кабелю с 4-мя и 2-мя парами. Это означает, что данный модуль может использовать старую кабельную инфраструктуру PROFIBUS DP для передачи Ethernet и не потребуется прокладка новых кабелей.

Интерфейсные модули SIMATIC ET 200SP BusAdapters

Сделайте подключение проще с помощью многофункциональных модулей SIMATIC ET 200SP BusAdapters

Установка снаружи шкафа в суровых условиях

Коммутаторы SCALANCE XP-200 имеют плоский металлический корпус, порты M12 и высокий класс защиты (IP65). До 5 встроенных портов позволяют передавать большие объемы данных. Коммутатор поддерживает технологию Power-over-Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2 с суммарным бюджетом PoE 120 Вт. Как и все управляемые коммутаторы Layer2 SCALANCE XP-200 поддерживает ряд программных функций, таких как Virtual LAN (VLAN), резервирование сети, а также диагностику с помощью протоколов PROFINET или EtherNet/IP.

Примеры использования

Защищенное исполнение позволяет устанавливать коммутатор внутри и снаружи шкафа, а надежное промышленное исполнение позволяет использовать его в различных отраслях промышленности, таких как автоматизация, транспорт, производство еды и напитков, нефтегазовая отрасль. 

Видео: SCALANCE XP-200

Посмотрите видео, чтобы узнать, как промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE XP-200 помогают построить надежную сеть и гарантировать передачу данных в самых суровых условиях . 

Описание SCALANCE XP-200 в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Получите максимум возможностей с модулями (PLUG) для сетевых устройств.

Промышленные Ethernet коммутаторы для автоматизации процессов

Узнайте больше о использовании промышленных Ethernet коммутаторах SCALANCE X-200 в системах автоматизации процессов со строгими требованиями.

Больше функций, компактный размер, поддержка PROFINET и EtherNet/IP

SCALANCE XB-200 – это легкие и компактные промышленные коммутаторы с пластиковым корпусом. Они поддерживают протоколы PROFINET и EtherNet/IP (выбирается опционально) для приложений реального времени.

Примеры использования

Промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE XB-200 поддерживают технологию VLAN (Virtual Local Area Network) и могут быть использованы в опасных условиях (сертификация IECEx/ATEX Zone 2/UL HazLoc). 

Видео: SCALANCE XB-200

Посмотрите видео, чтобы узнать больше о многофункциональном коммутаторе SCALANCE XB-200 для построения промышленных сетей.

Описание SCALANCE XB-200 в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Подключаемые приемопередатчики

Подключаемые трансиверы позволяют гибко оснащать сетевые компоненты семейства SCALANCE соответствующим слотом SFP для оптических соединений.

Работа в системах реального времени

Промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE X-200IRT специально разработаны для систем реального времени, обладает сверхплоским корпусом, просты и удобны в обслуживании.

Пример использования 

Управляемые промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE X-200IRT (Isochronous Real-Time) обладают расширенным функционалом и могут быть использованы для подключения промышленных устройств, работающих в режиме реального времени с протоколом PROFINET. SCALANCE X-200IRT обладает специальной коммутационной микросхемой (ASIC), которая позволяет обрабатывать данные с минимальной задержкой, например данные высокопроизводительных изохронных систем контроля движения.

Описание SCALANCE X-200IRT в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Получите максимум возможностей с модулями (PLUG) для сетевых устройств.

Интерфейсные модули SIMATIC ET 200SP BusAdapters

Сделайте подключение проще с помощью многофункциональных модулей SIMATIC ET 200SP BusAdapters. 

Промышленный Ethernet – основа для создания единой промышленной сети

Узнайте о том, как организовать обмен данными для оборудования автоматизации предприятия и интегрировать его в единую сеть, а также организовать удаленный доступ и защищенный обмен данными между сетями различных предприятий для еще большего расширения возможностей.

Быстрая связь с экспертами

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем.

Хорошая подготовка для отличной работы

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира