Коммутаторы SCALANCE X-300

Коммутаторы SCALANCE X-300

Управляемые промышленные Ethernet коммутаторы Layer 2

Получите преимущества при использовании управляемых промышленных Ethernet коммутаторов SCALANCE X-300 благодаря их многофункциональности и гибкости применения. Доступны модели в компактном исполнении и модели для установки в стойку 19 дюйм. Вы можете использовать коммутаторы для расширения вашей промышленной сети и надежной передачи данных между промышленными устройствами и также на верхний уровень.

Выбрать коммутатор SCALANCE X-300

TIA Selection Tool (англ. язык)

Основы сетевой безопасности: сертификат T Ü V характеризует защиту сетевых компонентов

«Сименс» получил сертификат TÜV в соответствии со стандартами МЭК 62443-4-1 и МЭК 62443-4-2 для сетевых коммутаторов SCALANCE XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA и XR-300WG серий. Благодаря использованию данных сетевых устройств заказчики могут построить защищенную сеть предприятия, что позволит значительно улучшить безопасность всего предприятия в целом. 

 

Сертификация показывает, что процесс разработки продукта, предварительно сертифицированный в соответствии с МЭК 62443-4-1, соблюдается и выполняется на всех этапах производства. Сертификация так же подтверждает, что основные технические требования и технологии, включенные в рекомендации МЭК 62443-4-2, применяются в сетевых устройствах.

Выбор и заказ коммутаторов через Industry Mall

Линейка продукции

Коммутаторы SCALANCE X-300

Узнайте больше о преимуществах использования коммутаторов SCALANCE X-300.
 
XR-300WG
X-300
XR-300

Характеристики портов (макс.)

электрические/оптические

24x RJ45 /
4x SFP
20x RJ45 /
4x SC, ST или SFP
24x RJ45 /
24x SC, ST или SFP
Диапазон температуры
от 0 °C до +60 °C
от -40 °C до +60 °C
от -40 °C до +70 °C
Материал корпуса / Класс защиты
Метал / IP30
Метал / IP30
Метал / IP30
Скорость передачи данных

10/100/1000 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с

10/100/1000 Мбит/с

Программные функции
Управляемый Layer 2
Управляемый Layer 2
Управляемый Layer 2
Совместимость / Особенности
Монтаж в стойку 19 дюйм.,
минимальная глубина

Варианты с 2 x медиа модулями,

PoE и EEC модели

Монтаж в стойку 19 дюйм, до 12 x медиа модулей,
PoE и EEC варианты
Industry Mall

Оптимальная цена и компактный размер

Управляемые коммутаторы SCALANCE XR-300WG (линейка) по оптимальной цене предназначены для монтажа в стойку или шкаф 19 дюйм., при этом благодаря небольшой глубине в 1U может быть установлено 2 коммутатора (с двух разных сторон). Это позволяет значительно сэкономить место в шкафу управления.

Пример использования

Коммутаторы SCALANCE XR-300WG идеально подходят для целого ряда промышленных решений, поддерживают технологии резервирования (MRP) и технологию VLAN. Коммутатор поддерживает до 28 гигабитнных портов и комбо SFP порты для передачи данных на большие расстояния по оптическим каналам.

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) — это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. Siemens предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Оптические SFP модули

Оптические SFP модули являются дополнением к коммутаторам SCALANCE и вставляются в специальные оптические SFP порты на устройстве.

Высокая надежность для промышленных сетей

Промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE X-300 отлично подходят для построения топологий шина, звезда и кольцо (при скорости передачи данных портов 10/100/1000 Мбит/с). Компактные модели поддерживают до 20 электрических или до 3 оптических портов (ST/BFOC, SC), или частично модульный вариант с поддержкой до 8 электрических или оптических портов (расширение с помощью медиа модулей) с передачей данных до 26 км. Коммутаторы поддерживают различные варианты резервирования (MRP) и в случае неисправности могут быть заменены без специальных навыков благодаря модулям C-PLUG.

Примеры использования

Коммутаторы SCALANCE X-300 позволяют строить сети в промышленной области и в области контроля и управления благодаря высокой доступности и надежности, широкому функционалу диагностики, высокой скорости передачи данных. Коммутаторы предназначены для установки в шкафу и имеет степень защиты IP30.

Описание SCALANCE X-300 в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования (англ. язык)

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) — это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. Siemens предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Заменяйте устройства просто и без специальных знаний: модули C-PLUG, KEY-PLUG и SCALANCE CLP сохраняют конфигурации и настройки коммутаторов SCALANCE. Достаньте модуль из устройства, установите новое устройство, вставьте модуль в новое устройство – новое устройство готово к работе. Модуль KEY-PLUG поддерживает все функции C-PLUG, но также может активировать дополнительный функционал коммутаторов SCALANCE. 

Оптические SFP модули

Оптические SFP модули являются дополнением к коммутаторам SCALANCE и вставляются в специальные оптические SFP порты на устройстве.

Медиа модули для SCALANCE X-300

Медиа модули MM992-2VD вставляются в специальные разъемы модульных коммутаторов SCALANCE X-300, могу использовать любые типы 2-проводных медных кабелей для передачи данных на расстояния до 1000 м. Например можно использовать медные кабели, проложенные через противопожарные перегородки, проложенные под землей или вдоль трубопроводов, которые трудно и затратно менять. С помощью медиа модуля MM992-2VD можно передавать данные PROFINET на расстояния до 500 м. с помощью 8-проводного медного кабеля.

Прочный и гибкий

Управляемые промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE XR-300 частично или полностью модульные предназначены для монтажа в стойку шкаф или стойку 19 дюйм. Коммутатор поддерживает до 12 медиа модулей, которые вставляются в устройство, обеспечивая простое расширение и масштабирование. Коммутатор может подключать устройства полевого уровня и интегрировать их в сеть верхнего уровня, а также гарантирует высокую доступность устройств благодаря широким функциям диагностики и высокой скорости передачи данных.

Примеры использования

Модели SCALANCE XR-300EEC (enhanced environmental conditions) имеют высокую защиту от ЭМ помех и наводок, расширенный температурный диапазон (от -40°C до +80°C) и могут применяться для автоматизации электроподстанций в соответствии с МЭК 61850-3 / IEEE 1613.

Описание SCALANCE XR-300 в Industry Mall

Выбор и заказ оборудования (англ. язык)

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) − это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Медиа модули для SCALANCE X-300

Медиа модули вставляются в коммутаторы SCALANCE X-300 и дают возможность масштабировать устройство и подключение электрических и оптически каналов. В связи с этим просто менять тип кабелей связи с медных на оптические, а тип оптического волокна с многомодового на одномодовый. Можно также использовать любые типы 2-проводных медных кабелей для передачи. Например, можно использовать медные кабели, проложенные через противопожарные перегородки, проложенные под землей или вдоль трубопроводов, которые трудно и затратно менять.

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Заменяйте устройства просто и без специальных знаний: модули C-PLUG, KEY-PLUG и SCALANCE CLP сохраняют конфигурации и настройки коммутаторов SCALANCE. Достаньте модуль из устройства, установите новое устройство, вставьте модуль в новое устройство – новое устройство готово к работе. Модуль KEY-PLUG поддерживает все функции C-PLUG, но также может активировать дополнительный функционал коммутаторов SCALANCE.

Оптические SFP модули

Оптические SFP модули являются дополнением к коммутаторам SCALANCE и вставляются в специальные оптические SFP порты на устройстве.

Промышленный Ethernet – основа для создания единой промышленной сети

Узнайте о том, как организовать обмен данными для оборудования автоматизации предприятия и интегрировать его в единую сеть, а также организовать удаленный доступ и защищенный обмен данными между сетями различных предприятий для еще большего расширения возможностей.

Быстрая связь с экспертами 

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания 

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем. 

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.