Коммутаторы SCALANCE X-400

Коммутаторы SCALANCE X-400

Гибкость решения для построения сети

Большое количество портов, высокая скорость передачи данных, поддержка электрических и оптических каналов связи: управляемые промышленные Ethernet коммутаторы SCALANCE X-400 предлагают больше возможностей и предоставляют оптимальное решения для растущих требований промышленной сети.

Выбрать коммутатор SCALANCE X-400

TIA Selection Tool (англ. язык)

Линейка продукции

SCALANCE X-400 и модули расширения

Узнайте больше о преимуществах использования коммутаторов SCALANCE X-400 и модулей расширения.
 
XM-400
Модули расширения (для XM-400)

Характеристики портов (макс.)

электрические/оптические

24x RJ45 / 24x SFPs
8x RJ45 / 8x SFPs
Диапазон температуры
от -40 °C до +70 °C
от -40 °C до +70 °C
Материал корпуса / Класс защиты
Метал / IP20
Метал / IP20
Скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/с
10/100/1000 Мбит/с
Программные функции
Управляемые Layer 2/3
 
Совместимость / Особенности

Расширение с помощью дополнительных модулей

PoE модели

PoE модели
Industry Mall

Организация высокопроизводительных сетей

Коммутаторы SCALANCE X-400 позволяют организовывать сети уровня управления и контроля для максимальной доступности сети. Благодаря масштабированию коммутатора и функционалу Layer 3 можно построить сеть, соответствующую вашим требованиям, а потом в любое время расширить ее. Наличие комбо SFP портов позволяет подключать электрические и оптические каналы даже во время работы устройства (горячее подключение и замена). Коммутаторы SCALANCE X-400 схожи по конструктиву с ПЛК SIMATIC S7-1500 в части монтажа на рейку.

Модули расширения

Благодаря модульному конструктиву коммутаторы SCALANCE X-400 позволяют без специального инструмента подключать модули расширения. Модули расширения позволяют увеличить портовую емкость коммутатора максимум до 24 портов:

  • Модуль расширения PE408: 8 x RJ45 портов
  • Модуль расширения PE400-8SFP: 8 x SFP портов
  • Модуль расширения PE408PoE: 8 x RJ45 портов с поддержкой PoE IEEE 802.3at Type 2 (соответствующий модуль питания SCALANCE для питания PoE подключается отдельно)

Примеры использования

Коммутаторы SCALANCE X-400 обладают высокой пропускной способностью портов (1 Гбит/с), компактными размера и предназначены для монтажа на рейку. Даже большие промышленные сети могут быть разделены и структурированы благодаря технологии VLAN (виртуальное сегментирование сети).

Видео: SCALANCE XM-400 (англ.язык) 

Посмотрите видео, чтобы узнать о преимуществах применения промышленных Ethernet коммутаторов SCALANCE XM-400.

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) −

это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Заменяйте устройства просто и без специальных знаний: модули C-PLUG, KEY-PLUG и SCALANCE CLP сохраняют конфигурации и настройки коммутаторов SCALANCE. Достаньте модуль из устройства, установите новое устройство, вставьте модуль в новое устройство – новое устройство готово к работе. Модуль KEY-PLUG поддерживает все функции C-PLUG, но также может активировать дополнительный функционал коммутаторов (например функционал Layer3) для SCALANCE X-400. 

Оптические SFP модули

Оптические SFP модули являются дополнением к коммутаторам SCALANCE и вставляются в специальные оптические SFP порты на устройстве.

Оптические модули (SCP, STP)

Сменные оптические модули (SCP, STP) позволяют подключать оптические кабели с коннекторами SC или ST/BFOC и передавать данные со скоростью 100 Мбит/с или 1000 Мбит/с. Модули вставляются в коммутатор SCALANCE XM408-4C.

Источники питания для SCALANCE X-400

Источники питания SCALANCE PS924 PoE и PS9230 PoE обладают выходным напряжениям 54 В пост. тока, которое необходимо для обеспечения питания устройств PoE, соответствующих стандарту IEEE 802.3at. Это помогает снизить затраты при прокладке дополнительных кабелей, так как питание и данные передаются в одном кабеле.

Промышленный Ethernet – основа для создания единой промышленной сети

Узнайте о том, как организовать обмен данными для оборудования автоматизации предприятия и интегрировать его в единую сеть, а также организовать удаленный доступ и защищенный обмен данными между сетями различных предприятий для еще большего расширения возможностей.

Быстрая связь с экспертами 

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания 

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем. 

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.