Коммутаторы SCALANCE X-500

Коммутаторы SCALANCE X-500

Гибкое структурирование больших сетей

Структурируйте сети ваших промышленных предприятий с помощью коммутаторов SCALANCE X-500, которые отлично подходят для использования в роли центрального компонента сети и позволяют построить надежную сеть с высокой пропускной способностью.

Выбрать коммутатор SCALANCE X-500

TIA Selection Tool (англ. язык)

Линейка продукции

SCALANCE X-500 и модули расширения

Узнайте больше о преимуществах использования коммутаторов SCALANCE X-500 и модулей расширения.
 
XR524/XR526
XR528
XR552

Характеристики портов (макс.)

электрические/оптические

24x RJ45 / 10x SFP
24x RJ45 / 28x SFP
48x RJ45 / 52x SFP
Диапазон температуры
от 0 °C до +60 °C
от 0 °C до +60 °C
от 0 °C до +60 °C
Материал корпуса / Класс защиты
Метал / IP20
Метал / IP20
Метал / IP20
Скорость передачи данных
10/100/1000/10000 Мбит/с
10/100/1000/10000 Мбит/с
10/100/1000/10000 Мбит/с
Программные функции
Управляемый Layer 2/3
Управляемый Layer 2/3
Управляемый Layer 2/3
Совместимость / Особенности
Установка в стойку 19 дюйм., компактный корпус, 1 HU, 10G портов
Установка в стойку 19 дюйм., полностью модульный, 2 HU, поддержка PoE и 10G портов
Установка в стойку 19 дюйм., полностью модульный, 3 HU, поддержка PoE и 10G портов
Industry Mall

Максимальная производительность сети

Коммутаторы SCALANCE X-500 – это модульные, высокопроизводительные коммутаторы, предназначенные для промышленного применения и построения сети с передачей данных по электрическим и оптическим каналам связи в топологии шина, звезда и кольцо. Коммутаторы поддерживают скорость передачи данных до 10 Гбит/с и предназначены для установки в шкаф или стойку 19 дюйм. Благодаря SCALANCE X-500 у вас будет широкий выбор вариаций построения сети и использования различных каналов связи.

Примеры использования

SCALANCE X-500 прекрасно подходят для построения промышленных сетей и интеграции промышленного сегмента сети в офисную сеть. Коммутаторы позволяют подключать промышленные сети и удаленные полевые устройства в сеть управления и гарантируют высокую доступность устройств, предоставляют широкий функционал диагностики и высокую скорость передачи данных.

FastConnect – быстрая помощь в подключении

Структурированная кабельная система (СКС) – это основа промышленной шины связи или сети передачи данных и к ней предъявляются более строгие требования, чем к офисному варианту. Строгие требования основаны на применении кабелей в суровых условиях промышленности. «Сименс» предлагает использовать технологию FastConnect, которая отвечает самым строгим требованиям и помогает осуществлять подключение просто, быстро и без ошибок.

Медиа модули для SCALANCE X-500

Получите максимальную гибкость при масштабировании расширении сети. Благодаря медиа модулям SCALANCE X-500 очень просто расширять и масштабировать сеть, постепенно добавляя модули в уже подключенный и работающий коммутатор. Аналогично с подключением дополнительных SFP и SFP+ модулей в свободные SFP порты.

Оптические SFP модули

Оптические SFP модули являются дополнением к коммутаторам SCALANCE и вставляются в специальные оптические SFP порты на устройстве. 

Модули (PLUG) для сетевых устройств

Заменяйте устройства просто и без специальных знаний: модули C-PLUG, KEY-PLUG и SCALANCE CLP сохраняют конфигурации и настройки коммутаторов SCALANCE. Достаньте модуль из устройства, установите новое устройство, вставьте модуль в новое устройство – новое устройство готово к работе. Модуль KEY-PLUG поддерживает все функции C-PLUG, но также может активировать дополнительный функционал коммутаторов (например функционал Layer 3) для SCALANCE X-500.

Источник питания для SCALANCE X-500

Источник питания SCALANCE PS598 24 В пост. тока обладают классом защиты IP20 и предназначены для монтажа в стойку 19 дюйм. или прямого подключения к промышленным Ethernet коммутаторам SCALANCE XR-500. Источник питания имеет защиту от короткого замыкания и работы без нагрузки, а также может быть использован в любой стране благодаря широкому диапазону входного напряжения (85 - 264 В перем. тока).

Промышленный Ethernet – основа для создания единой промышленной сети

Узнайте о том, как организовать обмен данными для оборудования автоматизации предприятия и интегрировать его в единую сеть, а также организовать удаленный доступ и защищенный обмен данными между сетями различных предприятий для еще большего расширения возможностей.

Быстрая связь с экспертами 

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания 

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем. 

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.