Инструмент для пусконаладки и диагностики сетей PROFINET

Инструмент для пусконаладки и диагностики сетей PRONETA

Выполняйте пусконаладку сети PROFINET и проверяйте распределенные устройства ввода-вывода – без лишних усилий и ПЛК.

Наши экспеты по PROFINET с радостью ответят на ваши вопросы

Свяжитесь с нами

Proneta

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Решение для сети PROFINET

Анализ и тестирование на профессиональном уровне

PRONETA – это бесплатный инструмент для анализа работы и настройки сетей PROFINET, поддерживающий, помимо прочего, станции распределенного ввода-вывода ET 200. В состав инструмента входит тест ввода-вывода (I/O Test), удобное средство быстрой проверки и описания кабельной системы завода.

Инструмент для пусконаладки и диагностики сетей PROFINET

PRONETA упрощает пусконаладку и настройку сети PROFINET. Топология сети определяется автоматически. Можно настроить адресные параметры каждого устройства PROFINET вручную или просто применить параметры шаблона, созданного все в той же среде PRONETA.

 

PRONETA позволяет настраивать, контролировать и отслеживать показатели модулей ввода-вывода SIMATIC ET 200SP, ET200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN и систем распределенного ввода-вывода ET 200S. Результаты тестов выводятся в виде наглядного отчета.

 

Имея в своем распоряжении PRONETA, вы сможете приступить к настройке и тестированию шкафа управления уже во время монтажа. А это, в свою очередь, означает, что пусконаладочные работы завершатся быстро и успешно!

Коротко о ваших преимуществах

  • Быстрая автоматизация: PRONETA создает общую схему топологии, автоматически сканируя сеть PROFINET и все подключенные компоненты. Сравнение фактической и эталонной систем завода также происходит очень быстро и без проблем.
  • Быстрое и надежное тестирование: если необходимо протестировать кабельную систему завода и конфигурацию модулей компонентов, с PRONETA вы можете быть уверены – распределенные компоненты ввода-вывода, их датчики и приводы соединены правильно.
  • Простое начало работы: чтобы приступить к выполнению рабочих задач, не нужно даже ждать, пока в сеть будет интегрирован ЦП. Никакие инженерные инструменты или технические средства не потребуются!

Свяжитесь с нами

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET просто напишите нашим экспертам по электронной почте. Они будут рады помочь вам.

Хотите узнать больше?

Свяжитесь с нами

Смотрите также