SINETPLAN - Siemens Network Planner

Прогнозируйте поведение своей сети – с решением, для работы которого нужен всего
Планирование – моделирование – тестирование: SINETPLAN
Инструмент Siemens Network Planner представляет собой профессиональный планировщик систем автоматизации на основе PROFINET, помогающий быстрее создавать предварительные планы систем. Воспользуйтесь всеми преимуществами эффективного планирования и развертывания сетей PROFINET, особенно при совместном использовании методик обмена данными в реальном времени (или изохронном реальном времени) и с задержкой (например, при передаче данных по протоколу TCP/IP).Оцените нагрузку на сеть заранее и забудьте о сомнениях на этапе пусконаладки
С решением SINETPLAN очень легко рассчитать и смоделировать нагрузку на сеть PROFINET для выявления ключевых участков, где значение нагрузки превысит допустимое. Кроме того, при моделировании будет сымитирована нагрузка при обработке данных в реальном времени (коммуникация между контроллерами и устройствами ввода-вывода в реальном времени) и при передаче информации с задержкой, которая возникает, например, при взаимодействии со стандартными узлами Ethernet.
Карта потенциальной нагрузки на будущую сеть будет у вас как на ладони еще до начала монтажа компонентов и пусконаладочных работ. Если Siemens Network Planner обнаружит критически уязвимые сегменты сети, вы сможете легко изменить план и запустить моделирование сначала.
Таким образом, вам не составит никаких сложностей оптимизировать будущую сеть, обеспечить по-настоящему эффективное использование сетевых ресурсов или зарезервировать дополнительные мощности. И последнее по порядку, но не по важности – такой подход помогает сразу обнаружить и устранить потенциальные проблемы, в то время как исправление ошибок на этапе пусконаладочных работ или даже эксплуатации в реальных условиях повлечет за собой значительно более высокие затраты. С SINETPLAN эксплуатационная готовность и безопасность вашей сети будут на высоте с момента запуска.
Коротко о ваших преимуществах
- Проектирование сети и моделирование нагрузки при помощи специализированных инструментов уже на этапе планирования
- Оптимизация использования доступных сетевых ресурсов
- Предотвращение простоев в связи со сбоями сети и повышение эксплуатационной готовности
- Гарантия надежности в эксплуатации благодаря использованию средств формирования трафика
- Оптимизация затрат: решение, для работы которого нужен всего 1 кабель
- Прозрачность распределения сетевой нагрузки на всех уровнях вплоть до портов при одновременной обработке данных ввода-вывода и трафика, передаваемого не в реальном времени