Получите новые преимущества с помощью PROFINET

PROFINET уже объединяет почти
-
узлов в промышленных приложениях, используемых 14.000 заказчиков, и это число постоянно растет

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Четыре столпа производительности и простой переход
PROFINET открывает новые пути повышения производительности за счет четырех серьезных преимуществ: открытости, гибкости, эффективности и производительности. Мы также расскажем, как быстро перейти от существующего решения PROFIBUS к PROFINET.PROFINET: стандарт Ethernet для профессионалов
«Сименс» использует стандарт Ethernet для автоматизации сетей при помощи PROFINET. PROFINET обеспечивает быстрый и безопасный обмен данными на всех платформах и позволяет реализовать инновационные концепции в производственной сфере и перерабатывающей промышленности. Благодаря своей открытости и гибкости PROFINET предоставляет пользователям достаточно высокую степень свободы при разработке структуры машинного оборудования и систем.
Эффективность PROFINET – это залог того, что ресурсы пользователя будут использоваться наиболее оптимально, а доступность системы заметно возрастет. Инновационная продукция «Сименс» и отличная производительность PROFINET гарантируют стабильный рост эффективности работы в вашей компании.
Постоянная открытость – сегодня и завтра
PROFINET представляет собой воплощение идеи по созданию автоматизированных решений без привязки к производителям оборудования на основе открытого стандарта. При разработке PROFINET в качестве основы был взят промышленный Ethernet (Industrial Ethernet), технология, широко используемая для обмена данными в промышленных системах еще с 90-х годов.
Простая интеграция существующих систем
PROFINET, помимо прочего, надежно защищает ваши существующие инвестиции в PROFIBUS. Например, вы можете без труда перепрофилировать контроллер SIMATIC ET 200SP для работы с PROFINET, заменив модуль интерфейса и адаптировав конфигурацию соответствующим образом. Поддерживается также одновременная интеграция нескольких сетей PROFIBUS с PROFINET через модуль IE/PB LINK PN IO.
Использование с PROFINET стандартных веб-служб
PROFINET – это Ethernet, а следовательно, он поддерживает протокол TCP/IP. Таким образом, пользователи получают ряд преимуществ, в том числе возможность использовать веб-технологии, например для доступа к интегрированному веб-серверу с периферийных устройств. Такая модель существенно упрощает выполнение пусконаладочных и диагностических работ. Данная схема работает с учетом механизмов обеспечения безопасности, а это значит, что компания сможет начать реализацию новых концепций удаленного технического обслуживания или даже быстрой замены продукции. Именно таким и должен быть путь к цифровизации.
PROFINET – постоянное развитие как залог инноваций
Основные характеристики PROFINET, в частности детерминированный отклик, обработка больших объемов данных в режиме реального времени (с задержкой в микросекунды) и интегрированные средства диагностики, идеально соответствуют требованиям к коммуникационным системам в рамках концепции «Индустрия 4.0». Более того, технология PROFINET полностью совместима с современными стандартами, такими как OPC UA. А благодаря абсолютной согласованности PROFINET с разработками IEEE вам будут доступны все дальнейшие усовершенствования промышленного Ethernet в том, что касается пропускной способности, скорости, безопасности и производительности. PROFINET – это зрелый стандарт (IEC 61158/61784).
Максимальная гибкость для внедрения ваших идей
Ввиду сокращения жизненных циклов инноваций и продукции во всех секторах, для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности современным организациям необходимо работать над уменьшением времени отклика инфраструктуры и оптимизацией процессов. За счет невероятной гибкости при интеграции с заводскими системами и производственными процессами PROFINET позволяет внедрять инновационные концепции оборудования и заводов. К примеру, на относительно труднодоступных объектах можно устанавливать и включать в инфраструктуру мобильные устройства.
Новые области применения благодаря беспроводному обмену данными
Технология IWLAN помогает сократить затраты на техническое обслуживание, повысить надежность инфраструктуры и значительно ускорить обмен данными. Но надежную защиту среды, где используется IWLAN, гарантирует только PROFINET. Простой пример: при наличии сети IWLAN оператор завода получает больше свободы передвижения благодаря мобильной панели SIMATIC. Ее всегда можно взять с собой, не нарушая при этом безопасность.
PROFINET с PROFIsafe для обеспечения безопасности заводов и оборудования
Обмен данными по защищенному каналу с использованием PROFIsafe надежно защищает персонал, среду и заводы. Никаких специальных сетевых компонентов не требуется. Вы можете использовать стандартные коммутаторы и шлюзы без ограничений. Необходимость в дополнительных кабелях или средствах управления безопасностью отсутствует, поэтому ресурсы существующей сетевой инфраструктуры будут распределяться максимально эффективно. Кроме того, отказоустойчивую систему коммуникации можно создать и в промышленной беспроводной локальной сети (IWLAN).
Коммуникационная сеть PROFINET для оптимального размещения оборудования и планирования заводов
Помимо линейной топологии, PROFINET поддерживает схемы «звезда», «дерево» и «кольцо». Как результат, мы получаем в высшей степени гибкую инфраструктуру. Для развертывания сети PROFINET, соответствующей всем требованиям к промышленной среде, не требуются специальные знания. Даже если в будущем необходимо будет расширить топологию, реструктуризация не понадобится. Сетевые компоненты SCALANCE также поддерживают доступ к машинному оборудованию и системам через защищенное подключение VPN (например, для удаленного технического обслуживания).
Новый уровень эффективности для вашего экономического преимущества
Из-за постоянного роста цен на сырье и принятия новых законов по защите окружающей среды компаниям во всем мире приходится искать способы более экономичного и эффективного использования ресурсов. Это в первую очередь относится к производственной сфере.
Ключ к решению всех проблем – PROFINET. Простота проектирования способствует более быстрому завершению пусконаладочных работ, а надежные устройства обеспечивают постоянную доступность завода. Вдобавок, комплексные концепции диагностики и технического обслуживания помогают свести к минимуму простои завода и затраты на техобслуживание.
Обмен данными между оборудованием и системами завода при помощи всего одного кабеля
PROFINET предлагает большой набор функций, для использования которых нужен лишь один кабель: данные машинного оборудования и стандартные ИТ-данные передаются по нему единым потоком. Это обеспечивает интеграцию и экономию, так как исключает накладные расходы на приобретение дополнительных кабелей и обучение персонала.
PROFINET оптимизирует процессы при замене оборудования
PROFIenergy позволяет отключать отдельные устройства или целые технологические узлы, когда в них нет необходимости – согласованно и централизованно. Это экономит энергию в перерывах между производственными циклами и увеличивает эффективность работы завода.
Надежная передача данных
Использование переключателей при работе даже с периферийными устройствами помогает изолировать сбои в отдельных сегментах сети и не допустить их влияния на сеть завода в целом. С PROFINET вы можете использовать оптоволоконные кабели, особенно в тех зонах, которые особенно чувствительны к воздействию электромагнитных помех.
Высокая производительность сети для отличной производительности работы
Производительность и точность – вот две составляющие коммерческого успеха. Именно поэтому ключевыми факторами для достижения высокого уровня производительности являются точность отслеживания движений, динамические накопители, высокоскоростные контроллеры и детерминированная синхронизация устройств.
Уровень производительности PROFINET обеспечивает более чем достаточно ресурсов для удовлетворения требований сегодняшнего дня и будущего, а значит, производительность работы будет постоянно расти.
Максимальная производительность при работе с ресурсоемкими приложениями
Для использования приложений, отслеживающих быстрые движения, необходим высокоскоростной канал обмена данными. Малые сроки их обработки в среде на основе PROFINET повышают производительность машинного оборудования и завода. А при использовании этого стандарта совместно с технологией приводов «Сименс» вы получите необходимую скорость и максимальную точность. Технология приводов SINAMICS, разработанная «Сименс», гарантирует высокую скорость работы оборудования без ущерба для точности.
PROFINET также позволяет настраивать узлы в соответствии с любыми требованиями. Это обеспечивает оптимальное и эффективное использование ресурсов полосы пропускания и доступных контроллеров.
Стандарт PROFINET позволяет подключать комплексное оборудование, системы и объекты
При использовании стандарта PROFINET одного контроллера SIMATIC будет достаточно для управления 512 устройствами. Различные механизмы, например I-Device, позволяют без труда настраивать иерархические структуры контроллеров. Таким образом, PROFINET упрощает создание крупных сетевых структур.
PROFINET поддерживает структуры с резервированием
Повысить доступность завода можно за счет резервирования элементов инфраструктуры. Здесь есть два пути – добавление внешних переключателей и использование внутренних интерфейсов PROFINET. Для этой цели доступен протокол резервирования среды передачи (MRP), а также средства резервирования систем.
Внедрение проектных модулей без ожидания
На модульных заводах контроллеры ввода-вывода должны обнаруживать новое машинное оборудование или секции как можно быстрее. Благодаря системе быстрого запуска (Fast Start-up) PROFINET может обнаруживать устройства менее чем за 500 мс и сразу же подключать их к контроллеру ввода-вывода. Это ускоряет работу (и, как следствие, производительность) таких устройств, как станки с автоматической сменой инструментов.