Профили PROFINET

Еще больше свободы благодаря профилям PROFINET
С профилями PROFIdrive, PROFIsafe и PROFIenergy, идеально дополняющими стандарт PROFINET, вы сможете разрабатывать собственные решения по автоматизации быстро и легко.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Ваш интерфейс для новых возможностей
При помощи профилей PROFINET вы можете задать дополнительные характеристики и настройки для устройств и систем автоматизации (в том числе контуров управления электроэнергией), функциональной безопасности и управления приводами любых производителей. Таким образом, они выступают в качестве независимого от устройства и производителя программного интерфейса для программ пользователя. Все сведения об устройствах и передаче данных скрыты. Это означает, что программная часть разработки оборудования для машин и объектов остается совершенно независимой.PROFIdrive: простое и быстрое внедрение концепций для приводов
PROFIdrive определяет поведение устройства и процедуры доступа к внутренним данным электроприводов в рамках PROFINET – от простых преобразователей частоты до высокопроизводительных сервоконтроллеров. Интерфейсы приводов упрощаются до предела, и из них исключаются все технические функции.
Преимущества для вас:
- единый интерфейс приложений для управления перемещениями и обеспечения безопасности путем контроля приводов;
- возможность замены любых устройств;
- диагностика по шине.
Сократите временные затраты на инженерно-технические и пусконаладочные работы с PROFIdrive!
PROFIsafe: безопасная система коммуникации – открытая, интегрированная и проверенная
Профиль PROFIsafe помогает быстрее создавать системы обеспечения безопасности заводов и машинного оборудования на основе PROFINET. Для этого требуется только линия коммуникации (проводная или беспроводная) без дублирующей отдельной системы шин. Кроме того, передаваемые блоки данных постоянно отслеживаются.
Преимущества для вас:
- возможность воспроизведения концепций безопасности;
- утвержденный стандарт для технологий безопасности;
- минимум проводов;
- отказоустойчивая беспроводная система коммуникации по сети IWLAN.
Беспрепятственное внедрение современных решений по безопасности.
PROFIenergy: энергоэффективная коммуникация
Профиль PROFIenergy поддерживает простое автоматическое отключение и подключение компонентов завода, связанных между собой на технологическом уровне. Управление осуществляется централизованно на более высоком уровне. Результат не заставляет себя ждать – затраты на электроэнергию заметно сокращаются.
Преимущества для вас:
- управляемое потребление электроэнергии;
- согласованное отключение и подключение всех компонентов завода;
- устранение необходимости в постоянном обслуживании внешних проводных систем.
Снижайте затраты на электроэнергию с PROFIenergy!