PROFINET для непрерывного производства

PROFINET для непрерывного производства

PROFINET – это

0 %
  • промышленный Ethernet, надежный стандарт будущего для поддержки полного жизненного цикла технологических установок

Наши эксперты по PROFINET будут рады проконсультировать вас

Свяжитесь с нами

Profinet для непрерывного производства

Как заказать наши продукты, решения и услуги

PROFINET для непрерывного производства

Безопасность, скорость и единообразие на уровне завода

Наличие на заводе единой комплексной структуры обмена данными постепенно становится все более важным фактором для сферы непрерывного производства. PROFINET поддерживает безопасную и быструю передачу информации на всех уровнях. Посмотрите несколько видеороликов, где показано, как PROFINET обеспечивает соответствие особым требованиям непрерывного производства, интегрируется с SIMATIC PCS7, PROFIBUS PA и HART, а также позволяет без труда отслеживать показатели сети за счет Safety Matrix.

Применение PROFINET на практике: стандартные сценарии

Возможности PROFINET незаменимы в самых разных отраслях непрерывного производства.

Несколько примеров:

  • Изготовление цемента
  • Средства управления горелками
  • Средства управления котлами
  • Производство электроэнергии
  • Системы газовой и пожарной сигнализации
  • Добыча и переработка нефти
  • Опреснение
  • Газовые резервуары
  • Производство удобрений
  • Смешивание и размельчение
  • Пивоваренные заводы
  • Очистка сточных вод
  • Производство солнечных панелей
  • Листопрокатные станы

Повышение производительности

Как системы промышленной коммуникации помогают повысить эффективность непрерывного производства? Бесперебойный обмен данными, особенно на заводах с масштабной, сложной и разнородной инфраструктурой, – обязательное условие для оптимизации процессов. Благодаря открытости PROFINET как стандарта коммуникация становится в высшей степени простой.

Оптимальное взаимодействие всех подпроцессов

Используя PROFINET в качестве платформы для повышения общей скорости и производительности, вы обязательно заметите, что все подпроцессы взаимодействуют друг с другом идеально. Благодаря единым стандартам промышленного Ethernet IEC 61158/61784 перерабатывающие заводы с большим числом устройств, производителей и технологий получают возможность создать единый комплексный канал коммуникации. 
К этим стандартам относятся также беспроводные технологии, в частности беспроводные локальные сети (WLAN, согласно стандарту IEEE 802.11), и мобильные системы обмена данными. Поддержка беспроводного обмена данными особенно важна для сложных заводов, где есть труднодоступные участки, так как она является одним из основных факторов бесперебойной работы.

Эффективный обмен данными при помощи всего одного кабеля

Чем меньше в системе кабелей, тем проще и дешевле становится горизонтальный обмен данными между машинным оборудованием и секциями завода.
Наш девиз – «Один универсальный кабель», и поэтому PROFINET представляет собой универсальную сеть для передачи всех необходимых данных, в частности результатов диагностики, сведений о безопасности, информации ввода-вывода, данных об энергоэффективности или данных TCP/IP, между практически бесконечным количеством станций. Все коммуникационные операции выполняются в соответствии с единым стандартом, поэтому расширение системы никак не повлияет на выполнение проектов.  

Сокращение сроков выхода на рынок

Каким бы ни было основное направление деятельности вашей компании – срочное производство необходимой вакцины, выпуск новых закусок или поставка сезонных удобрений – продукция предприятий непрерывного производства должна появляться на рынке как можно быстрее. Для этого требуется не только увеличить гибкость производства, но и ускорить процессы проектирования, пусконаладки и монтажа. С PROFINET сделать все это проще простого – создав модульную архитектуру или воспользовавшись интеллектуальными инструментами настройки и пусконаладки.

Эффективный обмен данными при помощи всего одного кабеля

Как проектировать сети быстрее? Во-первых, за счет более простых и гибких настроек сети, которые адаптируются к требованиям завода независимо от выбранной топологии (линия, звезда или кольцо). Во-вторых, создавая прозрачные структуры администрирования. PROFINET, например, позволяет управлять 256 устройствами при помощи всего одного контроллера SIMATIC. В целом, PROFINET обеспечивает уверенную поддержку крупных и очень крупных инфраструктур, включающих более 10.000 устройств.

Быстрая и простая пусконаладка

С PROFINET монтаж сетей промышленного уровня даже без специальных знаний займет минимум времени и будет выполнен без ошибок, и все благодаря быстроразвертываемой системе FastConnect. Более того, в состав PROFINET входит несколько интеллектуальных средств (таких, как автоматическая адресация) для моментального подключения устройств на объектах. При замене устройства PROFINET в будущем контроллер ввода-вывода обнаруживает новое устройство и автоматически назначает ему имя, что также экономит время.

Безопасное производство

Создание непрерывного производства – это единственный способ добиться его экономической эффективности и гарантировать безопасность. Факторов, способных повлиять на это, много, и один из них сводится к тому, что у специалистов должна быть возможность повлиять на работу завода, не прерывая и замедляя производство. Такой возможностью может стать поддержка быстрой замены устройств без ошибок. В этом аспекте PROFINET также задает высокий стандарт.

Никаких простоев благодаря PROFINET

Устройства PROFINET на объектах можно заменять в два счета независимо от производителя и версии программного обеспечения.

В случае выхода устройства из строя контроллер по-прежнему сможет найти его в топологии, так как все устройства регулярно обмениваются топологическими данными. После обнаружения сбоя специалист сможет установить замену, изначально без имени. Обработав топологические данные, контроллер назначит новому устройству положение в сети и уникальный адрес.

Это значит, что с PROFINET замена устройств станет быстрой и несложной процедурой даже при отсутствии инженерных инструментов.

Высокая стабильность производства

Непрерывное и стабильное производство неразрывно связано с высокой степенью прозрачности. Но как использовать все те технические данные, которые создаются в устройствах и системах? Например, какой объем диагностических данных необходимо записать и администрировать для оперативного или даже профилактического обслуживания? PROFINET дает ответ и на этот вопрос.

Диагностика с PROFINET – просто, быстро и надежно


Чтобы обеспечить оперативное и профилактическое обслуживание систем, устройства и компоненты должны «уметь» записывать и передавать данные о своем состоянии.
PROFINET гарантирует надежность диагностики устройств на объектах даже в критических зонах, что особенно актуально для многих отраслей, в том числе химической, где требуется соответствие рекомендациям NAMUR NE 107. Кроме того, с PROFINET все уведомления и отчеты о состояниях будут без потерь перенаправляться контроллеру. Базовая модель диагностики способна распознавать несколько состояний: «Исправно», «Неисправно», «Требуется техническое обслуживание» и «Запрос технического обслуживания» (последние два состояния – дополнительные). Таким образом, данные будут преобразовываться в рабочие инструкции: автоматически, эффективно и без ущерба для доступности.

Загрузки, поддержка, услуги

Полезная информация о PROFINET для непрерывного производства

Загрузите подробные брошюры и документы о PROFINET для непрерывного производства. По ссылкам на ресурсы службы поддержки вы сможете найти вопросы и ответы по конкретному продукту, руководства, заметки и технические сведения. Узнайте больше о наших услугах, позволяющих получить актуальные экспертные знания и обеспечить высокую доступность завода.
Сервис SIMATIC PCS 7

Сервисное обслуживание и техническая поддержка

Воспользуйтесь формой онлайн-заявки, чтобы получить консультацию по продуктам, заказать выездное обслуживание, отремонтировать неисправное оборудование, приобрести запчасти или заявить о гарантийном случае.

SIMATIC PCS 7 - обучение

Курсы академии SITRAIN

«Сименс» предлагает комплексные обучающие программы для технических специалистов – SITRAIN. Участники тренингов получают индивидуальный комплект учебных пособий на русском языке, а по их окончании выдается сертификат.

Портал поиска запасных частей

На портале Spares on Web представлена информация по расходным материалам, запасным и сменным частям для оборудования «Сименс». Просто введите артикул и серийный номер продукта, а добавленные в корзину товары автоматически загрузятся в заказ Industry Mall.

Свяжитесь с нами

Наши эксперты всегда рады помочь!

Для получения подробной информации о PROFINET просто напишите нашим экспертам по электронной почте. Они будут рады помочь вам.

Хотите узнать больше?

Свяжитесь с нами

Смотрите также