RUGGEDCOM

Надежное сетевое оборудование для любых задач
Продукты RUGGEDCOM эффективно работают даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды, обеспечивая быструю и надежную связь в электроэнергетической, транспортной, нефтегазовой и других отраслях.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Работает при любых температурах
Решения линейки RUGGEDCOM охватывают чрезвычайно широкий температурный диапазон. Продукты снабжены технологией Zero Packet Loss ™ для работы при сильных электромагнитных помехах и расширенным протоколом Rapid Spanning Tree Protocol (eRSTP ™) для сверхбыстрого устранения неисправностей в сети (менее 5мс до 160 коммутаторов). Таким образом, они могут применяться в критически важных сетях в энергетической, транспортной, нефтяной и газовой отраслях промышленности.
Поддержка:
• МЭК 61850-3 и IEEE 1613 (энергетика)
• МЭК 61000-6-2 и IEC 61800-3 (промышленные условия)
• NEMA TS-2 (управление движением)
• EN 50121-4 (жд транспорт)
• EN 50155 (в составе для железнодорожного транспорта)
• Протокол синхронизации времени IEEE 1588 v2 (PTP v2 на аппаратном уровне)
• Протоколы резервирования МЭК 62439-3 HSR/PRP
Ключевые отрасли применения RUGGEDCOM
Тенденции
Узнайте больше о технологических требованиях, которым удовлетворяют продукты RUGGEDCOM, и тенденциях отрасли.Технология, которая отвечает отраслевым требованиям
Решения RUGGEDCOM олицетворяют собой надежность, обеспечивая безошибочную связь при высоких уровнях электромагнитных помех, экстремальных температурах и на больших расстояниях. Узнайте, каким испытаниям были подвергнуты продукты линейки. Откройте для себя специальные функции, примеры соответствия международным стандартам и многое другое.
Контакты
Наши специалисты будут рады ответить на ваши вопросы.