Модуль RUGGEDCOM APE1808

Безграничные возможности обеспечения кибер-безопасности в одной маленькой коробочке
Защитите ваши сети и системы с помощью нового модуля RUGGEDCOM APE1808: маленький, но мощный промышленный компьютер позволяет установить на него любые совместимые программные приложения от «Сименс» и ведущих производителей ПО для обеспечения кибер-безопасности и применять их в суровых условиях объектов критической инфраструктуры

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Ответ на вызовы кибер-безопасности
Модуль RUGGEDCOM APE1808 отлично подходит для запуска сторонних программных приложений разработанных совместно с партнерами. Возможна инсталляция систем обнаружения вторжений (IDS), новые поколения межсетевых экранов, сетевые журналы и анализаторы нагрузки на сеть, и другие специализированные приложения, разработанные заказчиком. RUGGEDCOM APE1808 может также выступать как локальный или граничный анализатор данных и предпроцессор, без необходимости использования дополнительного внешнего промышленного ПК. Применяя на APE1808 виртуальную машину, можно запускать как старые ОС, так и новые, более безопасные и свободные от уязвимостей, что позволит продлить срок службы старого ПО, снятого с поддержки.
Внедрите граничные вычисления в вашу промышленную сеть
RUGGEDCOM APE1808 для мультисервисной платформы RUGGEDCOM RX1500 предлагает гибкий и перспективный способ интеграции периферийных вычислений в критически важные сети в суровых условиях. Благодаря расширенному набору функций APE1808 может размещать периферийные вычислительные приложения «Сименс» или сторонних производителей для отправки предварительно обработанных данных в облако, помогая вам значительно сэкономить за счет использования доступной полосы пропускания только для ценных данных и повышения производительности сети за счет уменьшения задержки. Он также поддерживает SIMATIC CloudConnect, предлагая безопасный и надежный облачный шлюз IIoT, совместимый со всеми ведущими облачными платформами, включая Siemens MindSphere, Microsoft Azure и Amazon AWS.
Основные характеристики
Благодаря встроенным возможностям коммутации и маршрутизации мультисервисной платформы RUGGEDCOM RX1500, RUGGEDCOM APE1808 представляет собой модуль, который можно подключать напрямую к большинству членов этого семейства. APE1808 является модульным и заменяемым на месте и предлагает клиентам на выбор варианты WAN, последовательного порта или Ethernet. Он также доступен с дополнительным защитным покрытием и сертифицирован для работы при температурах окружающей среды от -40 ° C до + 75 ° C. Он соответствует всем электрическим спецификациям семейства продуктов RUGGEDCOM RX1500, включая IEC61850-3 и IEEE 1613 для работы в условиях окружающей среды в системах управления электроэнергией, железной дорогой и движением.
Технологии, отвечающие отраслевым требованиям
Полностью оправдывая свое имя, решения RUGGEDCOM созданы крепкими, обеспечивая безошибочную работу сетей связи на больших расстояниях при воздействии ЭМИ и в широком диапазоне рабочих температур. Ознакомьтесь с тем, как решения RUGGEDCOM проходят испытания. Узнайте об особых свойствах, примерах соответствия требованиям международных стандартов и многом другом.