Семейство RUGGEDCOM RX1500

Серия мульти-сервисных платформ для применения в энергетике

Семейство модульных коммуникационных платформ 2/3 уровня RUGGEDCOM RX1500 может иметь различные конфигурации интерфейсов, включая WAN, последовательные порты и Ethernet-модули, что делает их идеальным решением для применения на объектах генерации и распределения электроэнергии, на производстве, в железнодорожной и транспортной сфере.

Подберите подходящее решение для вашей задачи

Конфигуратор RUGGEDCOM Selector

RUGGEDCOM RS900

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Обзор

Надежная связь для работы в суровых условиях

Продукты RUGGEDCOM, разработанные для использования в самых жестких условиях эксплуатации, соответствуют признанным отраслевым стандартам и превосходят их по производительности в критически важных областях применения.
Серия RUGGEDCOM RX

Сертифицированные для применения в электроэнергетике, транспортных системах и на объектах нефтегазового сектора

Экономичные, многоцелевые устройства уровня L2/L3 согласно модели OSI.

Устройства RUGGEDCOM RX1500 объединяют в себе функционал коммутатора, маршрутизатора, устройства обеспечения кибер-безопасности и управления.

 

Они не имеют встроенных вентиляторов, охлаждение пассивное, надежно работают в широком диапазоне рабочих температур от -40 до 85 °С и имеют степень защиты IP30. Платформы оснащаются интерфейсными модулями горячей замены с различными коммуникационными возможностями. Доступны сотовые (3G и 4G/LTE), WAN (T1/E1, DDS), последовательные и медные/оптические Ethernet-интерфейсы, устанавливаемые в единое шасси, образуя универсальное коммуникационное решение, идеально применимое в условиях объектов энергетики, производственных предприятий, железнодорожных и интеллектуальных транспортных систем.

Созданы для обеспечения безопасности

Новые серии RUGGEDCOM RX1524 и RX1536 разработаны для объектов критической инфраструктуры, которые должны соответствовать строгим требованиям кибер-безопасности. Они имеют несколько особенностей, повышающих их производительность, такие как обновленная аппаратная платформа, возросшая вычислительная мощность, низкие задержки и доработки в области кибер-безопасности, такие как более скоростной канал VPN IPSec и ускоренное шифрование. А используя в составе шасси модули APE1808 можно получить надежную аппаратную платформу для интеграции в OT-сеть программных приложений кибер-безопасности и граничных вычислений.

Основные характеристики

 
RX1500
RX1501
RX1524
RX1536
Описание
Стоечный, модульный промышленный коммутатор Ethernet и маршрутизатор
Стоечный, модульный промышленный коммутатор Ethernet и маршрутизатор
Стоечный, модульный промышленный коммутатор Ethernet и маршрутизатор с расширенными возможностями коммутации/маршрутизации и сетевой безопасности
Стоечный, модульный промышленный коммутатор Ethernet и маршрутизатор с расширенными возможностями коммутации/маршрутизации и сетевой безопасности
Модули горячей замены
4
6
4
6
поддержка модулей APE1808
До 2
До 2
До 2
До 2
Порты Ethernet
До 24х
До 36
До 24х
До 36
Гигабитные порты
До 8
До 4
До 8
До 4
Доступные типы разъемов
RJ45, ST, SC, LC, SFP, MTRJ, Micro-D, M-12
RJ45, ST, SC, LC, SFP, MTRJ, Micro-D, M-12
RJ45, ST, SC, LC, SFP, MTRJ, Micro-D, M-12
RJ45, ST, SC, LC, SFP, MTRJ, Micro-D, M-12
Диапазон рабочих температур
От –40°C до +85°C
От –40°C до +85°C
От –40°C до +85°C
От –40°C до +85°C
Питание
2 x (24В DC, 48В DC или высокое постоянное/переменное напряжение согласно тех.описанию)
1 x (24В DC, 48В DC или высокое постоянное/переменное напряжение согласно тех.описанию)
2 x (12В DC, 24В DC, 48В DC или высокое постоянное/переменное напряжение согласно тех.описанию)
1 x (12В DC, 24В DC, 48В DC или высокое постоянное/переменное напряжение согласно тех.описанию)
Получить более подробную информацию или сконфигурировать устройство

Перейти в магазин Industry Mall

Технологии, отвечающие отраслевым требованиям

Полностью оправдывая свое имя, решения RUGGEDCOM созданы крепкими, обеспечивая безошибочную работу сетей связи на больших расстояниях при воздействии ЭМИ и в широком диапазоне рабочих температур. Ознакомьтесь с тем, как решения RUGGEDCOM проходят испытания. Узнайте об особых свойствах, примерах соответствия требованиям международных стандартов и многом другом.

Дополнительная информация

Знания и поддержка, которые вам нужны тогда, когда это действительно необходимо

Получите детальное представление о том, что «Сименс» готов вам предложить – от информации о продуктах RUGGEDCOM до поддержки и сервиса.
Профессиональный сервис для промышленных сетей

Профессиональный сервис для промышленных сетей

Получить первоклассную промышленную сеть достаточно просто, если вы используете наши лучшие сетевые компоненты и богатый опыт проектирования сетей. Работайте напрямую с нами или с нашими сертифицированными партнерами, и мы поможем разработать сетевое решение, соответствующее вашим потребностям.

Обучение по промышленным сетям

Обучение по промышленным сетям

Если вам нужны штатные специалисты по сетевым решениям, вы можете направить сотрудников на обучение по программе подготовки специалистов по промышленным сетям «Сименс» с последующей сертификацией на знания международных стандартов промышленного Ethernet. 

Гарантийные обязательства

Получите общий обзор условий продажи и послепродажного обслуживания продукции RUGGEDCOM.

Поддержка

Защищенное коммуникационное оборудование для жестких условий эксплуатации

Чтобы узнать больше о продукции RUGGEDCOM, пожалуйста, обратитесь к нашим экспертам.

Хотите узнать больше?

Свяжитесь с нами