Семейство RUGGEDCOM RX1510

Компактные экономичные многоцелевые коммутаторы и маршрутизаторы

Эти мультисервисные платформы оснащены интерфейсными модулями с возможностью горячей замены в поле. Имеется широкий выбор интерфейсов, включая WAN, последовательные порты и Ethernet, что делает устройства идеальными для применения в электроэнергетике, промышленности, на железной дороге и в системах управления дорожным движением.

Подберите подходящее решение для вашей задачи

Конфигуратор RUGGEDCOM Selector

RUGGEDCOM RS900

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Обзор

Защищенные коммуникации для жестких условий эксплуатации

Разработанные и протестированные в самых суровых условиях, продукты RUGGEDCOM соответствуют и превосходят известные промышленные стандарты и требования к устойчивости и производительности в наиболее требовательных приложениях.
Семейство RX1510

Сертифицированные для применения в энергетике, на железной дороге и в транспортных системах

Эти устройства коммутации и маршрутизации L2/L3 имеют степень защиты IP30, пассивное охлаждение и модульную конструкцию с возможностью горячей замены модулей в полевых условиях.

Устройства RX1510, RX1511 и RX1512 не имеют вентиляторов охлаждения и способны работать в широком диапазоне температур от -40 до +85 °C. Модульная конструкция с возможностью быстрой замены модулей позволяет подобрать конфигурацию, которая может включать интерфейсы WAN, последовательные и Ethernet-порты различных типов, что делает устройство идеально подходящим для решения задач в энергетике, автоматизации производств и системах управления на железных дорогах и транспортных системах.

Основные характеристики

 
RX1510
RX1511
RX1512
Описание
Компактная модульная платформа коммутации и маршрутизации L2/L3
Компактная модульная платформа коммутации и маршрутизации L2/L3
Компактная модульная платформа коммутации и маршрутизации L2/L3
Модули горячей замены
4
2
2
Порты Fast Erthernet
до 24
до 12
до 12
Порты Gigabit Ethernet
до 8
до 4
до 4
Поддержка модулей APE1808
до 2
до 2
0
Порты 10 FL
до 12
до 6
до 6
Порты T1/E1
до 4
до 4
до 4
Сотовые соединения
до 8
до 4
до 4
Последовательные порты
до 24
до 12
до 12
Диапазон рабочих температур
От –40°C до +85°C
От –40°C до +85°C
От –40°C до +85°C
Питание
2 x (24В DC, 48В DC или высокое постоянное/переменное напряжение согласно тех.описанию)
1 x (24В DC, 48В DC или высокое постоянное/переменное напряжение согласно тех.описанию)
1 x Встроенный блок (10-72В DC)
Получить более подробную информацию или сконфигурировать устройство

Перейти в магазин Industry Mall

Технологии, отвечающие отраслевым требованиям

Полностью оправдывая свое имя, решения RUGGEDCOM созданы крепкими, обеспечивая безошибочную работу сетей связи на больших расстояниях при воздействии ЭМИ и в широком диапазоне рабочих температур. Ознакомьтесь с тем, как решения RUGGEDCOM проходят испытания. Узнайте об особых свойствах, примерах соответствия требованиям международных стандартов и многом другом.

Дополнительная информация

Знания и поддержка, которые вам нужны тогда, когда это действительно необходимо

Получите детальное представление о том, что «Сименс» готов вам предложить – от информации о продуктах RUGGEDCOM до поддержки и сервиса.
Профессиональный сервис для промышленных сетей

Профессиональный сервис для промышленных сетей

Получить первоклассную промышленную сеть достаточно просто, если вы используете наши лучшие сетевые компоненты и богатый опыт проектирования сетей. Работайте напрямую с нами или с нашими сертифицированными партнерами, и мы поможем разработать сетевое решение, соответствующее вашим потребностям.

Обучение по промышленным сетям

Обучение по промышленным сетям

Если вам нужны штатные специалисты по сетевым решениям, вы можете направить сотрудников на обучение по программе подготовки специалистов по промышленным сетям «Сименс» с последующей сертификацией на знания международных стандартов промышленного Ethernet. 

Гарантийные обязательства

Получите общий обзор условий продажи и послепродажного обслуживания продукции RUGGEDCOM.

Поддержка

Защищенное коммуникационное оборудование для жестких условий эксплуатации

Чтобы узнать больше о продукции RUGGEDCOM, пожалуйста, обратитесь к нашим экспертам.

Хотите узнать больше?

Запрос поддержки