Коммутаторы RUGGEDCOM RST916P и RST916C

Компактные защищенные управляемые Ethernet-коммутаторы
Коммутаторы RUGGEDCOM RST916P и RST916C обладают большой портовой емкостью и имеют на борту магистральные порты 10Гбит/с. Они разработаны для задач, требующих надежной передачи больших объемов данных в сетях объектов энергетики, интеллектуальной транспортной инфраструктуре, в нефтегазовой сфере и других критически важных промышленных применениях.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Компактный и защищенный промышленный конструктив
Дизайн коммутаторов RUGGEDCOM RST916P и RST916C выполнен в стиле коммутаторов серии RSG900C, ранее получивших престижную награду в области промышленного дизайна Red Dot Award. Дополняют картину такие функциональные особенности как порты и разъемы расположенные на передней панели для удобства подключения, включая консольный порт USB и конфигурационный модуль CLP. Коммутаторы устанавливаются на DIN рейку и в силу своего компактного размера идеально подходят для размещения в стесненных условиях настенного шкафа автоматики. Применение такого компактного решения снижает временные затраты на монтаж и упрощает настройку и обслуживание.Превосходные характеристики технологии Power-over-Ethernet (PoE)
Один компактный коммутатор RUGGEDCOM RST916P обладает достаточными возможностями, чтобы обеспечить питанием все ваши конечные устройства и обладает достаточным запасом характеристик, чтобы обеспечить необходимый задел на будущее. Устройство соответствует стандарту IEEE 802.3bt и может подавать до 60Вт мощности на порт. Общий бюджет мощности составляет 420Вт, динамически распределяемых по 10 портам. При этом нет нужды использовать какие-либо внешние расширители или модули, делая такое решение поистине уникальным на рынке.
RUGGEDCOM RST916P
Коммутатор второго уровня RUGGEDCOM RST916P с поддержкой PoE идеально подойдет для обеспечения подключения конечных устройств с поддержкой PoE в условиях ограниченного пространства в шкафах управления железнодорожной инфраструктурой или интеллектуальных системах управления дорожным движением.
RST916P протестирован и сертифицирован в соответствии с европейскими транспортными стандартами EN50155, EN50121 и NEMA TS2, подтверждающими надежность сетевого решения даже в суровых условиях окружающей среды. Наличие магистральных портов 10Гбит/c создает отличные условия для масштабирования системы в будущем и позволяет сократить расходы на расширение стремительно развивающихся интеллектуальных транспортных систем.
Типы портов
- 12 x 10/100/1000BASE-T RJ45
- 4 x 10G BASE-X/1000BASE-X SFP+ (компактные съемные трансиверы)
- Оптические порты позволяют организовать связь на расстояниях до 115км
Power-over-Ethernet (PoE)
- Передача данных и питания по одному кабелю
- Порты 10 x 10/100/1000BASE-T стандартизированы по 802.3at/802.3bt
- Бюджет мощности PoE 420Вт, до 60Вт на порт
Параметры электропитания
- Собственное потребление 27Вт
- Номинальное напряжение питания 54В DC
RUGGEDCOM RST916C
Коммутатор RUGGEDCOM RST916C хорошо подходит для шкафов с ограниченным пространством, например, используемых на электрических подстанциях и в интеллектуальных транспортных системах. Этот компактный коммутатор второго уровня имеет несколько вариантов встроенных источников питания высокого (HI) и низкого напряжения (LO), гигабитный Ethernet и поддержку протокола точного времени IEEE1588 v2.
Виды портов
- 12 x 10/100/1000BASE-T RJ45 порты
- 4 x 10G BASE-X/1000BASE-X SFP+ ( малогабаритные подключаемые порты с форм-фактором)
- Оптоволокно большой протяженности, позволяющее передавать гигабитные данные на расстояние до 115 км
Характеристики источника питания
- Резервный входной источник питания
- Максимальная потребляемая мощность устройства 27 Вт
- Поддержка напряжений HI и LO
Обзор характеристик
Технологии, отвечающие отраслевым требованиям
Полностью оправдывая свое имя, решения RUGGEDCOM созданы крепкими, обеспечивая безошибочную работу сетей связи на больших расстояниях при воздействии ЭМИ и в широком диапазоне рабочих температур. Ознакомьтесь с тем, как решения RUGGEDCOM проходят испытания. Узнайте об особых свойствах, примерах соответствия требованиям международных стандартов и многом другом.