Распространение применения IP сетевых технологий в критически важных приложениях, работающих в реальном времени, требует соответствия уровня устойчивости к электромагнитным помехам (ЭМИ), превышающего тот, который имеют сетевые устройства для коммерческого использования. Технологии, используемые в продукции RUGGEDCOM, обеспечивают способность выдерживать все типовые испытания на ЭМИ, требуемые МЭК 61850-3, без каких-либо потерь или задержек в линиях связи. Продукты с применением этой технологии также квалифицируются как устройства без ошибок согласно IEEE 1613 класса 2. Эта инновационная технология, именуемая также Zero Packet Loss ™, предназначена для обеспечения такого же уровня защиты от электромагнитных помех, что и у устройств релейной защиты и автоматики.