Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM i800

RUGGEDCOM i800 family

Идеальный выбор для сложных условий

Семейство компактных полностью управляемых Ethernet-коммутаторов RUGGEDCOM i800, предназначенных для надежной работы в жестких условиях эксплуатации, состоит из коммутаторов RUGGEDCOM i800, i801, i802 и i803.

Найдите подходящий продукт

Подробнее о выборе RUGGEDCOM (англ. язык)

SIMATIC PCS 7 neo

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Видеообзоры

Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM

Обзор

Надежная связь для работы в суровых условиях

Продукты RUGGEDCOM, разработанные для использования в самых жестких условиях эксплуатации, соответствуют признанным отраслевым стандартам и превосходят их по производительности в критически важных областях применения.
Линейка коммутаторов RUGGEDCOM i800

Компактный и гибкий

RUGGEDCOM i800 является частью семейства продуктов Compact Layer 2 и представляет собой полностью управляемый коммутатор с четырьмя моделями на выбор.

Отличный выбор для ряда решений

Гибкость семейства i800 позволяет пользователю выбирать из множества вариантов: управляемый или неуправляемый, регулярная или расширенная температура, оптоволоконный или медный интерфейс, быстрый или гигабитный Ethernet.

 

Благодаря наличию до 9 Ethernet-портов, i800 является идеальным выбором для широкого спектра сложных сред, используемых в приложениях для управления технологическими процессами.

Технические характеристики

 
i800
i801
i802
i803
Описание
8-портовый компактный неуправляемый или управляемый Ethernet-коммутатор

9-портовый компактный неуправляемый или управляемый Ethernet-коммутатор

7- или 8-портовый компактный неуправляемый или управляемый Ethernet-коммутатор
7-портовый компактный неуправляемый или управляемый Ethernet-коммутатор
Количество Fast Ethernet портов 
8
8
6
4
Встроенные 100BASE-FX порты
-
-
-
1
Дополнительные порты
 
1 x 1000BASE-X или
1 x 10/100/1000BASE-T

1 x 100BASE-FX или

2 x 100BASE-FX или
2 x 1000BASE-X или

2 x 10/100/1000BASE-T

2 x 1000BASE-X или

2 x 100BASE-FX

Диапазон рабочей температуры (стандартный или расширенный)

от –20°C до +60°C

(от –40°C до +85°C)

от –20°C до +60°C

(от –40°C до +85°C)

от –20°C до +60°C

(от –40°C до +85°C)

от –20°C до +60°C

(от –40°C до +85°C)

Технические данные и настройка продукта

Industry mall

Технология, отвечающая отраслевым требованиям

Верные своему названию, решения RUGGEDCOM построены в жесткой конструкции − они обеспечивают безошибочную связь при высоком уровне электромагнитных помех в условиях экстремальных температур и на больших расстояниях. Узнайте об особенностях RUGGEDCOM и примерах соответствия международным стандартам, а также о том, как были протестированы эти технологии. 

Дополнительная информация

Знания и поддержка для вас

Подробный обзор всего, что может предложить «Сименс» − от информации о продуктах RUGGEDCOM до поддержки и сервиса.
Быстрая связь с экспертами

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем.

Хорошая подготовка для отличной работы

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.

Референтные проекты

Проверенная технология

Продукты RUGGEDCOM изо дня в день безупречно работают в экстремальных условиях по всему миру.

Контакты

Надежное коммуникационное оборудование для работы в суровых условиях

Хотите получить более подробную информацию о продуктах линейки RUGGEDCOM? Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами. Мы с удовольствием поможем вам!