Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM RS900

RUGGEDCOM RS900 Family

Откройте для себя полностью управляемые Ethernet-коммутаторы

Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM RS900 идеально подходят для критически важных приложений управления в реальном времени, требующих высокого уровня надежности и доступности.

Найдите подходящий продукт

Подробнее о выборе RUGGEDCOM (англ. язык)

Обзор

Надежная связь для работы в суровых условиях

Продукты RUGGEDCOM, разработанные для использования в самых жестких условиях эксплуатации, соответствуют признанным отраслевым стандартам и превосходят их по производительности в критически важных областях применения.
Линейка коммутаторов RS900

Узнайте больше о портфолио продуктов

Коммутаторы RUGGEDCOM RS900 подходят для установки в шкафы с ограниченным пространством и содержат полноценный функционал для надежной и стабильной работы в тяжелых условиях.

RUGGEDCOM RS900 − это 9-ти портовый промышленный, полнофункциональный, управляемый Ethernet-коммутатор, предназначенный для надежной работы в условиях сложной электромагнитной обстановки и в сложных климатических условиях.

 

Коммутаторы обеспечивают высокий уровень устойчивости к электромагнитным помехам и сильным скачкам напряжения, характерным при использовании в производственных помещениях или при установке в шкафах управления движением.

 

Работа в расширенном диапазоне температуры от –40 до +85°C (от –40 до +185°F) и сертификация для применения в опасных условиях (Class 1 Division 2) позволяет применять RS900 практически в любой системе.

 

RUGGEDCOM RS900G − это 10-портовый полностью управляемый коммутатор Ethernet с двумя оптоволоконными портами Gigabit Ethernet и восемью медными портами Ethernet с высокой скоростью передачи данных.

 

Он обеспечивает высокий уровень устойчивости к электромагнитным помехам и сильным электрическим перенапряжениям, характерным для условий эксплуатации на электрических подстанциях, на заводских этажах и в шкафах управления трафиком на обочинах.

 

Диапазон рабочих температур от -40°C до +85°C в сочетании с сертификатом взрывобезопасности, дополнительным сертификационным покрытием и корпусом из оцинкованной стали позволяют размещать RS900G практически в любом месте.

RUGGEDCOM RS900GP − это 10-портовый полностью управляемый коммутатор Ethernet с двумя оптоволоконными или медными портами Gigabit Ethernet и восемью медными портами Ethernet с высокой скоростью передачи данных, каждый из которых способен обеспечивать электропитание по Ethernet в соответствии со стандартом 802.3at.

 

Он обеспечивает высокий уровень устойчивости к электромагнитным помехам и сильным электрическим перенапряжениям, типичным для окружающей среды на электрических подстанциях, на заводских этажах и в шкафах управления движением.

 

Два оптоволоконных порта Gigabit Ethernet способны создать волоконно-оптическую магистраль с высокой помехоустойчивостью и возможностью подключения на большие расстояния.

RUGGEDCOM RS940G − это полностью управляемый коммутатор Ethernet с шестью или восемью портами Gigabit Ethernet. Шесть медных портов 10/100/1000BaseTX с тройной скоростью передачи данных являются стандартными. Могут быть добавлены два дополнительных гигабитных оптоволоконных или медных порта.

 

Это экономичный способ подключения кластера полевых устройств к магистрали Gigabit Ethernet. Два оптоволоконных порта Gigabit Ethernet способны создать оптоволоконную магистраль с высокой помехоустойчивостью и дальним подключением.

RUGGEDCOM RS950G − это блок резервирования стандарта IEC 62439-3 (RedBox), поддерживающий как бесшовное резервирование высокой готовности (HSR), так и параллельный протокол резервирования (PRP).

 

Он обеспечивает максимальную надежность сети от любых сетевых сбоев. Это достигается путем одновременной передачи дублирующих пакетов на независимых маршрутах по сети для обеспечения полного резервирования маршрута на канальном уровне.

Обзор продукции

 
RS900
RS900G
RS900GP
RS940G
RS950G
Описание
9-портовый управляемый Ethernet-коммутатор с оптическими магистральными портами
10-портовый управляемый Ethernet-коммутатор с гигабитыми магистральными портами
10-портовый управляемый PoE Ethernet-коммутатор с гигабитыми магистральными портами

8-портовый управляемый гигабитный Ethernet-коммутатор

Управляемый гигабитный Ethernet-коммутатор с поддержкой PRP/HSR (RedBox)

Количество Fast Ethernet портов

6 x RJ45, 3 оптич. или электр. порта (опционально)

8 x RJ45
-
-
-
Количество Gigabit Ethernet портов
-
2 x оптич. портов 
до 2 x оптич. портов
6 x 10/100/1000TX электр. портов + 2 оптич. или электр. порта (опционально)
3 оптич. или электр. порта [2 x МЭК 62439 Ethernet порта (HSR или PRP) и 1 x порт доступа IEEE 802] / 3 x RJ45 (отключены, когда задействованы SFP порты)
Поддержка Power-over-Ethernet (PoE)
-
-
8 x RJ45 (PoE & PoE+)
-
-
Диапазон рабочей температуры
от –40°C до +85°C
от –40°C до +85°C
от –40°C до +85°C
от –40°C до +85°C
от –40°C до +85°C
Варианты питания
24 В пост. тока
48 В пост. тока
220 В перем. и пост. тока
24 В пост. тока
48 В пост. тока
220 В перем. и пост. тока

45 – 57 В пост .тока

24 В пост. тока
48 В пост. тока
220 В перем. и пост. тока
24 В пост. тока
48 В пост. тока
220 В перем. и пост. тока
Технические данные и настройка продукта

Industry mall

Технология, отвечающая отраслевым требованиям

Верные своему названию, решения RUGGEDCOM построены в жесткой конструкции − они обеспечивают безошибочную связь при высоком уровне электромагнитных помех в условиях экстремальных температур и на больших расстояниях. Узнайте об особенностях RUGGEDCOM и примерах соответствия международным стандартам, а также о том, как были протестированы эти технологии. 

Дополнительная информация

Знания и поддержка для вас

Подробный обзор всего, что может предложить «Сименс» − от информации о продуктах RUGGEDCOM до поддержки и сервиса.
Быстрая связь с экспертами

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем.

Хорошая подготовка для отличной работы

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.

Референтные проекты

Проверенная технология

Продукты RUGGEDCOM изо дня в день безупречно работают в экстремальных условиях по всему миру.

Контакты

Надежное коммуникационное оборудование для работы в суровых условиях

Хотите получить более подробную информацию о продуктах линейки RUGGEDCOM? Пожалуйста, свяжитесь с нашими специалистами. Мы с удовольствием поможем вам!