Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM RSG2488

Безотказный коммутатор для суровых условий с заменяемыми в полевых условиях модулями
Разработанный с учетом гибкости и простоты, коммутатор RUGGEDCOM RSG2488 обеспечивает оптимизированную доступность сети и экономию затрат в течение всего жизненного цикла.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Благодаря инновационному дизайну, позволяющему снизить требования к пространству в стойке, сократить расходы и минимизировать время на ремонт, RUGGEDCOM RSG2488 устраняет необходимость в текущем обслуживании и устраняет необходимость в прокладке отдельных кабелей для синхронизации времени. Модульная конструкция предоставляет большую гибкость, позволяя выбирать типы до 28-ми портов, как медные 10/100 / 1000TX, так и оптические 100FX или 1000SX. Высота 1 юнит(1U) в стойке и конструкция с вертикальной вставкой модулей предлагает пользователям легкость и простоту, необходимые для эффективного развертывания, обслуживания и развития локальной сети с высокой производительностью. Благодаря использованию операционной системы ROS®, этот коммутатор также обладает средствами прецизионной синхронизации времени, преобразования сигналов синхронизации и инструментами кибербезопасности и управления. Также для него предусмотрены универсальные варианты питания.
Технологии, отвечающие запросам индустрии
Соответствуя своему названию, решения RUGGEDCOM созданы, чтобы обеспечивать передачу данных без сбоев и ошибок на больших расстояниях, при высоких уровнях электромагнитных помех и экстремальных температурах. Посмотрите, как тестируются решения RUGGEDCOM. Откройте для себя их особые возможности, примеры соответствия международным стандартам и многое другое.