Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM RST2228

Два мощных коммутатора с высокой плотностью портов и 10xGigabit магистральными портами идеально подходят для приложений, требующих много портов в электроэнергетике, транспортной, нефтегазовой и других отраслях.

Выбрать правильный продукт для ваших задач

Конфигуратор RUGGEDCOM Selector

Обзор

Надежная передача данных в суровых природных условиях

Разработанные для экстремальных условий и протестированные в них, продукты RUGGEDCOM обладают рабочими характеристиками соответствующими или даже лучшими чем общепризнанные требования к оборудованию для критически важных систем.
RUGGEDCOM RST2228 и RST2228P

Сильные близнецы

Обеспечивая высокий уровень защиты от электромагнитных помех, сильных скачков напряжения, экстремальных температур и влажности, два коммутатора из семейства RST2228 идеально подходят для надежной работы в критически важных приложениях и инфраструктурах

Безотказный передача данных для цифровой подстанции

RUGGEDCOM RST2228 и RUGGEDCOM RST2228P – это коммутаторы 2-го уровня с магистральными портами 10 Гбит/с для размещения в 19-дюймовых стойках с поддержкой IEEE 1588 (PTPv2) и заменой модулей «в поле», а также с опцией питания через Ethernet (PoE).

 

Конструкция, предполагающая замену модуля в полевых условиях со стороны передней панели, улучшает ремонтопригодность и возможность модернизации коммутаторов, поскольку позволяет выполнять эти действия без извлечения шасси коммутатора из стойки.

 

Коммутаторы спроектированы так, чтобы обеспечить защиту инвестиций, например, коммутатор может быть запущен в эксплуатацию с магистралью 1 Гбит/с и оконечными портами 100 Мбит/с, а потом по мере увеличения ваших потребностей в передаче данных без замены шасси коммутатора магистраль можно ускорить до 10 Гбит/с, а оконечные порты до 1 Гбит/с.

Создать сеть с нулевой потерей пакетов (Zero Packet Loss ™) никогда не было так просто

С модулем RUGGEDCOM RMM2972-2RNA в сети передачи данных очень просто получить нулевое время восстановление при отказе и отсутствие потери пакетов. В этом линейном модуле для коммутаторов RUGGEDCOM RST2228 и RST2228P имеются два порта A и B поддерживающие скорости до 1000 Мбит/с для соединения с сетями PRP или кольцом HSR. С одним таким модулем RST2228 функционирует как устройство резервирования PRP / HSR (RedBox), возможностью подключения до 24 оконечных устройств SAN (узел с единственным присоединением). С двумя такими модулями RST2228 может функционировать как QuadBox, т.е. устройство, которое соединяет два кольца HSR. Он также поддерживает возможность соединения сетей с различными топологиями резервирования. 

 

Этот модуль устраняет простои сети, вызванные наличием единичных точек отказа, и это приводит к высокой надежности и и степени готовности, необходимых для применения в современных цифровых подстанциях в соответствии со стандартом МЭК 61850.

Технические характеристики

 
RST2228
RST2228P
Описание
19-портовый управляемый модульный коммутатор Ethernet с десяти гигабитными магистральными портами и поддержкой IEEE 1588 (PTPv2)
19-портовый управляемый модульный коммутатор Ethernet с десяти гигабитными магистральными портами и поддержкой IEEE 1588 (PTPv2) и PoE
Количество слотов для модулей
6
6
Количество портов гигабитных портов
До 24 (медь и/или оптика)
-
Количество портов десяти гигабитных портов
4 SFP
4 SFP
Количество портов с PoE
-
До 24 PoE++ 60 Вт на порт
Рабочий температурный диапазон
от –40°C до +85°C
от –40°C до +85°C
Варианты питания
24В пост.
48В пост.
220 В перем. и пост.
24В пост.
48В пост.
220 В перем. и пост.
Найти больше технических данных или подобрать опции для продукта можно на нашем сайте

Выбрать и заказать

Технологии, отвечающие запросам индустрии

Соответствуя своему названию, решения RUGGEDCOM созданы, чтобы обеспечивать передачу данных без сбоев и ошибок на больших расстояниях, при высоких уровнях электромагнитных помех и экстремальных температурах. Посмотрите, как тестируются решения RUGGEDCOM. Откройте для себя их особые возможности, примеры соответствия международным стандартам и многое другое.

Дополнительная информация

Знания и поддержка для вас

Получите детальный обзор всего, что может предложить «Сименс» – от информации о продукте RUGGEDCOM до поддержки и услуг.
Professional Services for Industrial Networks

Профессиональные услуги для промышленных сетей

Создать самую современную промышленную сеть передачи данных сосем легко, если вы опираетесь на наши первоклассные сетевые компоненты и на наш большой опыт проектирования сетей. Для того чтобы получить помощь при разработке сетевых решение с учетом ваших потребностей, взаимодействуйте напрямую с нами и свяжитесь нашими сертифицированными партнерами.

Industrial networks education

Обучение RUGGEDCOM

Нужны свои специалисты? Участвуйте в программе обучения «Сименс» по промышленным сетям связи и получите последующую сертификацию в соответствии с международными стандартами промышленного Ethernet.

Гарантийные обязательства

Получите обзор общих положений и условий гарантийных обязательств продукции RUGGEDCOM.

Контактная информация

Защищенное сетевое оборудование передачи данных для тяжелых условий эксплуатации

Для получения более полной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашими экспертами, Мы всегда рады помочь вам!