Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM серии RSG2000

Промышленные коммутаторы RUGGEDCOM серии RSG2000

Коммутаторы Ethernet, оптимизированные для сложных и жестких промышленных условий эксплуатации

Это семейство стоечных модульных Ethernet коммутаторов обеспечивает требуемые в электроэнергетике характеристики, надежность и наработку на отказ (MTBF), а также снижение эксплуатационных расходов.

Подбор оборудования

Конфигуратор RUGGEDCOM (англ. язык)

Обзор

Надежная передача данных в тяжелых окружающих условиях

Разработанные для экстремальных условий и протестированные в них, продукты RUGGEDCOM обладают рабочими характеристиками соответствующими или даже лучшими чем общепризнанные требования к оборудованию для критически важных систем.
Серия RUGGEDCOM RSG2000

Откройте для себя портфолио продукции

19-портовый Ethernet-коммутатор RUGGEDCOM RSG2100 с 3 x Gigabit магистральными портами и 128-битное шифрование обеспечивает долговечность, высокую степень готовности и надежность работы. Полностью управляемый модульный коммутатор Ethernet RUGGEDCOM RSG2100 разработан специально для надежной работы в сложных и жестких промышленных условиях.  

RUGGEDCOM RSG2100P − это долговечность, высокая степень готовности и надежность в работе. Этот 19-портовый коммутатор с поддержкой Power-over-Ethernet (PoE) оснащен 3 x Gigabit магистральными портами и 128-битным шифрованием. Этот полностью управляемый модульный коммутатор, специально разработанный для надежной работы в сложных и жестких промышленных условиях: 

  • Всегда поставляется с 4-мя 10/100BaseTX портами PoE соответствующими 802.3af
  • Предоставляет гибкий выбор дополнительных 15-ти Ethernet портов из вариантов 10BaseFL/100BaseFX/1000BaseX для оптоволокна и 10/100/1000BaseTX для меди
  • Предлагает большой выбор из многих типов оптического волокна и типов разъёмов (ST, MTRJ, LC, SC), без потери плотности портов

Со своей гибкостью RSG2100P – это идеальный вариант для подключения нескольких Ethernet устройств (напр. IP-телефонов, видеокамер и точек беспроводного доступа) в местах, где питание для них недоступно или трудно реализуемо.

Полностью управляемый модульный коммутатор Gigabit Ethernet для электроэнергетики, который:

  • Обеспечивает гибкость выбора разнообразных оптоволоконных 1000BaseX и медных портов 10/100 / 1000BaseTX
  • Допускает заказ вариантов нескольких типов оптоволоконных разъемов (SFP, GBIC, LC, SC) с их размещением с разных сторон устройства
  • Поставляется в прочном корпусе из оцинкованной стали с вариантами крепления на плоскую поверхность, 19-ти дюймовую стойка или на промышленную DIN рейку

Универсальный и подходящий для любых приложений, RSG2200 был специально разработан для надежной работы в сложных и жестких условиях.

RUGGEDCOM RSG2300 – это полностью управляемый 32-портовый Ethernet-коммутатор общего назначения с 4xGigabit магистральными портами в дополнительных модулях. Подобные модули дают гибкость выбора типов портов в том числе оптоволоконные 10BaseFL / 100BaseFX / 1000BaseX и медные 10/100 / 1000BaseTX.

 

Возможность выбора расположения разъемов с разных сторон устройства, вместе с поддержкой разных типов оптических разъемов (ST, MTRJ, LC, SC) при высокой плотности портов делают RSG2300 универсальным решением.

RUGGEDCOM RSG2300P представляет собой полностью управляемый, модульный Ethernet-коммутатор с поддержкой PoE. Специально разработанный для надежной работы в сложных и тяжелых и промышленных условиях: 

  • Всегда поставляется в 2-мя 10/100BaseTX Ethernet портами PoE соответствующими 802.3af с возможностью добавить ещё 2 таких порта
  • Обладает гибкостью выбора шести дополнительных портов Ethernet, включая комбинации оптических 10BaseFL / 100BaseFX / 1000BaseX и электрических 10/100 / 1000BaseTX портов
  • Предлагает большой выбор из различных типов оптического волокна и типов разъёмов (ST, MTRJ, LC, SC) без потери плотности портов

Многофункциональный RSG2300P − это идеальный вариант для подключения нескольких Ethernet устройств (напр. IP-телефонов, видеокамер и беспроводных точек доступа) в местах, где питание для них недоступно или трудно реализуемо.

Технические характеристики

 
RSG2100
RSG2100P
RSG2200
RSG2300
RSG2300P
Описание 
19-портовый управляемый модульный Ethernet коммутатор с гигабитными магистральными портами
19-портовый управляемый модульный Ethernet коммутатор с гигабитными магистральными портами и с поддержкой PoE
9-портовый управляемый модульный  гигабитный Ethernet-коммутатор 
32-портовый управляемый модульный  Ethernet коммутатор с гигабитными магистральными портами
32-портовый управляемый модульный Ethernet коммутатор с гигабитными магистральными портами и с поддержкой PoE
Количество слотов для модулей
10
10
5
4
4
Количество Fast Ethernet портов

До 16 (медь и/или оптика)

До 16 (медь и/или оптика)
-
24 медных портов / дополнительно до 8-ми оптических
24 медных портов / дополнительно до 8-ми оптических
Количество Gigabit Ethernet портов
До 3 (медь и/или оптика)
До 3 (медь и/или оптика)
9 (медь и/или оптика)
опционально до 4-х (медь и/или оптика)
До 3 (медь и/или оптика)
Количество портов с PoE
-
До 4-х PoE
-
-
До 4-х PoE
Рабочий температурный диапазон
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C to +85°C
–40°C… +85°C
Варианты питания 
24В пост.
48В пост.
220 В перем. и пост.
24В пост.
48В пост.
220 В перем. и пост.
24В пост.
48В пост.
220 В перем. и пост.
24В пост.
48В пост.
220 В перем. и пост.
24В пост.
48В пост.
220 В перем. и пост.
Выбрать и заказать оборудование

Industry Mall (англ. язык)

Технологии, отвечающие запросам промышленности

Соответствуя своему названию, решения RUGGEDCOM созданы, чтобы обеспечивать передачу данных без сбоев и ошибок на большие расстояния, при высоких уровнях электромагнитных помех и в условиях экстремальных температур. Посмотрите, как тестируются решения RUGGEDCOM. Откройте для себя их особые возможности, примеры соответствия международным стандартам и многое другое.

Дополнительная информация

Знания и поддержка для вас

Получите детальный обзор всего, что может предложить «Сименс» – от информации о продукте RUGGEDCOM до поддержки и услуг.
.

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

.

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе.

.

Обучение и изучение RUGGEDCOM

Программа обучения RUGGEDCOM от SITRAIN. Участвуйте в программе обучения по промышленным сетям и получите последующую сертификацию в соответствии с международными стандартами промышленного Ethernet. 

Референтные проекты

Проверенная технология

Изо дня в день продукты RUGGEDCOM работают в экстремальных условиях по всему миру.

Контактная информация

Свяжитесь с нами

Для получения более полной информации, пожалуйста свяжитесь с нашими экспертами, которые будут рады вам помочь.