SCALANCE – сетевые компоненты для промышленных систем связи

Гибкие и надежные сетевые решения для всех уровней промышленной сети
Сетевые устройства семейства SCALANCE составляют основу коммуникационных сетей производственных предприятий и систем управления технологическими процессами. Сделайте вашу промышленную сеть соответствующей требованиям будущего! Компоненты SCALANCE были разработаны специально для промышленного применения. Именно поэтому они соответствуют всем требованиям сверхэффективных промышленных сетей и системных шин. Будь то коммутация, маршрутизация, сетевая безопасность, удаленный доступ или промышленные беспроводные сети WI-FI – в серии SCALANCE есть решение для любой задачи!

Как заказать наши продукты, решения и услуги

Ready for Hannover Messe 2022
Visit us at Hannover Messe from May 30 to June 2, 2022, and experience firsthand our motto for the trade fair: “Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow.”
Register today for your free ticket and to take advantage of other great event offers.
We’re ready to see you once again and for inspiring conversations!

Основа безопасных сетей: сертификат TUV подтверждает безопасность сетевых компонентов
Компания «Сименс» получила сертификат TUV на соответствие стандартам МЭК 62443-4-2 и -4-1 для коммутаторов серий Scalance XB-200, XC-200, XP-200, XF-200BA и XR-300WG. Таким образом, клиенты получили возможность создавать системы с безопасной архитектурой, которые очевидно увеличивают безопасность предприятия в целом.
Полученные сертификаты демонстрируют, что сертифицированный ранее процесс разработки продукта, последовательно применялся при разработке ранее упомянутых серий продуктов SCALANCE X. Это также подтверждает, что ключевые технические требования к продукту были учтены и реализованы в сетевых компонентах производства «Сименс».
Безопасные сети на любом уровне
Серия SCALANCE представляет собой широкий спектр интегрированных промышленных коммуникационных решений. Применение устройств серии SCALANCE позволяет оптимально решить задачу построения сети в любой сфере – от автомобильного до химического завода, как для дискретного, так и для непрерывного производства. Устройства разработаны для построения сетей любого уровня, чтобы обеспечить создание эффективного решения с заделом на будущее.Модули PLUG – сменные модули хранения данных для устройств SCALANCE
Активация дополнительного функционала различных сетевых устройств легко реализуема при помощи сменных модулей PLUG. Кроме того, используя модули C-PLUG, KEY-PLUG или SCALANCE CLP, можно легко и без специальных знаний произвести замену вышедшего из строя компонента промышленной сети.
Система FastConnect – быстрая сборка кабельной инфраструктуры в полевых условиях
Структурированные кабельные системы являются основой промышленной сети и полевых шин и должны соответствовать гораздо более жестким требованиям, чем офисные кабельные сети. К прокладке кабелей в промышленных условиях предъявляются строгие требования. «Сименс» предлагает систему FastConnect, которая позволяет легко, быстро и безошибочно собрать необходимую структуру в полевых условиях.
Специальное ПО семейства SINEC для эффективного управления сетью
Промышленные сети должны отвечать строгим требованиям безопасности, прозрачности и масштабируемости. Чтобы этого достичь, необходимо применять эффективные и способные соответствовать требованиям завтрашнего дня, системы управления сетью, рассчитанные на закрытие всех этапов эксплуатации сети: начиная с ввода в работу сетевых компонентов, через централизованное управление, прозрачный мониторинг, и конфигурирование на основе политик управления, и заканчивая необходимыми дополнительными сетевыми приложениями с удобным централизованным управлением, что особенно актуально для сектора операционных технологий (OT).