Платформа для защищенного удаленного доступа SINEMA Remote Connect   

Image of laptop with SINEMA Remote Connect

Простой удаленный доступ для телеметрии и удаленного управления 

Платформа SINEMA Remote Connect позволяет вам удаленного подключаться к промышленным устройствам и промышленным объектам удобно и безопасно, даже если они находятся в других сетях. 

Image of a monitor with the user interface of a management platform

Специальное предложение: SINEMA Remote Connect и SCALANCE M

Узнайте, насколько простым может быть защищенный удаленный доступ – с помощью промышленных межсетевых экранов SCALANCE M программной платформы SINEMA Remote Connect

Обзор

Просто, удобно и безопасно

Платформа для управления удаленными сетями SINEMA Remote Connect – это серверное программное решение, которое позволяет устанавливать защищенные соединения (VPN) между штаб квартирой, сервисными инженерами и промышленными объектами и устройствами.

Организация удаленного защищенного соединения – это просто. Сервисный инженер и обслуживаемое оборудование устанавливают независимые соединения с сервером платформы SINEMA Remote Connect, где пользователи и устройства идентифицируются с помощью обмены сертификатами. Только после этого предоставляется удаленный доступ к оборудованию. 

 

Соединение с SINEMA Remote Connect может быть установлено по беспроводному каналу связи, DSL линии или другой существующей частной сети передачи данных. Мы предлагаем широкую линейку промышленных маршрутизаторов SCALANCE для подключения к различным удаленным сетям.

Простая настройка удаленного доступа с помощью VPN

SINEMA Remote Connect: настройка сервера

Сервер удаленного подключения SINEMA является основой для удаленного доступа к удаленным машинам и предприятиям через VPN. Смотрите видео о том, как настроить и запустить сервер на виртуальной машине всего за несколько шагов. 

Удаленное подключение SINEMA: настройка клиентов

Настройка клиентов SINEMA Remote Connect очень проста. Вначале полезно настроить концепцию умной группы. Она координирует коммуникационные отношения и права доступа всех участников и облегчит вашу работу. Затем вы узнаете, как создаются пользователи и конечные устройства для реализации удаленного доступа через VPN.

Пример применения

SINEMA Remote Connect позволяет подключаться к разным промышленным устройствам, даже если у них одинаковые IP адреса. Для этих целей SINEMA Remote Connect использует технологию NAT. Пользователи могут подключаться к любому устройству с помощью адресной книги. Функция Dedicated Device Access (DDA) позволяет только авторизованным пользователям получать доступ к выбранным устройствам.

Промышленные маршрутизаторы SCALANCE M

Линейка продуктов SCALANCE M включает проводные и беспроводные мобильные маршрутизаторы. Данные маршрутизаторы демонстрируют эффективную работу по организации удаленного доступа.

 

> Подробнее

Компоненты сетевой безопасности

Промышленные межсетевые экраны SCALANCE S поддерживают концепцию многоуровневой защиты (Defense in Depth). Они защищают сеть автоматизации предприятия и позволяют бесшовно подключаться в офисные и IT-сети.

 

> Подробнее 

Модули KEY-PLUG SINEMA RC

Модули KEY-PLUG используются для автоматического сохранения и восстановления конфигурации и настроек. Они также используются для активации соединения с SINEMA Remote Connect в маршрутизаторах SCALANCE.

 

> Подробнее (англ. язык) 

Преимущества

Простой удаленный доступ для обслуживания и удаленного управления

SINEMA Remote Connect – это отличный выбор для удаленного доступа к распределенным сетям предприятий и промышленным устройствам.
Референтные проекты

Удаленный доступ для обслуживания и управления

Компании по всему миру используют SINEMA Remote Connect для организации удаленного обслуживания и управления. Вот несколько примеров.
Быстрая связь с экспертами

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем.

Хорошая подготовка для отличной работы

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.

Контакты

Надежное коммуникационное оборудование для работы в суровых условиях

Если у вас есть вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы готовы помочь!