SCALANCE M: промышленные маршрутизаторы для IP сетей

Image of industrial routers from the SCALANCE M family

Широкое портфолио проводных и беспроводных устройств

Линейка продуктов SCALANCE M включает проводные и беспроводные мобильные маршрутизаторы. Данные маршрутизаторы демонстрируют эффективную работу по организации удаленного доступа.

Выбрать коммутатор SCALANCE M

TIA Selection Tool

Выбор и заказ оборудования в Industry Mall

Беспроводные мобильные маршрутизаторы

Беспроводные мобильные маршрутизаторы

С использованием беспроводных мобильные маршрутизаторов SCALANCE M стационарные и мобильные устройства и пользователи могут быть подключены к центру управления и мониторинга с помощью сотовых каналов GSM (2G), UMTS (3G), или LTE (4G).

Проводные маршрутизаторы

Проводное подключение к удаленным сетям

Проводные маршрутизаторы SCALANCE M – это бюджетное решение для защищенного подключения удаленных промышленных устройств и предприятий с помощью SHDSL, ADSL или PROFIBUS / MPI.

Антенны для мобильной связи

Различные аксессуары для маршрутизаторов SCALANCE M

Аксессуары для SCALANCE M включают в себя широкий выбор антенн для мобильных моделей.

Image of a monitor with the user interface of a management platform

Специальное предложение: SINEMA Remote Connect и SCALANCE M

Узнайте, насколько простым может быть защищенный удаленный доступ – с помощью промышленных межсетевых экранов SCALANCE M программной платформы SINEMA Remote Connect

Продукция SCALANCE M

Простой удаленный доступ к промышленным устройства и сетям предприятия

Промышленные маршрутизаторы SCALANCE M могут быть использованы в системах удаленного управления и обслуживания, а также в ряде других промышленных систем.

Промышленные маршрутизаторы SCALANCE M позволяют устанавливать соединения с удаленными промышленными устройствами и сетями. Соединения устанавливается через беспроводные каналы GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) или проводные каналы ADSL, SHDSL или PROFIBUS / MPI. Промышленные маршрутизаторы интегрируются с платформой удаленного доступа INEMA Remote Connect для простого защищенного удаленного доступа к промышленных устройствам и сетям предприятий.

Беспроводное подключение к удаленным сетям

Всегда дешевле использовать общедоступную публичную мобильную сеть для передачи данных в удаленных сетях предприятий и промышленных устройств, чем строить внутреннюю беспроводную сеть (IWLAN). Также удобно использовать уже имеющиеся проводные линии связи, например, старые телефонные кабели. 

 

С помощью промышленных маршрутизаторов SCALANCE M можно подключать как стационарные, так и подвижные объекты, например поезда или автомобили, сервисные судна, береговые навигационные объекты – все это может быть подключено в общую систему управления и мониторинга. Маршрутизаторы обеспечивают высокую пропускную способность и отсутствие задержек при передаче больших объемов данных и изображений. В зависимости от применения и доступности связь может осуществляться через каналы GSM (2G), UMTS (3G) или LTE (4G).

 

Ниже приведено описание промышленных мобильный маршрутизаторов SCALANCE M:

 
SCALANCE M876-4
SCALANCE M876-3
SCALANCE M874-3
SCALANCE M874-2

Стандарты

4G 
(LTE)
3G 
(UMTS, CDMA2000)
3G 
(UMTS)
2G 
(GSM)
Скорость передачи данных
Вниз: до 100 Мбит/с; 
Вверх: до 50 Мбит/с

Вниз: 14.4 Мбит/с; 
Вверх: 5.76 Мбит/с (HSPA+); 
Прямой канал: 3.1 Mbps;
Обратный канал: 1.8 Mbps (EV-DO)

Вниз: 14.4 Мбит/с; 
Вверх: 5.76 Мбит/с (HSPA+)

Вниз: 236.8 Кбит/с; 
Вверх: 236.8 Кбит/с (eGPRS)
Коннекторы антенны
2 x SMA
1 x SMA
Диапазон температуры
от -20°C до +60°C
Класс защиты
IP20
Защита данных
VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall
Управление
Command Line Interface (CLI), Web-based Management (WBM), поддержка MIB файлов, отправка TRAP оповещений на e-mail
Особые характеристики
Резервированный источник питания; управление с помощью SNMP; поддержка SMS оповещения; интеграция с SINEMA Remote Connect; поддержка NAT
 

Только M876-4:

Управляемый 4-порт. коммутатор; 
Железнодорожное применение (EU) в соответствии с EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155 (без конформного покрытия); EN 61373 (cat. 1, cl. A и cl. B)

Только M876-3:

Управляемый 4-порт. коммутатор; 

-
-

* Для подключения к SINEMA Remote Connect в роли клиента

Проводное подключение к удаленным сетям

Проводные маршрутизаторы SCALANCE M – это бюджетное решение для защищенного подключения удаленных промышленных устройств и предприятий. Подключение осуществляется через 2-проводной или многопроводной кабель (SHDSL) и телефонный кабель или DSL линию (ADSL). Также можно удаленно подключать PROFIBUS/MPI устройства без дополнительных адаптеров или программного обеспечения.

 

Ниже представлен краткий обзор линейки проводных промышленных маршрутизаторов SCALANCE M:

 
SCALANCE M804PB
SCALANCE M826-2
SCALANCE M816-1
SCALANCE M812-1
Стандарт связи
PROFIBUS/ MPI
SHDSL
ADSL2+
ADSL2+
Скорость передачи данных
До 12 Мбит/с 
(для PROFIBUS/MPI интерфейса)
До 15.3 Мбит/с
Вниз: 25 Мбит/с
Вверх: 1.4 Мбит/с
Вниз: 25 Мбит/с
Вверх: 1.4 Мбит/с
Тип соединения DSL
2 x SHDSL (зажимная клемма)
1 x ADSL2+ (RJ45)
LAN порты
2 x RJ45
4 x RJ45 
1 x RJ45
Диапазон температуры

от -20°C до +60°C

от -40°C до +70°C

от 0°C до +60°C

от 0°C до +60°C
Класс защиты
IP20
Защита данных
VPN (IPsec / OpenVPN*) / Firewall
VPN (IPsec / OpenVPN) / Firewall
Режим работы ADSL 2 / ADSL 2+
Annex A 
Annex B, Annex J
Особые характеристики
Резервированный источник питания; управление с помощью SNMP; поддержка NAT
 
Подключения к SINEMA Remote Connect в роли Client
    – 
 

Только M804PB:

PROFIBUS/ 
MPI интерфейсы

Только M826-2:

Железнодорожное применение в соответствии с EN 50121-3-2, EN 50121-4, EN 50155 (без конформного покрытия); Железнодорожное применение в соответствии с EN 61373 (cat. 1, cl. A и cl. B)

       –
     –
 

* Для подключения к SINEMA Remote Connect в роли клиента

Аксессуары для SCALANCE M – антенны, модули PLUG, штативы

Здесь вы найдете аксессуары для SCALANCE M для более удобной организации удаленного подключения.

 

> Подробнее (англ. язык) 

SINEMA Remote Connect – платформа для защищенного удаленного доступа

С помощью SINEMA Remote Connect вы можете удобно и безопасно получить удаленный доступ к установкам и машинам через VPN, например, для выполнения удаленного технического обслуживания.

 

> Подробнее

Компоненты сетевой безопасности

Промышленные сети как фактор защиты: наши решения помогают построить многоуровневую защиту (Defense in Depth) в соответствии с требованиями МЭК 62443.

 

> Подробнее 

Преимущества

SCALANCE M – удаленный доступ в любое время и из любого места

Устройства SCALANCE M позволяют эффективно подключать стационарные или подвижные устройства к центру управления. Различные функции информационной безопасности, такие как Firewall и VPN защищают передаваемые данные.
Референтные проекты

Примеры успешного применения SCALANCE M

Решения с применением SCALANCE M ежедневно доказывают свою эффективность. Вот несколько примеров.
Быстрая связь с экспертами

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

Предложение обслуживания

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе сетей и систем.

Хорошая подготовка для отличной работы

Хорошая подготовка для отличной работы

Получите стандартную или персональную экспертизу и обмен опытом от производителя – обучающие центры более чем в 60 странах мира.

Контакты

Надежное коммуникационное оборудование для работы в суровых условиях

Если у вас есть вопросы, комментарии или отзывы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам. Мы готовы помочь!