Система управления для промышленных сетей SINEC NMS

Система управления сетью для цифрового производства
SINEC NMS – это система управления сетью (NMS) для комплексных сетей передачи данных в мире с постоянно растущей цифровизации. Система может быть использована для централизованного круглосуточного мониторинга, управления и настройки промышленных сетей с десятками тысяч устройств, включая защищенные сетевые сегменты сети. SINEC NMS – это отличный выбор для комплексных сетей и прямой путь к цифровизации производства для любых отраслей промышленности и для сетей любого размера. Благодаря легкой масштабируемости SINEC NMS растет вместе с размерами сети, расширяясь и становясь сложнее.

Специальное предложение: SINEC NMS и SCALANCE
Узнайте, как можно обезопасить промышленную сеть и легко ей управлять SCALANCE SC-600 Industrial Security Appliances с помощью SINEC NMS. Оба продукта также доступны в комбинации с SCALANCE XC208G Industrial Ethernet Switch. Попробуйте наше специальное предложение со скидкой.
Эффективно управляйте сетью с помощью SINEC NMS
SINEC NMS разделена на два уровня для эффективного управления большими сетями. Центральный уровень управления наглядно показывает общий статус сети. Конфигурация устройств также осуществляется здесь. Уровни конфигурации распределяются по отдельным сетевым элементам и осуществляют конфигурацию настроек из центрального уровня для всех сетевых устройств.
Примеры применения
Сетевые устройства линеек SCALANCE и RUGGEDCOM легко интегрируются в сеть автоматизации производства. Данные сетевые устройства можно легко настраивать и управлять из единой системы. Возможные настройки стандартизированы, что позволяет применять их массово к различным типам устройств, что значительно экономит время. SINEC NMS поддерживает 5 ключевых компонентов модели администрирования и управления сетями FCAPS (Fault, Configuration, Accounting, Performance, Security) в соответствии с ISO. Посмотрите видео, чтобы узнать больше о каждом из ключевых компонентов.
Больше, чем модель FCAPS
SINEC NMS превосходит требования модели FCAPS и предоставляет два дополнительных компонента, которые соответствуют требованиям промышленных сетей и дополняют нашу систему управления.
Northbound Interface (Северный интерфейс): специальный интерфейс, который позволяет передавать сетевые данные и данные диагностики в вышестоящие системы, например в HMI или SCADA, с помощью протокола OPC UA.
System Administration (Системное администрирование): SINEC NMS разделена на центральный уровень управления и несколько распределенных уровней конфигурации. Это масштабирование позволяет легко расширять и наращивать сеть, делая ее больше и сложнее.
SINEC INS
Программное обеспечение, которое предоставляет сервисы для промышленной сети. С помощью SINEC INS вы можете использовать стандартный пользовательский интерфейс для управления рядом функций, которые обычно необходимы в сети автоматизации производства (OT).
SINEC PNI
SINEC PNI позволяет быстро и легко находить сетевые устройства SCALANCE и RUGGEDCOM в вашей промышленной сети. А затем осуществлять базовую настройку устройств для их простой интеграции в сеть и гарантии безошибочного подключения.
- Централизованное и стандартизованное управление политиками Firewall и NAT для удобного и эффективного управления политиками Firewall. Правила NAT настраиваются через графический интерфейс, показывающий разрешенные сетевые доступы. Система автоматически создает устройство-ориентированные правила. Управление NAT – это преимущество для серийных промышленных устройств с одинаковыми IP адресами.
- Централизованная функция локального документирования с помощью журнала аудита: журнал аудита позволяет отслеживать активность пользователей в сети и документировать ее с добавлением метки времени.
- Централизация данных и информирование: с помощью функции Syslog в SINEC NMS информация может передаваться в единую централизованную систему (например, SIEM систему) для дальнейшего анализа или иных нужд. В дополнение к данным журнала аудита, содержащего активность пользователей, системные события или сетевые аварийные оповещения также могут быть переданы на внешний Syslog Server.