Компактные автономные станции удаленного управления

Станции серии SIMATIC RTU3000C
Компактные станции семейства SIMATIC RTU3000C представляют собой автономные, малопотребляющие устройства удаленного управления (англ.RTU – Remote Terminal Unit). Они позволяют обеспечить надежный сбор данных с самых удаленных точек измерения.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Выбирайте и заказывайте продукцию в «Сименс»
Компактные, энергонезависимые, защищенные
Станции RTU реализуют концепцию гибкого подключения питания. Они могут работать от резервированных батарейных модулей, включенных по схеме 2 x 3, от аккумулятора с солнечной панелью или от источника постоянного тока напряжением 24В. Станции SIMATIC RTU3000C надежно функционируют в широком диапазоне рабочих температур от -40 до +70°С. А при использовании внешнего кожуха, обеспечивающего степень защиты IP68, возможна эксплуатация в зонах подверженных риску затопления. Поддерживаемые протоколы телемеханики:
- TeleControl Basic
- SINAUT ST7
- DNP3
- IEC 60870-5-104
Типовые сценарии применения станций RTU включают регистрацию данных, обнаружение утечек, мониторинг насосных станций и водохранилищ, измерение уровней жидкости в емкостях и шахтах, мониторинг сельскохозяйственных ирригационных систем, защиту от наводнений/затоплений и определение положения буев.
Надежность даже в самых удаленных районах
Наши станции RTU регистрируют значения измеряемых величин с подключенных датчиков и передают их по беспроводной сети в диспетчерскую через защищенный канал путем создания туннеля OpenVPN или через e-mail. Параметры соединения свободно конфигурируются. Если значения измерений падают ниже или превышают установленные пороговые уровни, станция RTU немедленно выдает аварийный сигнал, посылая короткое текстовое сообщение или оповещение по e-mail. Это позволяет обслуживающему персоналу быстро реагировать на нестандартные ситуации. Устройства оснащены встроенными входами и выходами. Восемь дополнительных сигналов могут быть подключены путем установки модуля расширения с интерфейсом HART Multidrop/Modbus RTU.
Станции RTU могут обрабатывать данные измерений, уменьшая таким образом объем информации, передаваемой в диспетчерскую и упрощая их анализ в центре управления. Для реализации этого функционала доступны различные стандартные программные модули (например модули для контроля уровня в бункерах, или расчет объема жидкости в бассейне для перелива ливневых стоков). Настройка станции RTU, параметрирование, а также обновление встроенного ПО осуществляется централизованно через стандартный web-браузер.
Батарейные модули
Батарейный отсек и дополнительный батарейный отсек для расширения, вмещающий один источник тока. Подходит для серии SIMATIC RTU3000C
Кожух IP68
Кожух со степенью защиты IP68. Подходит для станций SIMATIC RTU3000C. Позволяет применять серию RTU3000C в зонах подверженных риску затопления