SCALANCE M: промышленные маршрутизаторы для IP сетей

Широкое портфолио проводных и беспроводных устройств
Линейка продуктов SCALANCE M включает проводные и беспроводные мобильные маршрутизаторы. Данные маршрутизаторы демонстрируют эффективную работу по организации удаленного доступа.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Промышленные маршрутизаторы SCALANCE M позволяют устанавливать соединения с удаленными промышленными устройствами и сетями. Соединения устанавливается через беспроводные каналы GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G) или проводные каналы ADSL, SHDSL или PROFIBUS / MPI. Промышленные маршрутизаторы интегрируются с платформой удаленного доступа SINEMA Remote Connect для простого защищенного удаленного доступа к промышленным устройствам и сетям предприятий.
Беспроводное подключение к удаленным сетям
Всегда дешевле использовать общедоступную публичную мобильную сеть для передачи данных в удаленных сетях предприятий и промышленных устройств, чем строить внутреннюю беспроводную сеть (IWLAN). Также удобно использовать уже имеющиеся проводные линии связи, например, старые телефонные кабели.
С помощью промышленных маршрутизаторов SCALANCE M можно подключать как стационарные, так и подвижные объекты, например поезда или автомобили, сервисные судна, береговые навигационные объекты – все это может быть подключено в общую систему управления и мониторинга. Маршрутизаторы обеспечивают высокую пропускную способность и отсутствие задержек при передаче больших объемов данных и изображений. В зависимости от применения и доступности связь может осуществляться через каналы GSM (2G), UMTS (3G) или LTE (4G).
Ниже приведено описание промышленных мобильный маршрутизаторов SCALANCE M:
* Для подключения к SINEMA Remote Connect в роли клиента
Проводное подключение к удаленным сетям
Проводные маршрутизаторы SCALANCE M – это бюджетное решение для защищенного подключения удаленных промышленных устройств и предприятий. Подключение осуществляется через 2-проводной или многопроводной кабель (SHDSL) и телефонный кабель или DSL линию (ADSL). Также можно удаленно подключать PROFIBUS/MPI устройства без дополнительных адаптеров или программного обеспечения.
Ниже представлен краткий обзор линейки проводных промышленных маршрутизаторов SCALANCE M:
* Для подключения к SINEMA Remote Connect в роли клиента
Аксессуары для SCALANCE M – антенны, модули PLUG, штативы
Здесь вы найдете аксессуары для SCALANCE M для более удобной организации удаленного подключения.
SINEMA Remote Connect – платформа для защищенного удаленного доступа
С помощью SINEMA Remote Connect вы можете удобно и безопасно получить удаленный доступ к установкам и машинам через VPN, например, для выполнения удаленного технического обслуживания.
Компоненты сетевой безопасности
Промышленные сети как фактор защиты: наши решения помогают построить многоуровневую защиту (Defense in Depth) в соответствии с требованиями МЭК 62443.