Надежные и мощные промышленные моноблочные панельные компьютеры с яркими дисплеями

Линейка панельных компьютеров от SIMATIC является идеальным выбором для решения задач визуализации непосредственно на машине или установке. Универсальные панельные ПК объединяют в себе промышленный компьютер и панель оператора. Они убеждают своей надежностью, производительностью и великолепным дисплеем. Различные семейства устройств удовлетворяют широкому спектру требований в области автоматизации производства и технологических процессов.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Разработано для промышленности
Наши промышленные компьютеры SIMATIC IPC – это синоним высочайшего качества. Эти устройства были разработаны для надежной и непрерывной работы в промышленных условиях. Для выполнения высоких требований, зафиксированных в наших стандартах качества и действующих от начала разработки и до выхода готового продукта, мы самостоятельно производим используемые в сложных промышленных условиях материнские платы на современных заводах в Германии.В вопросах качества мы не идем на компромиссы и ставим его во главу угла уже на этапе проектирования и далее везде: от технического решения для деталей и до выбора компонентов. Производство осуществляется в кондиционируемых помещениях с постоянной температурой и влажностью воздуха, специальные методы тестирования, сопутствующие серийные типовые испытания и опытные проверки обеспечивают 100% правильную работу и соответствие всем техническим требованиям. Высокое качество упаковки и строгое выполнение всех правил транспортировки гарантируют доставку в идеальном состоянии. Как результат: мы не только выполняем требования CE и UL, но и намного превосходим их, что подтверждается регулярными проверками качества на местах.
Так мы защищаем ваши инвестиции. Кроме этого, все продукты соответствуют нашему собственному стандарту «Сименс» SN 36350-1 в части экологически безопасного промышленного дизайна, тем самым мы снижаем отрицательное воздействие на окружающую среду на всех этапах от производства до утилизации.
Встраиваемый панельный компьютер SIMATIC IPC277E
Панельный компьютер SIMATIC IPC277E, созданный на базе безвентиляторного компьютера IPC227E, обеспечивает высочайшую промышленную функциональность для гибкого использования в сложных условиях – и при этом не требует обслуживания.
Относящийся к семейству «Nanopanel» компьютер SIMATIC IPC277E – это гибкий встраиваемый промышленный ПК с прочным и надежным дисплеем. Созданный на технологической базе встраиваемого компьютера IPC227E, он обеспечивает высочайшую промышленную функциональность для гибкого использования в сложных условиях и при этом не требует обслуживания.
Этот панельный PC отличается современными интерфейсами и высокой гибкостью при выборе дисплея. Энергосберегающие двух- и четырехъядерные процессоры Intel обеспечивают очень хорошую производительность для задач визуализации и управления.
Высокая гибкость при выборе надежных дисплеев:
- Широкоформатные дисплеи с диагональю от 7 до 19 дюймов с высоким разрешением и широкими углами обзора
- Дисплеи с регулируемой яркостью снижают потребление энергии и увеличивают срок службы
- Современные мультитач версии с диагональю 12 , 15 и 19 дюймов для инновационного управления оборудованием
Прочная конструкция для непрерывной работы без обслуживания:
- Максимальная промышленная функциональность благодаря IP65 передней панели с оптимальной защитой от пыли и высокой электромагнитной совместимостью
- Резервное копирование важных системных данных в энергонезависимую сохраняющую память (NVRAM, опция)
- Возможность круглосуточной непрерывной работы при температуре окружающей среды до 50 ° C и высоких уровнях вибрационной / ударной нагрузки
- Необслуживаемое исполнение – отсутствие вентилятора и вращающихся деталей
- Возможна работа без батареи (с синхронизацией времени по сети)
Оптимизированное для задач визуализации исполнение с дополнительными функциями:
- Высокопроизводительные и энергоэффективные двухъядерные и четырехъядерные процессоры Intel Celeron
- Многообразие интерфейсов и вариантов конфигурации (USB 3.0, 2 x Гигабит Ethernet, RS232 / RS485, SSD / CFast)
- USB-порт на передней панели для удобного обмена данными (дисплеи 15/19 дюймов, традиционный сенсорный экран)
Надежная защита сделанных инвестиций для снижения затрат на проектирование:
- Поддержка в течение длительного времени: период обслуживания и поддержки до 11 лет
- Идеальная платформа для программного контроллера SIMATIC и/или WinCC RT Advanced
- Простая интеграция в решения автоматизации с использованием TIA Portal и встроенных интерфейсов PROFINET
Универсальное использование:
- Задачи визуализации и управления, например, в машиностроении и при производстве промышленного оборудования, в транспортных системах или при передаче энергии
- Сбор информации, ее обработка и визуализация в качестве шлюза данных или мониторинг данных
- Приложения для уровня производственных машин, требующие дополнительных программ C / C ++
- Дополнительные новые приложения, например, судостроение, автоматизация зданий, складирование и логистика
Встраиваемый панельный компьютер SIMATIC IPC377E
Панельный компьютер SIMATIC IPC 377E – это поставляемый со склада эконом-пакет, включающий в себя промышленный PC SIMATIC и дисплей оператора для промышленных приложений.
Панельный компьютер SIMATIC IPC377E представляет собой предварительно сконфигурированное и готовое к подключению устройство, состоящее из промышленного PC SIMATIC и высококачественного и надежного сенсорного дисплея со стеклянной передней панелью и диагональю экрана 12, 15 или 19 дюймов. Панельный PC предназначен в первую очередь для решения задач промышленного характера, в частности, для эффективной поддержки приложений HMI, сбора и передачи по сети производственных и энергетических данных в индустриальном окружении, например, на сборочных станциях, складах и в логистических системах, или для стандартных приложений в области обработки изображений/визуализации. Компьютер может быть легко интегрирован в существующие установки и оборудование. SIMATIC IPC377E доступен прямо со склада в шести вариантах (с дисплеем 12 / 15 / 19 дюймов, без операционной системы или с предустановленной ОС Windows 7 Ultimate / Windows 10 Enterprise LTSB 2016) и как часть выгодного пакетного предложения с соответствующим программным обеспечением HMI.
Мощная и перспективная конструкция благодаря новейшим компьютерным технологиям:
- Самый современный четырехъядерный процессор Intel Celeron (N3160, 1,6 ГГц)
- Возможность расширения до 8 ГБ ОЗУ
- Гигабитный Ethernet
- USB 3.0
- Слот miniPCI для простого расширения
- Отсутствие вентилятора
Стандарты для легкой интеграции в существующие системы:
- Интерфейс VGA
- До 4 портов COM (RS232/RS485/RS422)
- До 4 портов USB
Эргономичный промышленный дисплей:
- Устойчивый к царапинам и воздействию химикатов стеклянный аналогово-резистивный экран с антибликовым покрытием и сенсорным управлением
- Четкое и высококонтрастное изображение с равномерной яркостью для лучшей читаемости
- Металлическая окантовка для защиты от повреждений
Надежная работа в промышленных условиях благодаря качеству SIMATIC:
- Круглосуточная эксплуатация
- Пробное испытание
- Сертификаты для использования по всему миру
Экономичный пакет для промышленного применения:
- Согласованная конфигурация
- Пакеты для приложений HMI
Доступен сразу и на длительный срок:
- Шесть вариантов исполнения с поставкой со склада
- Продажи в течение трех лет плюс еще три года на ремонт и поставку запасных частей
Встраиваемый панельный компьютер SIMATIC IPC477E
SIMATIC IPC477E – это безвентиляторный встраиваемый панельный компьютер с мощным процессором Intel Core-i 6-го поколения, предназначенный для решения сложных и высокотехнологичных задач в области визуализации и управления.
SIMATIC IPC477E – это безвентиляторный встраиваемый панельный компьютер для решения сложных задач по визуализации и управлению с использованием сенсорных и мультисенсорных дисплеев. Компьютер не требует обслуживания, характеризуется простой и гибкой настройкой, интеграцией и вводом в эксплуатацию. Благодаря прочному металлическому корпусу он выдерживает даже серьезные механические нагрузки.
Быстрая обработка данных для высокой производительности:
- Максимальная производительность в сегменте встраиваемых устройств с процессорами Intel Core-i 6-го поколения
- До 4 различных процессоров на выбор – от Intel Celeron до Intel Xeon
- Новейшая технология памяти с ECC и DDR4 до 16 ГБ
Гибкий монтаж для компактной установки:
- Небольшая монтажная глубина (при температуре окружающей среды до 50 °C)
- Установка в шкафы и пульты управления, шкафы / стойки 19 дюймов
Промышленные функции и гибкость при реализации встраиваемых решений:
- Высококачественные широкоформатные сенсорные и мультисенсорные дисплеи с диагональю 15, 19 и 22 дюйма
- Гибкие концепции управления с возможностью установки в альбомном или портретном формате
- Гибкий выбор памяти (SSD, CFast или HDD)
- 3 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с; поддержка тиминга
- Встроенный интерфейс PROFINET (опция)
- 4 высокоскоростных порта USB 3.0 с тыльной стороны, 1 порт USB 3.0 с фронтальной стороны, 2 последовательных интерфейса
- Возможность простого расширения через слот PCIe
- Кнопка включения/выключения
Высокая надежность функционирования системы для снижения риска потенциальных отказов и связанных с ними затрат на обслуживание:
- Не требует обслуживания из-за отсутствия вращающихся частей (вентиляторы, жесткие диски) и возможность работы без батареи
- 512 КБ NVRAM для программного контроллера SIMATIC и резервного копирования важных данных
- Протестированное на системном уровне программное обеспечение SIMATIC
Высокая инвестиционная безопасность для снижения затрат на проектирование:
- Поддержка в течение длительного времени: период обслуживания и поддержки от 8 до 10 лет после выхода на рынок
- Совместимость по способам монтажа и интерфейсам
Высокопроизводительный панельный компьютер SIMATIC IPC677E
Изготовленный по принципу «все в одном» с использованием сенсорных и мультисенсорных технологий панельный компьютер SIMATIC IPC677E характеризуется высокой производительностью, открытостью и расширяемостью.
Оснащенный высококачественным и надежным Full HD дисплеем, он сочетает в себе высокую вычислительную мощность с четкой визуализацией. Благодаря дополнительной RAID конфигурации, IPC677E отвечает повышенным требованиям к эксплуатационной готовности для систем с критически важными приложениями. Два слота расширения PCI обеспечивают гибкость при интеграции различных приложений.
Панельный компьютер SIMATIC IPC677E в надежном промышленном дизайне был разработан для использования непосредственно на уровне оборудования. Благодаря масштабируемой производительности и большому числу возможных вариантов исполнения, IPC677E подходит для всех задач в области компьютерной автоматизации, в том числе и для повышенных требований к функциональной надежности системы в целом.
Высокая производительность и чрезвычайно быстрый отклик системы:
- Процессоры Intel® (процессоры Intel 8-го поколения: Core i7, Core i3 или Celeron)
- Мощная встроенная HD графика, интегрированная в CPU
- До 64 ГБ оперативной памяти
Чрезвычайно высокая надежность системы и безопасность данных:
- Система RAID 1 со встроенным RAID-контроллером
- ОЗУ ECC, рабочая память с исправлением ошибок для максимальной целостности данных и стабильности системы
- Сохраняющая память для резервного копирования данных процесса после отключения питания
- Удаленный доступ через Intel AMT 9.0
- Опциональные интерфейсы PROFIBUS или PROFINET IRT для экономичного подключения распределенных полевых устройств или соединений с SIMATIC S7
- Высокая скорость передачи данных и резервирование благодаря двум соединениям Гигабит Ethernet с поддержкой тиминга
- 6 портов USB 3.1 (SuperSpeedPlus), 2 из которых типа C
Энергоэффективный промышленный компьютер:
- Низкое энергопотребление благодаря новейшим мобильным технологиям
- Функция дистанционного включения по сети для запуска IPC по расписанию, например для возобновления работы после праздничных/выходных дней
Дизайн и функции
Для эффективной визуализации и управления оборудованием SIMATIC IPC677E комплектуется емкостным мультисенсорным Full HD широкоформатным дисплеем с диагональю 19, 22 или 24 дюйма. Новые мультитач устройства имеют экран со стеклянным покрытием и обеспечивают защиту IP65, как и у традиционных сенсорных дисплеев.
Для задач, не требующих централизованного отображения информации, предлагается встраиваемая версия SIMATIC IPC627E без дисплея.
Компьютеры SIMATIC IPC677E оснащаются мощными процессорами (процессоры Intel 8-го поколения: Core i7, Core i3 или Celeron). Благодаря использованию мобильных процессоров с низкими потерями мощности, возможна непрерывная круглосуточная работа в режиме 24 / 365 при высоких температурах окружающей среды без ухудшения производительности.