Все успевать с SIMATIC ITP1000

SIMATIC ITP1000

Планшетный ПК: максимальная производительность на марше, каждый день

Прочный планшетный ПК SIMATIC ITP1000 дает вам гибкость: благодаря емкой батарее, планшет может безостановочно отработать смену в промышленных условиях.

Узнайте больше про области применения планшетных ПК SIMATIC

Industry Mall

Мобильные вычисления

Наш промышленный ПК – ваша мобильная рабочая станция

Надежный, удобный и мощный: в планшетном ПК SIMATIC ITP1000 вы найдете надежного помощника, готового к любым вызовам.

Высокопроизводительный планшетный ПК с экраном 10.1 дюйма содержит процессор Intel Core i5 Skylake для решения вычислительных задач, требующих хороших графических возможностей и памяти до 16 Гб. Он также содержит запас мощности даже для будущих задач. Предустановка операционных систем Microsoft Windows 7 и Microsoft Windows 10 обеспечит легкую интеграцию устройства в существующую инфраструктуру ИТ-систем.

Благодаря возможностям связи, планшетный ПК SIMATIC позволит соединить новейшие технологии с имеющимся оборудованием. Устройство может работать по WLAN или Bleuteooth. В дополнение, ПК может использовать один разъем GB LAN для стыковки с корпоративной сетью. Mножество дополнительных разъемов (2 x USB, 1 x USB Type C, 1 x SD card slot, 1 x serial, 1 x Mini DP) обеспечивают обмен данными с существующими устройствами и системами.

В дополнение к сенсорному экрану, вы можете быстро вызывать необходимые функции с приложения планшетного ПК при помощи шести удобных настраиваемых функциональных кнопок.

ITP1000 обеспечивает высокую степень механической иэлектромагнитной устойчивости. Он проверен и сертифицирован по требованиям безопасности из MIL-STD-810G. Это означает, что устройство выдерживает падение с высоты до двух метров без повреждений, что делает его пригодным для любых производств. Использованы надежные компоненты с длительными сроками доступности. «Сименс» производит планшетные ПК в Германии с использованием более чем 20-летнего собственного опыта разработки промышленных компьютеров.

Вы можете надеяться на долгосрочную защиту инвестиций потому, что устройства будут пригодными для решения ваших задач на протяжении всего своего жизненного цикла. В дополнение, мы гарантируем пять лет доступности запчастей и услуг ремонта после снятия устройств с производства.

 

Вы получите не только прибор промышленного класса, но и – как неотъемлемую часть нашего портфолио промышленных ПК – бесшовную интеграцию в вашу систему АСУ ТП. Вы можете приобрести ITP1000 как цельный оттестированный комплект со средами исполнения проектов визуализации, SIMATIC WinCC (TIA Portal), которые обеспечат решение ваших задач по привлекательной цене.

Каждый ITP1000 может быть индивидуально укомплектован необходимыми только вам функциями. От объемов оперативной памяти и жесткого диска до промышленной периферии – камеры, считывателя RFID или штрих-кодов – ваш планшетный ПК настроен по вашим требованиям.

В дополнение ко встроенным интерфейсам, док-станция позволит работать с одним устройством и в цеху и в офисе. Только одна рука свободна? Нет проблем. Промышленный ПК ITP1000 можно точно поставить в док одной рукой.

Подробнее о промышленном планшете ITP1000

Скачать брошюру (англ. язык)

Загрузки и поддержка

Больше информации

Ищете больше деталей или нужна поддержка? Вы там, где надо!

Industry Mall

Посетите Industry Mall и настройте ваш планшетный ПК 

Техническая поддержка

Эта платформа содержит ответы на вопросы по планшетному ПК SIMATIC

Документация

Найдите важную информацию в руководствах по эксплуатации 

Примеры применения

Качество в кармане

Металлообработка

Надежный промышленный планшетный ПК ITP1000 может использоваться как носимое устройство на всех участках: например, в металлообработке. Данные по качеству выпускаемой продукции отображаются в реальном времени непосредственно от систем автоматизации.

1

8 216 различных деталей для сборки автомобиля

1

160 человек на площадке Saarbrücken

1 %

100 процентное качество изготовленных компонентов

Industry Mall

На что похоже ваше носимое устройство?

Хотите ли вы быть готовы к повседневной рутине на производстве – неважно, цех это или офис – вы можете найти необходимое в нашем Industry Mall.

Выберите и настройте ваш промышленный планшет

В Industry Mall