Оптимальный выбор среди мониторов и тонких клиентов

Гораздо больше, чем просто промышленный монитор: «Сименс» поставляет особо надежные и прочные ЖК-мониторы различного назначения, будь то встраивание в консоли центров управления или вывод информации со встраиваемого компьютера или сервера. Промышленные мониторы и тонкие клиенты SIMATIC всегда предложат оптимальное решение – как автономное, так и в составе сложной системы управления.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Разработано для промышленности
Наши промышленные компьютеры IPC SIMATIC – это гарантия высочайшего качества. Мы разработали эти устройства для надежной и непрерывной работы в промышленной среде. Для выполнения высоких требований, зафиксированных в наших стандартах качества и действующих от начала разработки и до выхода готового продукта, мы самостоятельно производим используемые в сложных промышленных условиях материнские платы на современных заводах в Германии.В вопросах качества мы не идем на компромиссы и ставим его во главу угла уже на этапе проектирования и далее везде: от технического решения для деталей и до выбора компонентов. Производство осуществляется в кондиционируемых помещениях с постоянной температурой и влажностью воздуха, а методы тестирования, сопутствующие серийные типовые испытания и опытные проверки обеспечивают 100% правильную работу и соответствие всем техническим требованиям. Высокое качество упаковки и строгое выполнение всех правил транспортировки гарантирует доставку в идеальном состоянии. Как результат, мы не только выполняем требования CE и UL, но и намного превосходим их, что подтверждается регулярными проверками качества на местах.
Так мы защищаем ваши инвестиции. Кроме этого, все продукты соответствуют нашему собственному стандарту «Сименс» SN 36350-1 в части экологически безопасного промышленного дизайна, тем самым мы снижаем отрицательное воздействие на окружающую среду на всех этапах от производства до утилизации.
Для инновационных концепций управления и современного дизайна
Промышленные мониторы SIMATIC IFP являются устройствами с быстрым откликом, необходимым для мониторинга и управления процессами в реальном масштабе времени. Инновационные устройства поставляются с сенсорами на распознавание одного или нескольких касаний (опционально, с Ethernet-подключением) в широкоэкранном исполнении с диагоналями в 15, 19, 22 и 24 дюйма.
В варианте удаленного подключения мониторы SIMATIC IFP могут выноситься на расстояние до 100 метров от компьютера.
- Экономичные
- Эффективное проектирование в TIA Portal
- Размерная совместимость с предыдущим поколением
- «Готов к работе»: быстрый запуск после распаковки - Конфигурируемые
- Различные монтажные опции: например, вне шкафа на кронштейн или подставку
- Простое опциональное подключение к PROFINET или PROFIsafe
- Варианты PRO могут расширяться дополнительными кнопками - Надежные
- Долгосрочная доступность
- Высокая безопасность благодаря поддержке двуручных жестов и детектированию случайных касаний
- Варианты PRO имеют степень защиты IP65 со всех сторон - Отличный стиль
- Современный дизайн корпуса с малой глубиной, стеклянная лицевая панель и тонкая рамка
- Легко использовать с однопальцевыми и многопальцевыми жестами, даже при работе в тонких перчатках
Гибкая система визуализации с низкой стоимостью эксплуатации
Промышленные тонкие клиенты SIMATIC являются производительными операторскими терминалами с широкоформатными сенсорными дисплеями высокого разрешения диагональю 15", 19" и 22". Они предназначены для реализации распределенных HMI-решений с клиент-серверной архитектурой, либо с подключением к SCADA или ЧПУ SINUMERIK.
За свой дизайн промышленные тонкие клиенты SIMATIC ITC были удостоены награды известнейшей организации iF International Forum Design.
- Высокая производительность и малое потребление
- Мощный CPU
- Оперативная память – 2 GB DDR3
- 2 гигабитных сетевых порта
- Регулирукмая яркость подсветки - Высокая гибкость
- Широкоформатные сенсорные экраны 15", 19" и 22"
- Поддерживаются различные протоколы: RDP, SmartServer, VNC (SINUMERIK)
- Поддерживаются параллельные соединения с несколькими серверами с быстрым переключением
- Встроенный веб-браузер с поддержкой HTML5
- 2 разъема USB на задней крышке для подключения периферии - Промышленное исполнение
- Литая рамка из алюминия
- Непрерывная работа без обслуживания (нет вентиляторов, нет жесткого диска) до 50 °C
- Для хранения данных используется флеш-память - Высокая доступность
- Автоматическое восстановление соединения (auto reconnect)
- Резервируемое соединение (RDP Redundancy) - Удобство использования
- Быстрое параметрирование с First Setup Assistant
- Централизованное управление сетью тонких клиентов через Remote Configuration Center - Безопасная работа при ярком освещении
- Высокая яркость и высокий контраст дисплея
- Высокое разрешение и хорошая считываемость информации - Защита ваших инвестиций
- MTBF подсветки – 80 000 часов
- Дизайн панелей Comfort, мониторов и панельных ПК унифицирован для единообразного восприятия
- Ремонт и техподдержка в течение 9-11 лет
- 15" / 19" с разрешением HD Ready, 22" с разрешением Full HD
- Стеклянная лицевая панель с проекционно-емкостным (PCAP) мультитач сенсором
- Для встраивания или в исполнении PRO
- Конфигурирование через веб-интерфейс
- Интерфейсы (2x Ethernet 1 Gbit со встр.коммутатором, 4x USB)
- Коммуникационные протоколы (HTML5, RDP с пробросом USB-устройств, Smart Client, клиент WinCC OA, Citrix, VNC)
Особенности и функции
При отсутствии движущихся компонентов, таких как вентилятор или жесткий диск, SIMATIC ITC является устройством высокой надежности при нулевом обслуживании. Эти тонкие клиенты могут находиться от сервера практически на неограниченном расстоянии с подключением через Industrial Ethernet. Интерфейс Gigabit-LAN, встроенный веб-браузер и набор поддерживаемых протоколов связи обеспечивают высокую гибкость и быструю связь с другими системами.