SIMATIC IOT2050
Интеллектуальный шлюз для промышленных граничных и облачных вычислений
Не важно, идет ли речь о новой или существующей установке – шлюз SIMATIC IOT2050 обеспечит простой и недорогой вход в цифровое пространство. Интеллектуальный и легко комплектуемый IoT шлюз собирает, обрабатывает, согласует и сохраняет данные производственных машин и параметры выпускаемой продукции из различных источников непосредственно на производстве. Затем эта информация передается в локальные или облачные системы. При этом наиболее простым является подключение к MindSphere – открытой, облачной ОС Интернета вещей от «Сименс». Поддержка перспективных Edge технологий позволяет интегрировать SIMATIC IOT2050 в системы промышленных граничных вычислений от «Сименс».
SIMATIC IOT2050 как связующее звено между устаревшим оборудованием и цифровым будущим
Сохранение конкурентоспособности и создание пространства для маневра на производстве при минимальных затратах: интеллектуальный IoT шлюз SIMATIC IOT2050 является идеальным выбором при модернизации, позволяя легко и экономично подключать существующие установки и машины к IIoT. Он соединяет различные источники информации, согласует обмен данными между ними, анализирует информацию и направляет ее для анализа, например, в локальную систему планирования ресурсов предприятия или облако. На практике это означает реализацию перспективных производственные концепции даже на базе существующего оборудования.
SIMATIC IOT2050 легко интегрируется в существующую инфраструктуру коммуникации через системную шину или собственные последовательные интерфейсы. При этом не нужно вносить изменения в существующее управляющее оборудование или программное обеспечение
Связь с кастомизированными приложениями
Будь то гибкое единичное производство, обслуживание по техническому состоянию или надежная поставка материалов на производственном участке: интеллектуальный шлюз IoT SIMATIC IOT2050 позволяет реализовать ценные приложения для современного производства на основе уже имеющихся данных.Гибкое, надежное и эффективное производство благодаря:
Связь с сильным сообществом IOT2000
SIMATIC IOT2050 использует открытую платформу шлюза SIMATIC IOT2000, которая имеет собственное сильное международное онлайн-сообщество. Сообщество может предложить активную поддержку при начале работы с новым шлюзом. На форуме можно найти информацию о компонентах, в том числе подробную информацию о SIMATIC IOT2050, а также множество примеров и приложений, уже разработанных другими пользователями для SIMATIC IOT2000. Взаимодействуйте с экспертами «Сименс» и опытными пользователями. И используйте имеющуюся базу знаний и опыта по всем аспектам промышленных решений IoT для своего собственного проекта.
Онлайн-поддержка для промышленности
Связь с источниками дополнительной информации
Новый IoT шлюз SIMATIC IOT2050 как часть успешно используемой по всему миру системы автоматизации SIMATIC, предлагает простое и эффективное подключение к новому цифровому пространству для любой производственной установки. Дополнительную информацию о SIMATIC IOT2050, включая разрешения на поставку, сертификаты, руководства по эксплуатации и инструкции, можно найти на сайте поддержки «Сименс» Industry Online Support (SIOS).