SIMATIC IPC127E

Промышленный компьютер и шлюз Интернета вещей в надежном исполнении
Оборудование от разных производителей часто не говорит на одном языке управления данными, например, если оно находится на разных технологических уровнях. В качестве открытой платформы для сбора, обработки и передачи данных непосредственно в производственной среде, SIMATIC IPC127E как ультракомпактный и гибкий промышленный компьютер может выступать в качестве шлюза между производством и облаком или собственным IT-уровнем компании.
Простое объединение в сеть производства и офисных информационных технологий с помощью SIMATIC IPC127E
Оборудование в производственной среде часто использует разные языки управления данными. Но, несмотря на это, с помощью промышленного шлюза SIMATIC IPC127E оно может быть включено в единую информационную сеть. Это является важной предпосылкой для комплексной цифровизации.Компактное универсальное решение для систем автоматизации
В качестве решения для регистрации, сбора, обработки и визуализации данные в области машиностроения, транспортных технологий или передачи энергии, автоматизации зданий или складской логистики, SIMATIC IPC127E предлагает широкий спектр практических преимуществ, а наличие готовых версий для различных вариантов использования делает его доступным в очень короткие сроки.
Ультракомпактный, гибкий, надежный промышленный компьютер и шлюз IoT в одном корпусе
SIMATIC IPC127E связывает оборудование от разных производителей на различных технологических уровнях, подключая его напрямую к IoT в производственной среде. Это значительно упрощает организацию сети с использованием существующего оборудования.- Чрезвычайная компактность благодаря корпусу объемом всего около 0,3 литра и встроенному промышленному блоку питания для минимизации занимаемого места в шкафу управления
- Вибро- и ударопрочная конструкция для непрерывной и круглосуточной работы при температуре окружающей среды до 50°C
- Высокопроизводительные и энергосберегающие двух- и четырехъядерные процессоры Intel Atom с поддержкой до 4 ГБ рабочей памяти и большим количеством интерфейсов (USB 3.0, Гигабит Ethernet, DisplayPort)
- Долгосрочная доступность: обслуживание и поддержка до 11 лет
- Универсальное устройство для решения задач управления, визуализации и коммуникации в таких областях, как машиностроение, транспортные технологии или передача энергии; в качестве шлюза данных в автоматизации зданий, складском хозяйстве и логистике.