Новое поколение высокопроизводительных промышленных компьютеров SIMATIC для цифровых решений
Промышленные компьютеры SIMATIC всегда предложат вам достаточный уровень производительности – даже для сложных задач. Если вам нужен апгрейд, промышленные ПК могут быть быстро и гибко дополнены. Благодаря специальному промышленному дизайну, встроенным диагностическим и сигнальным функциям их просто обслуживать и ремонтировать. Конечно, эти новые промышленные компьютеры взаимозаменяемы с предыдущими поколениями и могут быть установлены на производствах без больших усилий – и в операторской, и в цеху.Сделано на «отлично» – производительность для наиболее сложных задач
Цифровизация промышленности серьезно меняет требования, процессы и методы работы: гонка ускоряется, объемы данных растут быстрыми темпами, как и сложность. Новые промышленные компьютеры SIMATIC спроектированы для таких условий: высшая производительность и быстрый отклик. Промышленные ПК SIMATIC построены на новейших технологиях для быстрой обработки и хранения больших объемов данных – например, на станциях технического контроля, операторских станциях или при обработке машинного зрения. В конструкции использованы процессоры Intel 8-го поколения, встроенные и внешние видеоадаптеры, до 64 Гб оперативной памяти DDR4, твердотельные диски M.2 NVMe, 3 порты Gigabit Ethernet и другие современные интерфейсы. Более того, компьютеры могут поставляться с предустановленными операционными системами Windows 10 Enterprise 2019 LTSC или Windows Server 2016. Все компоненты оптимально состыкованы для интенсивной работы. Компьютеры поколения E имеют почти двукратно более высокую производительность, чем свои предшественники, независимо от конфигурации.
Роль опций – гибкость для максимальной свободы
Требования к промышленным компьютерам также разнообразны, как и спектр задач, для которых они используются. Более того, требования, задачи и архитектура применяемых решений могут меняться со временем. Поэтому современная линейка промышленных серверов SIMATIC спроектирована для максимальной гибкости – ради индивидуальности, масштабируемости и расширяемости. Это уже подчеркнуто разнообразием доступных конструкций: смонтированные в операторском зале, в шкафу управления или непосредственно на станке, компьютеры этой серии готовы к работе в этих условиях. Вы можете выбирать между стоечным, встраиваемым или панельным вариантами. Они могут быть оснащены на заводе различными интерфейсами и платами по вашим запросам. К примеру, можно доустановить графическую PCIe-плату для поддержки до шести мониторов. К тому же, новые устройства, несмотря на спроектированный с нуля новый корпус, взаимозаменяемы с компьютерами предыдущих поколений. Это позволяет быстро выполнить модернизацию необходимого станка или завода без излишних усилий.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Промышленный хай-энд для самых строгих требований
Индивидуальность и разнообразие для любого места установки
Бескомпромиссная надежность, созданная для промышленности
Выбирая высокопроизводительные компьютеры SIMATIC, вы голосуете за наивысшее качество, доступность и уверенность в продукте – и все это в жестких промышленных условиях. Наши промышленные компьютеры спроектированы и изготовлены для работы на производстве.Идеальное качество
Идет ли речь о планировании, проектировании, подборе компонентов или производстве – мы не приемлем компромиссов. По этой причине промышленные компьютеры SIMATIC, впрочем, как и все с наклейкой SIMATIC, разрабатываются и производятся компанией «Сименс» по наивысшим стандартам качества. Они производятся при постоянной температуре и влажности в помещениях с управляемой климатикой. Собственные лаборатории и специальные тесты подтверждают соответствие техническим спецификациям и пригодность устройств к длительной работе. Для сохранения этого состояния до получения компьютеров клиентом промышленные ПК SIMATIC бережно упаковываются согласно транспортным нормативам.
Сделано для 24/7 – система работает без перерывов
Цеха и станки должны работать надежно – в промышленных условиях. Выбирая промышленные компьютеры SIMATIC, вы, прежде всего, голосуете за надежность: специально спроектированные для таких условий, устройства высокопроизводительной серии должны надежно и непрерывно работать 24/7 в промышленных условиях, при температурах от 0 °C до +50 °C. Не только крепкий корпус, защита от пыли, электромагнитная устойчивость и стойкость к вибрации и ударам, но и резервированные блоки питания обеспечивают наивысшую доступность системы. Для безопасной и удобной удаленной диагностики новые промышленные компьютеры SIMATIC содержат встроенную технологию Active Management Technology (AMT) от Intel. Дополнительно, сигнальные светодиоды и предустановленный диагностический пакет DiagBase помогают в контроле состояния всех устройств.
Сделано на века – доступно к приобретению дольше 10 лет
Будь то рутинные операции, новый проект или модернизация – с высокопроизводительной серией компьютеров SIMATIC вы можете быть уверены в своих планах. Согласно концепции этой серии, мы планируем доступность этой серии к приобретению в течение 5-6 лет с момента вывода на рынок, и дополнительно еще 5-6 лет доступности запчастей и услуг по ремонту. Это означает, что вы можете рассчитывать на эксплуатацию устройства в течение 11 лет.
Сделано для успеха – два миллиона поводов отпраздновать
Наше производственное подразделение в Карлсруэ сообщило об отгрузке двухмиллионного промышленного компьютера SIMATIC. Это – повод отметить!
После такого количества отгрузок мы хотим сказать огромное спасибо нашим заказчикам! Вы дали нам два миллиона поводов стараться ради вас!
Сделано для простоты – полезные утилиты и информация
Узнайте больше о промышленных компьютерах SIMATIC в целом и новом поколении высокопроизводительных компьютеров в частности, чтобы подготовить ваше производство к цифровой эре. Здесь вы найдете полезную информацию, технические данные, руководства и многое другое!Сделано для обсуждений – будьте в курсе
Высокопроизводительные компьютеры SIMATIC становятся лучше с каждым днем, чтобы успевать за прогрессом и требованиями сегодня и завтра. Здесь мы будем информировать вас о новых продуктах, интересных проектах, технических статьях, событиях и многом другом.Подбор и заказ
Компьютеры SIMATIC – сделано для цифровизации
Промышленные компьютеры SIMATIC – это отличный выбор для требовательного заказчика на цифровых предприятиях. Будь то стоечные SIMATIC IPC647E и SIMATIC IPC847E, встраиваемый SIMATIC IPC627E или панельный SIMATIC IPC677E – всех их вы можете выбрать и сконфигурировать в нашем Industry Mall.