Встраиваемые компьютеры SIMATIC

Многообразие возможностей для автоматизации в условиях ограниченного пространства
Семейству встраиваемых компьютеров SIMATIC есть что предложить для любой отрасли промышленности: начиная от не требующих обслуживания промышленных компьютеров SIMATIC IPC127E, устанавливаемых на стандартную DIN-рейку, и до варианта SIMATIC IPC627E с широкими возможностями для расширения и максимальной производительности. Встраиваемые PC могут использоваться для измерения, управления, регулирования и проверки технологических и машинных данных, а также для обработки изображений или визуализации.
Разработано для промышленности
Наши промышленные компьютеры SIMATIC – это гарантия высочайшего качества. Мы разработали эти устройства для надежной и непрерывной работы в промышленной среде. Для выполнения высоких требований, зафиксированных в наших стандартах качества и действующих от начала разработки и до выхода готового продукта, мы самостоятельно производим используемые в сложных промышленных условиях материнские платы на современных заводах в Германии.В вопросах качества мы не идем на компромиссы и ставим его во главу угла уже на этапе проектирования и далее везде: от технического решения для деталей и до выбора компонентов. Производство осуществляется в кондиционируемых помещениях с постоянной температурой и влажностью воздуха, а методы тестирования, сопутствующие серийные типовые испытания и опытные проверки обеспечивают 100% правильную работу и соответствие всем техническим требованиям. Высокое качество упаковки и строгое выполнение всех правил транспортировки гарантирует доставку в идеальном состоянии. Как результат: мы не только выполняем требования CE и UL, но и намного превосходим их, что подтверждается регулярными проверками качества на местах.
Так мы защищаем ваши инвестиции. Кроме этого, все продукты соответствуют нашему собственному стандарту «Сименс» SN 36350-1 в части экологически безопасного промышленного дизайна, тем самым мы снижаем отрицательное воздействие на окружающую среду на всех этапах от производства до утилизации.
Встраиваемый ПК SIMATIC IPC127E
Ультракомпактный, гибкий, надежный IPC и IoT шлюз в одном устройстве.
Благодаря сверхкомпактному корпусу, объем которого составляет всего 0,3 литра, и минимальным требованиям к свободному месту, SIMATIC IPC127E может быть легко интегрирован в шкаф управления или непосредственно в машину, в том числе в условиях уже работающей установки.
Закрытый цельнометаллический корпус обеспечивает универсальное использование нового необслуживаемого промышленного PC даже в сложных условиях. SIMATIC IPC127E позволяет регистрировать / собирать / обрабатывать / передавать данные непосредственно в производственной среде и может гибко использоваться в качестве IoT шлюза между облаком или корпоративным IT уровнем и производством. Благодаря предварительно сконфигурированным модификациям нужный продукт становится доступен пользователям в очень короткие сроки.
Встраиваемый ПК SIMATIC IPC227E «Nanobox»
Чрезвычайно компактный, не требующий обслуживания SIMATIC IPC227E «Nanobox» обеспечивает высочайшую функциональность для гибкого использования в жестких промышленных условиях при высоких температурах до 60 °C.
SIMATIC IPC227E «Nanobox» – это сверхкомпактный и гибкий встраиваемый промышленный компьютер. Герметичный цельнометаллический корпус IPC227E заключает в себе все необходимые функции для универсального использования этого необслуживаемого PC в сложном индустриальном окружении.
Современные интерфейсы и возможность расширения через слот PCIe позволяют легко интегрировать этот встраиваемый PC в систему автоматизации. Энергосберегающие двух- и четырехъядерные процессоры Intel обеспечивают очень хорошую производительность для устройства в сверхкомпактном исполнении.
Компактное исполнение и гибкость при монтаже:
- Максимально компактная конструкция с объемом корпуса около 1 литра и встроенным промышленным блоком питания для минимизации требуемого монтажного пространства в шкафу управления
- Высокая гибкость благодаря трем вариантами установки, гибкими монтажными позициями и расположению интерфейсов на одной стороне для любого установочного положени
Прочная конструкция для непрерывной работы без обслуживания:
- -Максимальная промышленная функциональность благодаря герметичному корпусу для оптимальной защиты от пыли и высокой электромагнитной совместимости
- Резервное копирование важных системных данных в энергонезависимую сохраняющую память (NVRAM, опция)
- Разработан для круглосуточной непрерывной работы при температуре окружающей среды до
60 ° C и высоких уровнях вибрационной / ударной нагрузки - Необслуживаемое исполнение – отсутствие вентилятора и вращающихся деталей
- Возможна работа без батареи (с синхронизацией времени по сети)
Оптимизированная производительность и новейшие интерфейсы:
- Высокопроизводительные и энергоэффективные двухъядерные и четырехъядерные процессоры Intel Celeron
- Разнообразие интерфейсов и вариантов конфигурации (USB 3.0, 2 x Гбит Ethernet, RS232/RS485/RS422, SSD/CFast/HDD)
- Оптимизирован для работы без GUI/периферии, оснащен светодиодами для эффективной самодиагностики
- Простое расширение с помощью дополнительного слота PCIe
Надежная защита сделанных инвестиций для снижения затрат на проектирование:
- Поддержка в течение длительного времени: период обслуживания и поддержки до 11 лет
- Идеальная платформа для программного контроллера SIMATIC и/или WinCC RT Advanced
- Простая интеграция в решения автоматизации с использованием TIA Portal и встроенных интерфейсов PROFINET
Универсальное использование:
- Задачи управления, визуализации и обмена данными, например, в машиностроении, транспортных системах или при передаче энергии
- Сбор информации, ее обработка и визуализация в качестве шлюза данных или мониторинг данных
- Приложения для уровня производственных машин, требующие дополнительных программ C / C ++
- Дополнительные приложения, например, судостроение, автоматизация зданий, складирование и логистика
Встраиваемый ПК SIMATIC IPC327E «Basicbox»
Рентабельное внедрение разнообразных промышленных приложений: SIMATIC IPC 327E для простого входа в мир промышленных компьютеров SIMATIC.
Встраиваемый ПК SIMATIC IPC327E – это предварительно сконфигурированное, готовое к подключению комплексное решение для любых промышленных приложений. Предлагаются различные варианты исполнения (без операционной системы/с предустановленной ОС Windows 7 Ultimate/Windows 10 Enterprise LTSB 2016) с поставкой со склада для быстрого и простого входа в мир промышленных компьютеров SIMATIC, в том числе и для использования на уже существующем производстве. В первую очередь для сбора и сетевого структурирования производственных и энергетических данных на предприятии, а также в связанных с производством сферах, таких как сборочные станции, склады и логистика, или для стандартных приложений в области обработки изображений и визуализации.
Мощная и перспективная конструкция благодаря новейшим компьютерным технологиям:
- Самый современный четырехъядерный процессор Intel Celeron (N3160, 1,6 ГГц)
- Возможность расширения до 8 ГБ ОЗУ
- Гигабитный Ethernet
- USB 3.0
- miniPCI для простого расширения
- Отсутствие вентилятора
Стандарты для легкой интеграции в существующие системы:
- Интерфейс VGA
- До 6 портов COM (RS232/RS485/RS422)
- До 6 портов USB
Варианты монтажа для промышленного использования:
- Монтаж без инструментов на DIN-рейку, настенный монтаж с портами вверху или внизу, вертикальный монтаж с чрезвычайно малой площадью основания
Надежная работа в промышленных условиях благодаря качеству SIMATIC:
- Круглосуточная эксплуатация
- Пробное испытание
- Сертификаты для использования по всему миру
Экономичный пакет для промышленного применения:
- Согласованная конфигурация
- Пакеты для приложений HMI
Доступен сразу и на длительный срок:
- Два варианта исполнения с поставкой со склада
- Продажи в течение тех лет плюс еще три года на ремонт и поставку запасных частей
Встраиваемый ПК SIMATIC IPC427E «Microbox»
Компактный Microbox PC с мощным процессором Intel Core i 6-го поколения обеспечивает максимальную производительность для сложных и технологичных задач управления, сбора данных или коммуникации.
Встраиваемый Microbox PC SIMATIC IPC427E без вентилятора предлагает производителям машин, установок и шкафов управления компактную компьютерную платформу для использования на уровне производственных машин и технологического оборудования. Область применения варьируется от сложных задач управления (в том числе на языках высокого уровня) и решений для визуализации и до сбора и анализа данных на производстве.
Небольшая монтажная глубина и различные возможности для крепежа гарантируют гибкость при установке даже в условиях ограниченного пространства. Все интерфейсы располагаются на одной стороне, что упрощает кабельную разводку и установку расширений, гарантируя простую интеграция в существующее оборудование.
Быстрая обработка данных для высокой производительности:
- Максимальная производительность в сегменте встраиваемых устройств с процессорами Intel Core-i 6-го поколения
- До 4 различных процессоров на выбор – от Intel Celeron до Intel Xeon
- Новейшая технология памяти с ECC и DDR4 до 16 ГБ
Гибкий монтаж для использования на уровне оборудования:
- Небольшая монтажная глубина для компактной установки
- Гибкие возможности для установки и монтажа (монтаж на DIN-рейку, стену и вертикальный монтаж)
- Прочный корпус для использования при температуре окружающей среды до 55 ° C
Промышленные функции и гибкость при реализации встраиваемых решений:
- Гибкий выбор памяти (SSD, CFast или HDD)
- 3 порта LAN 10/100/1000 Мбит/с; поддержка тиминга
- Встроенный интерфейс PROFINET (опция)
- 4 высокоскоростных порта USB 3.0; 2 последовательных интерфейса
- Возможность простого расширения (до 2 слотов PCIe)
- Кнопка включения/выключения
Высокая надежность функционирования системы для снижения риска потенциальных отказов и связанных с ними затрат на обслуживание:
- Не требует обслуживания из-за отсутствия вращающихся частей (вентиляторы, жесткие диски) и возможность работы без батареи
- 512 КБ NVRAM для программного контроллера SIMATIC и резервного копирования важных данных
- Светодиодный индикатор для эффективной самодиагностики и работы без GUI/периферии
- Протестированное на системном уровне программное обеспечение SIMATIC
Высокая инвестиционная безопасность для снижения затрат на проектирование:
- Поддержка в течение длительного времени: период обслуживания и поддержки от 8 до 10 лет после выхода на рынок
- Совместимость по способам монтажа и интерфейсам
Промышленный ПК SIMATIC IPC527G
Промышленный PC для оптимизированных по стоимости приложений в промышленной среде.
Новый представитель семейства промышленных компьютеров Simatic расширяет базовую линейку IPC и предназначен для оптимизированных по стоимости приложений в промышленной среде. Новый промышленный PC Simatic IPC527G имеет компактный дизайн, позволяющий экономить место при монтаже. Он оснащается процессорами Intel Core 6-го поколения для настольных PC, оперативной памятью объемом до 32 Гигабайт и жесткими дисками или твердотельными накопителями.
Simatic IPC527G комплектуется по выбору мощным процессором Intel Core i5 или Intel Pentium и имеет широкий спектр интерфейсов и возможностей для расширения – до четырех слотов PCI / PCIe, до четырех COM портов, до шести USB интерфейсов, до трех интерфейсов Intel Gigabit Ethernet, один разъем типа DisplayPort и один разъем VGA.
Встраиваемый PC Simatic IPC527G из линейки промышленных компьютеров Simatic отличается высокой производительностью и гибкостью. Он доступен со склада и благодаря предустановленным ОС Windows 7 и Windows 10, а также таким унаследованным интерфейсам, как PCI, VGA, последовательные порты, внутренний USB-разъем, гарантирует высокую степень защиты инвестиций за счет поддержке существующих систем.
Новое устройство поддерживает несколько вариантов установки – вертикальный, настенный и настольный монтаж. Компьютер прошел пробное испытание для быстрого ввода в эксплуатацию и сертифицирован для глобального использования.
Высокопроизводительный ПК SIMATIC IPC627E
Встраиваемый ПК SIMATIC IPC627E предназначен в первую очередь для решения промышленных задач при температуре окружающей среды до 55 °C и характеризуется высокой ударо- и вибропрочностью. Несмотря на очень компактный дизайн, он поддерживает гибкое масштабирование и расширение.
Встраиваемый компьютер SIMATIC IPC627E – это очень компактный и мощный промышленный PC с инновационной процессорной архитектурой Intel 8-го поколения (Core i7, Core i3 и Celeron) в новом промышленном дизайне. Он подходит для сложных задач измерения, управления и регулирования при температуре окружающей среды до 55 ° C и может использоваться при повышенной ударной и вибрационной нагрузке.
Кроме этого, корпус усовершенствованной конструкции у нового SIMATIC IPC627E совместим со старыми моделями по монтажу. Это означает, что он может использовать в существующих системах без дополнительных затрат. Для централизованного оперативного управления и мониторинга предлагается панельный PC SIMATC IPC677E с емкостным мультисенсорным Full HD дисплеем с диагональю 19, 22 и 24 дюйма.
Новейшие технологии и максимальная производительность:
- Максимальная производительность с процессорами Intel Core-i и Celeron 8-го поколения
- До 64 ГБ оперативной памяти DDR4
- Широкий выбор современных интерфейсов, напр., PCI Express и USB 3.1
- Высокая скорость передачи данных и резервирование благодаря двум разъемам Гигабит Ethernet с поддержкой тиминга
Продуманная конструкция:
- Новый, эргономичный корпус обеспечивает легкий доступ к компонентам
- Фронтальные светодиодные индикаторы и диагностическое программное обеспечение для профилактического обслуживания и быстрого устранения ошибок
- Быстрая замена CMOS батареи даже в смонтированном состоянии устройства благодаря внешнему доступу к батарейному отсеку
- Внутренний USB интерфейс для хранения информации с ограниченным доступом и безопасной передачи рецептов и данных конфигурации
- Функция дистанционного включения по сети для целевого запуска IPC из центральной диспетчерской, например, после временной остановки производства в выходные дни
Высокая безопасность системы и данных:
- Надежная промышленная конструкция для бесперебойной круглосуточной работы в непрерывном режиме при критических температурах окружающей среды до 55 ° C
- Опциональная RAID 1 конфигурация для максимальной доступности данных – с твердотельными накопителями, поддерживающими замену (мин. 480 ГБ)
Поддержка мультимониторного режима и гибкость:
- До 3-х подключаемых мониторов обеспечивают максимальное удобство и лучший обзор, например для приложений SCADA
- Высокая гибкость и расширяемость благодаря встроенным интерфейсам и наличию до 5 слотов (PCI и PCI Express)
- Простое подключение к существующим системам за счет большого количества современных интерфейсов
Промышленная функциональность по привлекательной цене:
- Индивидуальная конфигурация
- Программное обеспечение для комплексной диагностики и профилактического обслуживания SIMATIC IPC DiagBase/DiagMonitor, а также SIMATIC IPC RemoteManager (поддерживается Intel iAMT) для безопасного удаленного доступа
- Устанавливаемая как опция и активируемая 64-разрядная операционная система Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
Гибкая реализация:
- Несколько вариантов монтажа (фронтальное встраивание, настенный или вертикальный монтаж)
- Высокое удобство обслуживания благодаря расположению всех интерфейсов на одной стороне