Автоматизация партий продукции

Простая и масштабируемая автоматизация партий продукции с SIMATIC BATCH
В дополнение к неизменному качеству продуктов и воспроизводимости процесса возникают и другие требования при выпуске партий продукции: рынок и потребители требуют разнообразие продуктов, жизненные циклы изделий становятся короче, стандарты расширяются, и требования государственных регуляторов для отслеживаемости производства (соответствие FDA) становятся более строгими. Распределенная система управления процессом SIMATIC PCS 7 предлагает соответствующее решение для всех пакетных процессов, удовлетворяющее требованиям рынка. BATCH SIMATIC поддерживает рецептурное управление и позволяет просто и гибко решать даже очень сложные задачи с изменяющимися последовательностями процессов управления.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Эффективная автоматизация пакетных процессов
Пакет программного обеспечения SIMATIC BATCH идеален для экономически эффективной автоматизации пакетных обработок с нашей системой управления процессом: он полностью интегрирован в SIMATIC PCS 7 как с точки зрения инжиниринга, так и управления. Модульная архитектура SIMATIC BATCH и непрерывная масштабируемость аппаратного и программного обеспечения гарантируют оптимальную адаптацию к размеру производственного предприятия и отдельным требованиям клиентов. Это может использоваться как в небольших опытных установках, так и в производственных установках любого размера.Редактор рецептов SIMATIC BATCH с его графическим интерфейсом и ориентированной на процесс работой включает быстрое и интуитивное создание библиотек и рецептов. Кроме этого, этот удобный инструмент предлагает функции редактирования для отдельных и групповых объектов, а также структурной проверки синтаксиса.
Альтернативные ответвления для обработки исключений часто используются на фазе создания рецепта для гибких процедурных структур или для предотвращения неправильного поведения в пакетной обработке. С функцией «свободных переходов» SIMATIC BATCH предлагает еще одну альтернативу и обеспечивает прозрачность и гибкость структуры рецепта при его создании.
На определенные события или отказы можно реагировать автоматически с помощью команд. Отдельные фазы или другие объекты рецептурной партии могут отменяться или автоматически переводиться в состояние удержания «Hold». Например, дозирование и перемешевание в рабочей партии могут быть остановлены, в то время как охлаждение будет продолжаться. Все происходящие изменения регистрируются.
В SIMATIC BATCH свободно выбираемые области рецепта могут контролироваться в течение времени выполнения на возникновение любых событий или состояний процесса, так, чтобы в случае неправильного функционирования, партия могла бы быть автоматически переведена в некое устойчивое состояние. Впоследствии выполнение процесса может быть возобновлено со старой или любой другой позиции.
Центр рецептурного управления партиями SIMATIC BATCH (BatchCC) является центральным компонентом для администрирования, контроля и управления пакетными обработками. Ясный графический интерфейс позволяет обработку всех пакетно-ориентированных задач, например, чтение и обновление данных производственного предприятия, определение пользовательских прав для отдельных функций, управление базовыми рецептами или создание партий. Кроме того, оператор с надлежащими правами может управлять отдельными объектами рецепта (например, состояниями или переходами) и, при необходимости, изменять уставки. Оператор может быть запрошен о подтверждении события или ввода значения через диалоговое окно оператора. Все вмешательства оператора регистрируются и протоколируются.
С BatchCC производственные заказы и партии могут быть созданы индивидуально. Имеется возможность заблаговременного планирования партий для большого количества заказов. Кроме того, все партии, включая частичный захват производственных ресурсов с возможными конфликтами их распределения, могут быть отображены на экране. Индивидуальные партии могут иметь множественные связи.
Отчетное документирование рецептов и данных партий в SIMATIC BATCH производится в форме журналов: отчеты о партии содержат все данные, требуемые для отслеживания последовательности процесса (например, время начала и окончания, целевые и фактические значения, вмешательства оператора, сообщения об ошибках), в то время как рецепт записывает информацию о структуре и целевых значениях основного рецепта. Как альтернатива интегрированной функции отчета, SIMATIC Process Historian может также использоваться для долгосрочной архивации и регистрации/оценки пакетных данных.
В наше время юридические требования для обеспечения стандартов качества все больше приводят к обязательным проверкам производственных предприятий. SIMATIC BATCH поддерживает вас диапазоном функциональных возможностей согласно GMP (надлежащая производственная практика) и соответствует требованиям FDA (управление по контролю за продуктами и лекарствами). Производство партий обеспечено обширными возможностями регистрации. С SIMATIC BATCH технологические процессы удовлетворяют всем спецификациями стандарта ISA-88, что подтверждается следующими применяемыми опциями:
- централизованное управление доступом и пользователями с помощью SIMATIC Logon
- журналы аудита
- электронная подпись согласно 21 CFR Part11
- поддерживаемое системой управление версиями рецептурных объектов
- соответствие стандартам
SSIMATIC BATCH полностью интегрирован в SIMATIC PCS 7. Данные производственного предприятия могут быть полностью сконфигурированы через систему проектирования. Объекты визуализации, такие как экземпляры SFC или модули, генерируются автоматически. Система разработки передает все данные, требуемые для создания рецепта, к серверу пакетной обработки. Это позволяет производить в дальнейшем редактирование рецепта без участия системы проектирования. SIMATIC BATCH поддерживает работу и управление пакетных обработок со стандартными средствами визуализации (лицевые панели и средства управления OS, которые могут быть выведены на экран процесса). Также возможно работать через средства управления OS, сконфигурированные в веб-клиенте. Вмешательства оператора во время производства партии, такие как прерывание и возобновление рецептурных процессов, так же возможны через прямое управление экземплярами SFC.