Идеально интегрированное телеуправление  

TC

Интегрированное управление процессами на децентрализованных производственных площадках с SIMATIC PCS 7 TeleControl

Промышленные предприятия часто простираются на большие площади –иногда даже через государственные границы. Операторы таких систем требуют безопасного и экономичного решения для мониторинга и управления удаленными станциями. Вместо объединения локальных и удаленных производственных площадок в сложную составную систему систему управления ­– SIMATIC PCS 7 предлагает интегрированное решение: SIMATIC PCS 7 TeleControl. Это решение объединяет все зоны в одной станции управления, включая общее руководство оператора, удобное и простое управление данными и интегрированное проектирование.

Мониторинг и контроль локальных и распределенных производственных площадок

Эффективные удаленные решения с TeleControl

В отрасли энергетики и транспорта и особенно в отрасли водоснабжения, водоотведения и нефтегазовой промышленности, заводы часто располагаются на очень больших площадях. Оптимальное решение для мониторинга завода в децентрализованных технологических зонах абсолютно необходим. С SIMATIC PCS 7 TeleControl удаленные станции интегрированы в SIMATIC PCS 7 таким образом, что оператор не замечает никакой разницы между локальной и удаленной областью автоматизации в отношении методов работы и поведения сигнализации. Распределенные зоны завода, таким образом, объединяются в одной или нескольких комнатах управления.

Обычные решения для автоматизации систем телеуправления используют системы управления процессами для более сложных центральных зон предприятия и более простые удаленные терминалы (RTU) для внешних станций, а затем объединяют эти отдельно настроенные подсистемы в сложную систему управления сетью. Однако гораздо эффективнее, если станция телеуправления для удаленных терминалов будет интегрирована непосредственно в систему управления процессом.  Системы телеуправления на основе SINAUT ST7, IEC 60870-5-101 / 104 и DNP3 обеспечивают полностью автоматический, эффективный мониторинг и управление удаленными технологическими установками. Системы телеуправления обеспечивают интегрированную концепцию связи и полную интеграцию в среду SIMATIC. Центр управления связан с удаленными станциями через сеть WAN (Wide Area Network). При выборе сети передачи протоколы телеуправления предлагают высокую универсальность.

 

  • Выделенные линии (медные и оптоволоконные кабели)
  • Частные радиосети
  • Ethernet-радио
  • Беспроводная связь через промышленную беспроводную локальную сеть
  • Большие расстояния через оптические волноводы
  • Подключение к публичным сетям, таким как интернет и мобильная телефония

Преимущества

Дополнительные материалы

Узнайте больше об эффективных решениях телеуправления и промышленной удаленной связи от «Сименс». Скачайте полезные материалы и узнайте о характеристиках и специальных функциях нашей продукции.
.

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

.

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе.

.

Обучение и изучение для SIMATIC PCS 7

Программа обучения SIMATIC PCS 7 от SITRAIN: каждый курс SIMATIC PCS 7 дает вам полезные навыки для обеспечения максимальной производительности по всему жизненному циклу производственного предприятия.

Контакты

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы

Есть вопросы о продуктах автоматизации от «Сименс»? Свяжитесь с нами.