Интегрированная разработка проектов

От разработки до управления без остановок: SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator
Разработка проектов автоматизации была и остается сложной задачей: много различных участников, форматов данных и интерфейсов. Системные ошибки часто приводят к ошибкам в пересылке данных и ручной переделке. Это приводит к более высоким расходам времени и денег. SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator является полностью интегрированным решением для планирования и документирования проектов производственного цикла. Преимущества? Непротиворечивая разработка проектов без расхождений между системой планирования автоматизации и системой управления!

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Наше инновационное программное обеспечение SIMATIC PCS 7 Plant Automation Accelerator (PAA) является полностью интегрированным решением для сквозного проектирования производственного процесса и планирования автоматизации. Использование PAA обещает непрерывную и непротиворечивую разработку проектных данных между планированием автоматизации и нашей распределенной системой управления SIMATIC PCS 7. Его объектно-ориентированный подход позволяет PAA работать с центральной платформой данных. PAA предлагает полностью интегрированное планирование на основе электронного производственного процесса от этапа подготовки предложения и автоматической генерации технологических данных процесса управления, до выдачи готовой документации автоматизации технологических процессов. Этот модульный подход увеличивает общую проектную эффективность и минимизирует риски ошибок.
Интеграция технологии планирования и управления автоматизацией
Для планирования и автоматизации, PAA также создает цифровой мост между разработкой технологии предприятия с COMOS и нашей распределенной системой управления SIMATIC PCS 7. Вся структура производственного предприятия, включающая данные точек измерения, может быть легко сгенерирована и синхронизирована между системами. PAA также гарантирует гибкий и безошибочный импорт и экспорт документов, которыми часто обмениваются проектировщики технологического процесса и автоматизации, такими как листы сигналов или списки точек измерения. PAA поддерживает стандартизированный обмен GSD данными для Profibus устройств, равно как и простую и быструю конфигурации Profinet − совместимых устройств. Поддерживается современный стандарт NE 150 (VDI 3697) для открытого обмена проектными данными между системой CAE и инжиниринговыми инструментами DCS.