Интегрированная автоматизация коммутационных устройств

Автоматизация с SIMATIC PCS 7 PowerControl
На многих производственных предприятиях используются крупные электрические потребители с высоким расходом энергии, которые подключаются посредством коммутационной аппаратуры среднего напряжения, управляющей, переключающей и автоматизирующей подачу энергии через интеллектуальные распределительные устройства на основе стандартного протокола IEC 61850. На практике обычно используются различные системы для контроля и управления коммутационной аппаратурой, а также для автоматизации технологических процессов. Система PowerControl помогает реализовать однородная интеграцию коммутационной аппаратуры в распределенную систему управления процессом SIMATIC PCS 7. Она является широко масштабируемой: от простой визуализации устройств защиты на небольших производственных предприятиях к высоконадежной интеграции электрических подстанций на крупных производственных предприятиях.
Технология и энергетика в одном поле зрения
Отдельные системы для энергоснабжения и технологического процесса? Этого не должно быть! С SIMATIC PCS 7 PowerControl автоматизацию коммутационной аппаратуры можно интегрировать в систему управления процессом и таким образом объединить в некотором смысле отдельные миры: для этого различные системные компоненты гибко объединяются друг с другом. Эта интеграция чрезвычайна разнообразна, от мониторинга и диспетчеризации коммутационной аппаратуры до управления устройствами средних напряжений в единой распределенной системе управления. Преимущества такого подхода: значительное сокращение расходов на протяжении всего жизненного цикла производственного предприятия. Вы извлекаете выгоду от более простых и прозрачных структур производственного предприятия, увеличиваете степень интеграции и достигаете огромного сокращения затрат операционных издержек на протяжении всего жизненного цикла вашего производственного предприятия.Интеллектуальные устройства защиты (IED) используются для автоматизации коммутационной аппаратуры, т.е. для защиты, управления, измерения и мониторинга процессов передачи и распределения электроэнергии, например, защитные устройства SIPROTEC или соответствующие устройства сторонних производителей. IEDs интегрируются в распределенную систему управления процессом SIMATIC PCS 7 через Ethernet TCP/IP сети посредством протокола передачи данных IEC 61850, всемирно признанного стандарта для коммуникации в электроэнергетических сетях. В дополнение к этому решению также поддерживается классическая интеграция терминалов защиты через PROFIBUS и PROFINET. Протокол IEC 61850 содержит всесторонние определения и служит трем основным целям:
- Взаимодействие между устройствами различных производителей
- Долговременная защита инвестиций
- Эффективный обмен данными между объектно-ориентированными моделями