Ультракомпактные системы

Управления технологическим процессом из одной станции с SIMATIC PCS 7 BOX
Сегодня основанные на PC системы все больше и больше используются для решения задач автоматизации. Часто ресурсы все более и более мощных вычислительных систем задействуются не полностью. Таким образом, что может быть более логичным, чем объединение функций системы управления процессом для небольших приложений в компактном, основанном на PC устройстве? SIMATIC PCS 7 BOX является нашей недорогой компактной системой для начального уровня управления процессом. Она комбинирует все преимущества классической системы управления процессом в компактном, основанном на PC решении специально для небольших приложений. Одновременно, при использовании стандартных компонентов SIMATIC PCS 7, система предлагает полную масштабируемость и может быть беспрепятственно расширена и объединена в сеть других компонентов.
Компактная система управления SIMATIC PCS 7 BOX может использоваться как автономно, так и в сети производственного предприятия. Она включает все важные составляющие системы управления: систему автоматизации (AS), станцию оператора (OS) и систему разработки (ES) – в одну компактную технологическую сборку. Существенный аспект: SIMATIC PCS 7 BOX может быть расширен без ограничений и без любых несовместимостей, так как использует стандартные компоненты SIMATIC PCS 7. Дополнительные аппаратные и программные компоненты могут поэтому быть добавлены в любое время.
Доступны два варианта продукта: с интегрированным программным контроллером или с внешним контроллером (модульные или встроенные системы автоматизации).
Система в основном предназначается для автоматизации следующих приложений:
- Небольшие технологические процессы
- Автономные подпроцессы (локальные подсистемы)
- Лаборатории или тестовые стенды. Использование в качестве средств обучения и систем образования