Мониторинг состояния и диагностика

Простота эксплуатации и обслуживания производственных компонентов с Plant Device Management (PDM)
Во время эксплуатации установка наблюдения и управления процессом является только частью повседневной работы. Одинаково важной составляющей является мониторинг состояния и диагностика всех системных компонентов. Их функциональность должна всегда быть близка к оптимальной. Однако для получения информации о статусе полевых устройств, датчиков или приводов, необходимо настроить и эксплуатировать различные гетерогенные типы связи и шлюзы между ними. Полная интеграция диагностической информации в распределенные системы управления или системы техобслуживания является задачей Plant Device Management.
Интеллектуальное управление компонентами процесса
От разработки проекта и управления процессом, к обслуживанию устройств на объекте − наш согласованный портфель продуктов гарантирует, что ваше производственное предприятие управляется с максимальной доступностью и эффективностью на протяжении всего жизненного циклу. С этой целью диагностические данные, параметры и данные состояния интеллектуальных устройств циклически опрашиваются, регистрируются и отображаются на мнемосхемах. Более того, конкретная информация об устройствах может быть сделана доступной для систем управления активами или облачных систем мониторинга состояния для дальнейшего анализа. Это гарантирует прозрачную, эффективную и устойчивую эксплуатацию всей технологической установки.Управление устройствами процесса может осуществляться разнообразными способами. Неважно, как вы используете нашу систему, ядром каждого приложения является SIMATIC PDM (Plant Device Management). В единой программной среде большое количество устройств от более чем 200 производителей может быть унифицированно параметризовано, диагностировано и настроено. Основные характеристики:
- Поскольку архитектура связи в данной области часто неоднородна, SIMATIC PDM поддерживает все распространенные типы связи и сетевые переходы между шинными системами, например Ethernet, PROFINET, PROFIBUS DP/PA, HART.
- Данные опрашиваются и собираются циклически, и могут также быть переданы в облачные система анализа и обработки.
- Устройства, отсутствующие в стандартной библиотеке устройств, могут быть интегрированы в любое время путем импорта их пакетов электронных описаний (EDD) или (FDI).
- Соответствие требованиям постоянно разрабатываемым международным стандартам на основе рекомендаций NAMUR NE105, 107 и 129.
Интегрированные функции SIMATIC PDM помогают в эффективной разработке и сокращают времена ввода в эксплуатацию благодаря нейтральной в отношении устройства проектной разработке или поддержке различных сценариев управления устройствами. Пользователю доступны несколько обзорных представлений устройств, которые используются в проекте: cетевое или групповое представления, обзор конфигурации аппаратных средств, представление списка параметров. Список Lifelist является идеальной рабочей средой для сервиса и ввода в эксплуатацию. Другим характерным свойством SIMATIC PDM является массовая обработка данных. Это может использоваться для независимого и частично параллельного опроса многих устройств на объекте. Типовые задачи или этапы обработки могут также быть применены к нескольким устройствам одновременно.
Станция обслуживания SIMATIC PDM является предпочтительным вариантом мониторинга состояния и обслуживания интеллектуальных устройств. В автономной версии, как инструмент диагностики и сервиса, она независима от технологии автоматизации и распределенной системы управления процессом. Станция обслуживания SIMATIC PDM может непосредственно подключаться к системной шине для сбора данных с устройств, параметризации и управления.
Станция обслуживания активов производственного предприятия SIMATIC PAM, которая может использоваться в качестве автономного модуля, работает независимо от проектов автоматизации и, следовательно, используемых типов систем автоматизации. Она, прежде всего, разработана для управления обслуживанием, функций диагностики и мониторинга состояния локальных подсистем, получения диагностических сообщений от всех компонентов подсистемы и обеспечения управления полевыми устройствами. Каждый модуль и каждое полевое устройство представлены в станциях SIMATIC PAM на обзорных экранах символом со статусом обслуживания и состоянием сообщений.
Станция обслуживания SIMATIC PCS 7 ответственна за диагностику и управление устройствами, сбор и передачу параметрических, диагностических и данных состояния компонентов внутри SIMATIC PCS 7. Станция создает основу для эффективных стратегий техобслуживания и ремонта. В станции обслуживания SIMATIC PCS 7 приложение SIMATIC PDM используется для сбора идентификационных данных, подробной диагностической информации, параметризации и данных состояния.