Промышленная безопасность в сочетании с нашими распределенными системами управления процессом

Целостная защита промышленных установок
Кибератаки стали ежедневной проблемой в нашей жизни и все больше и больше нацелены на важные инфраструктурные объекты и предприятия. Когда дело доходит до вопросов безопасности производственного предприятия, политики, бизнес и общество многих стран приходят к насущной необходимость в принятии действий в отношении регулировании и стандартизации кибербезопасности. Промышленная безопасность является очень динамической темой. Потенциальные атаки, угрозы безопасности и защитные меры постоянно изменяются. Поэтому так важно всегда иметь обзор текущего состояния дел. Портфель решений «Сименс» для промышленной безопасности стремится к целостному подходу в вопросах безопасности для промышленных предприятий.
Системная целостность для автоматизации процессов
Высший приоритет в автоматизации процессов заключается в обеспечении контроля над производством и процессом. Меры, нацеленные на предотвращение распространения угрозы нарушения безопасности, не должны влиять на эти цели. Наши распределенные системы управления процессом предлагают интегрированное, всестороннее решение по безопасности, адаптированное к особым требованиям промышленного производства. Концепция безопасности эффективно увеличивает защиту, снижает риск, помогает избежать связанных с безопасностью инцидентов и, таким образом, повышает надежность управления производственным предприятием.«Сименс» предлагает координируемый портфель решений, в частности для обеспечения промышленных установок. Промышленная безопасность гарантирует безопасную работу производственных предприятий, систем, машин и сетей. Для обеспечения производственных предприятий, систем, машин и сетей против киберугроз, необходимо реализовать и постоянно поддерживать целостную промышленную концепцию безопасности, соответствующую современному подходу в вопросах безопасности. С этой целью мы используем дифференцированную эшелонированную защиту (Defense in Depth) как всестороннюю концепцию защиты, согласно рекомендациям ведущего стандарта безопасности в автоматизации производства ISA99 / IEC 62443.
Концепция безопасности наших систем управления также основана на дифференцированной архитектуре безопасности (Defense in Depth). Она не ограничивается использованием отдельных процедур защиты (например, определением иерархических прав доступа, аутентификации и шифрования) или устройств безопасности, таких как брандмауэры. Скорее, ее сила заключается в том, что отдельные меры безопасности объединяются и взаимодействуют во всей сети производственного предприятия. Производственные предприятия состоят из уровней безопасности, приводящих, в конечном счете, к закрытой системе согласно определению ISA99 для систем безопасности в процессах управления.