Мощная и компактная распределенная периферия для непрерывного производства

Периферийные устройства: подходящее решение для любых требований
Сегодня сбор и вывод сигналов датчиков и исполнительных механизмов могут быть реализованы различными способами: централизованно или децентрализованно, внутри или вне распределительных шкафов, с подключенными приводами или без них и т.д. SIMATIC PCS 7 предлагает широкий спектр опций для наилучшей интеграции технологической периферии предприятия: удаленно с помощью распределенных станций ввода-вывода с функциональными и сигнальными модулями, подключенных к полевой шине, либо централизованно с использованием модулей ввода-вывода в шкафу управления.
Периферийные измерительные устройства
Гибкие децентрализованные решения − это современный подход к автоматизации. Будь то компактные цифровые модули ввода-вывода или полноценные децентрализованные системы, включающие приводную технику, установленные в шкафу управления или непосредственно в опасных промышленных зонах − оборудование SIMATIC для непрерывного производства предлагает правильное решение для каждого приложения и соответствующие возможности для подключения периферийных устройств.Технологии управления процессом от «Сименс» открывают путь к оцифровке всего предприятия. Благодаря поддержке PROFINET наши инновационные аппаратные средства не только обеспечивают высокоэффективную связь на полевом уровне, но также закладывают потенциал на будущее. Надежная платформа автоматизации − идеальная основа для защиты инвестиций. Распределенные системы ввода-вывода SIMATIC обеспечивают высокую надежность планирования на срок до 30 лет. А соответствие стандартам является предпосылкой взаимной совместимости устройств и способствуют широкому признанию в различных отраслях непрерывного производства.
- Полностью совместимые продукты обеспечивают возможность беспроблемной замены оборудования
- Гарантия быстрого и простого расширения функций
- Беспрепятственное повторное использование существующих модулей и кабелей
Семейство продуктов SIMATIC ET 200 всегда было гарантией мощных распределенных решений, которые можно индивидуально адаптировать к любым требованиям автоматизации. Система ввода-вывода готова к использованию внутри и вне шкафа управления и может быть расширена по вашим требованиям: модулями цифровых и аналоговых входов-выходов, компонентами безопасности, пускателями двигателей, преобразователями частоты и другими технологическими модулям. Это гарантирует, что вы сможете оборудовать вашу систему ввода-вывода соответствующими сигнальными и функциональными модулями.
Пространство в шкафах управления − дефицитный и дорогой ресурс. Наш ответ − SIMATIC ET 200SP HA! Компактная модульная периферия освобождает пространство в шкафу управления и дает преимущества проектировщикам оборудования и операторам. Ее легко масштабируемая конструкция позволяет точно подобрать конфигурацию в соответствии с реальными требованиями к размерам. А технология подключения с вставными клеммами и вертикальной разводкой без использования инструмента снижает затраты на проектирование, сборку и прокладку кабелей. SIMATIC ET 200SP HA выделяется во всех отношениях своей высокой производительностью на единицу пространства. Это позволяет экономично использовать пространство, снижает затраты на кондиционирование воздуха, энергопотребление в шкафах управления. Благодаря расширенному диапазону температур от −40°C до +70°C и защитному покрытию внутренних компонентов система ввода-вывода идеально подходит для использования в полевых условиях.
Распределенная периферия SIMATIC ET 200iSP − это экономичное решение для опасных зон. Искробезопасная модульная периферия отличается особой гибкостью и низкой стоимостью при проектировании, сборке и прокладке кабелей. Система ввода-вывода в основном используется в отраслях непрерывного производства и легко встраивается в SIMATIC PCS 7 и другие системы управления. Как искробезопасное периферийное оборудование эта система может устанавливаться непосредственно в потенциально взрывоопасных газовых и пылевых средах, то есть в опасных зонах 1 и 2, а также зонах 21 и 22; датчики и исполнительные механизмы могут быть расположены непосредственно в зонах 0 и 20. Сертифицированная периферия SIMATIC ET 200iSP соответствует необходимым стандартам для использования в опасных зонах.
Подробнее о распределенной периферии SIMATIC ET 200iSP (англ. язык)
Подробнее о корпусе периферии SIMATIC ET 200iSP (англ. язык)
Периферия ET 200M в семействе ET 200 представляет собой основную линейку систем распределенного ввода-вывода для систем управления процессами на базе SIMATIC PCS 7. SIMATIC ET 200M предлагает большие преимущества для сложных требовательных задач автоматизации. Система располагает широким спектром модулей ввода−вывода на основе технологии S7-300, в том числе со специальными функциями управления. При использовании активных шинных модулей неисправные периферийные модули могут быть заменены во время работы установки без останова производства. Быстрое и безопасное подключение полевых устройств к модулям ввода-вывода станций распределенного ввода-вывода ET 200M может быть выполнено через терминальные модули MTA (Marshalled Termination Assemblies). С их помощью можно значительно сократить усилия и затраты на кабельную разводку и ввод в эксплуатацию, а также избежать ошибок монтажа.
Готовы к революционным инновациям на полевом уровне? Эффективно перенесите знакомую концепцию завода в цифровой мир. С компактным полевым модулем SIMATIC CFU ранее сложная интеграция полевых устройств стала проще, чем когда-либо. Вы получаете выгоду от большей гибкости и простоты использования в сочетании с максимальной доступностью. Компактный полевой распределитель устанавливается на полевом уровне и подключается через PROFINET непосредственно к системе управления технологическим процессом, создавая основу для цифровизации в полевых условиях. SIMATIC CFU сочетает в себе цифровую полевую шину и классическую системы входа-выхода и подходит для использования непосредственно в полевых условиях, вплоть до опасной зоны 2 (ATEX Zone 2). Это значительно уменьшает занимаемую площадь всей системы ввода-вывода, а традиционные централизованные шкафы управления становятся подходом прошлого. Значительная экономия может быть получена на кабелях и клеммах, а также на планировании и документации при использовании цифровых децентрализованных решений. Устройство снижает вероятность ошибок во время работы, упрощает расширение или модернизацию предприятия и сокращает объем работы, необходимой для заводских приемочных испытаний.
SIMATIC CFU PA edition сочетает в себе надежность и простоту использования стандарта связи PROFIBUS PA со всеми преимуществами стандарта PROFINET, основанного на Industrial Ethernet. Это компактное инновационное оборудование автоматически инициализирует подключенные полевые устройства и интегрирует их в систему управления технологическим процессом. То, что раньше занимало 30 минут, теперь делается менее чем за одну минуту!
SIMATIC CFU DIQ edition отвечает требованиям «цифровой трансформации» для распределенного ввода-вывода: шестнадцать свободно конфигурируемых каналов дискретного ввода-вывода и дополнительные функции расширения предлагают вам еще большую гибкость и простоту использования в сочетании с максимальной доступностью. Дополнительные режимы работы «Счетчик» и «Измерение частоты» могут быть активированы для выбранных дискретных входных сигналов. Кроме того, для дискретных сигналов вывода может быть установлена функция безопасности «Отключение привода». Эта функция позволяет вам привести ваши приводы в безопасное положение, чтобы избежать возможных опасных ситуаций.
Распределенные периферийные устройства, такие как удаленные станции ввода-вывода с их модулями ввода-вывода, преобразователями, приводами, клапанами или операторскими терминалами обмениваются данными с системами автоматизации на полевом уровне в реальном времени через мощную систему шин. Этот полевой обмен характеризуется, с одной стороны, циклической передачей данных процесса и, с другой стороны, передачей аварийных сигналов, параметров и диагностических данных на основе исключений. Универсальная шина PROFIBUS удовлетворяет всем требованиям в отраслях непрерывной промышленности и уже зарекомендовала себя как надежное и испытанное средство связи на полевом уровне.
Технологические процессы часто выполняются в агрессивных, токсичных и опасных средах. Поэтому прямое подключение датчиков и исполнительных механизмов, включая питание через коммуникационную шину, а также подробная диагностика особенно важны для автоматизации. И PROFIBUS PA, и FOUNDATION Fieldbus подходят для этих требований. Оба стандарта могут быть легко интегрированы в систему управления процессом SIMATIC PCS 7, используя PROFIBUS DP в качестве связующего звена.
Для обеспечения плавного сетевого перехода между PROFIBUS DP и PROFIBUS PA ассортимент продуктов SIMATIC предлагает две версии: DP / PA coupler и PA link.
Соединитель DP / PA coupler особенно подходит для небольшого количества сигналов и низких требований к синхронизации.
Канал DP / PA link идеально подходит для большого количества станций и требований большого времени цикла.
В обычных установках fieldbus изменения во время работы возможны только в очень ограниченной степени. Это связано с тем, что короткое замыкание или дребезг контактов при подключении или замене устройств могут привести к выходу из строя сегмента полевой шины. Установки полевой шины с активными полевыми распределителями от SIMATIC позволяют добавлять и удалять полевые устройства и активные полевые распределители во время работы без какой−либо реакции.
Активные полевые распределители (AFD) могут работать в операционных средах вплоть до Зоны 22 и доступны в различных версиях.
SIMATIC AFD4 / AFD8
Каждая модель AFD4 может содержать до четырех, а каждый AFD8 может содержать до восьми соответствующих стандарту полевых устройств в сегменте полевой шины с автоматическим оконечным устройством шины.
AFDiSD (Зона 1)
AFDiSD (активные искробезопасные полевые распределители с расширенной диагностикой fieldbus для сегментов PROFIBUS PA) могут эксплуатироваться в средах в соответствии с опасными зонами 1/21 и 2/22. AFDiSD могут объединять до шести стандартных искробезопасных полевых устройств в сегменте полевой шины через свои искробезопасные и устойчивые к короткому замыканию ответвительные линии.