Мощная и компактная распределенная периферия для непрерывного производства

batch automation systems

Оптимальная производительность для каждого приложения

Отрасль, задачи системы и требования к производительности определяют подходящее аппаратное обеспечение для автоматизации. Производительность ЦПУ, коммуникационные интерфейсы и специальные особенности, такие как отказоустойчивость, должны строго соответствовать требованиям каждого конкретного проекта. Гибкая система автоматизации AS 410 и контроллер SIMATIC S7-400 от «Сименс» – подходящее решение для требовательных приложений в непрерывной промышленности. данное решение имеет обширную установленную базу и признано по всему по миру.

Комплексное портфолио систем автоматизации

Контроллер для любой задачи

SIMATIC – для многих синоним надежных систем управления процессом. Первые программируемые логические контроллеры (ПЛК) от «Сименс» вышли на рынок более чем 40 лет назад. С тех пор они постоянно совершенствуются и расширяются. Сегодня масштабируемый портфель семейства SIMATIC обеспечивает оптимальное решение для любой отрасли. Наши модульные системы являются не только очень надежными, но и невероятно гибкими. Особенно подходящими для самых требовательных задач в отраслях непрерывного производства, а также в некоторых случаях и обрабатывающей промышленности, являются контроллеры SIMATIC S7-400 и система автоматизации SIMATIC AS 410.

Система автоматизации AS 410 является основной системой управления процессом от «Сименс» для отраслей непрерывного производства. Эта система является масштабируемой и способна обеспечивать различные уровни безопасности и отказоустойчивости – от небольших решений для малых и средних заводов до резервированных систем для крупных производств. ПЛК 410-5H CPU в настоящее время самый быстрый и самый мощный контроллер на рынке. Производительность этого ПЛК определяется количеством объектов процесса. Такой подход позволяет единой платформе аппаратного обеспечения удовлетворять запросы разных масштабов и требований к производительности.  

  • Мощный: инновационный ПЛК 410-5H является в настоящее время быстрым и самым мощным контроллером с поддержкой резервирования по сети PROFINET и защитой полевого интерфейса для проектов автоматизации непрерывного производства. Таким образом по своей производительности он охватывает диапазон от самых обычных систем AS 412 до AS 417.
  • Надежный: контроллер SIMATIC PCS 7 предназначен для ежедневной 24-часовой непрерывной работы. Он выдерживает высокую температуру, вибрационные и ударные воздействия, соответствует требованиям электромагнитной совместимости и имеет защитное покрытие материнской платы и электронных компонентов .
  • Гибкий: в зависимости от числа объектов процесса, требуемая производительность процессора расширяется программно − без необходимости замены компонентов! Контроллер может также быть использован в стандартных и отказоустойчивых приложениях и ПАЗ-системах.

Подробнее (англ. язык) 

 

 

 

Промышленная безопасность – динамичный вопрос. Возможные опасности, риски безопасности и защитные меры постоянно меняются. Компания «Сименс» внедрила комплексные меры безопасности и функции для лучшей защиты производственных предприятий. Для контроллера CPU 410 доступны несколько сертификатов безопасности.

 

  • Построение безопасности: «Сименс» была первой компанией, получившей сертификат TÜV SÜD на основе стандарта IEC 62443-4-1 для комплексного процесса разработки продуктов автоматизации и приводной техники. Это представляет собой важный компонент безопасности для концепции «Глубокая защита».
  • Функциональная безопасность: контроллер CPU 410 является важным компонентом проверенной системы управления технологическим процессом SIMATIC PCS 7. Функции безопасности, реализованные в системе управления процессами SIMATIC PCS 7, протестированы и подтверждены TÜV SÜD в соответствии со стандартами IEC 62443-4-1 и 62443-3-3.
  • Коммуникационная надежность: компания «Сименс» была первым производителем технологий автоматизации, получившей как сертификат ACHILLES Level 2 по надежности связи, так и сертификат администрации киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China) для контроллера CPU 410.

Подробнее (англ. язык) 

 

 

SIMATIC CPU 410 E

Контроллер для небольших приложений SIMATIC PCS 7 CPU 410 E специально разработан для автоматизации процессов с SIMATIC PCS 7 и может гибко использоваться с надежным высокопроизводительным оборудованием − даже в сложных условиях. Для связи с полевой шиной предусмотрены два интерфейса PROFINET.

Встроенные системы включают аппаратное и программное обеспечение, предварительно сконфигурированы и готовы к использованию для решения любой задачи автоматизации. Каждая встраиваемая система сочетает в себе открытость ПК и надежность традиционных контроллеров. Благодаря своим превосходным физическим свойствам и небольшим размерам они особенно хорошо подходят для небольших применений для вспомогательных систем на предприятии.

Масштабирование контроллеров? Легко!

Контроллеры SIMATIC S7-400 обеспечивают сохранность вложений. «Сименс» продолжает развивать контроллеры серии SIMATIC S7-400, которые является особенно подходящим для ресурсоемких задач в автоматизации непрерывных процессов. Высокие скорости обработки данных и детерминированные времена реакции обеспечивают короткий машинный цикл для быстрых процессов.

 

Подробнее (англ. язык) 

Благодаря высокопроизводительной связи и интегрированным интерфейсам SIMATIC S7-400 является оптимально подготовленным для серьезных задач. Производительность является масштабируемой, а емкость распределенного ввода-вывода практически неограничена. Кроме того модули могут быть отключены и подключены под напряжением (горячая замена). Это обеспечивает возможность расширения системы или замены компонентов. Подходящая конфигурация системы автоматизации может быть найдена для любого промышленного применения, в зависимости от производительности, структуры и требований к сетевой структуре. SIMATIC S7-400  может применятся для проектов любых размеров: от небольших производственных линий, до высокопроизводительных отказоустойчивых систем со сложными вычислительными задачами и почти неограниченным количеством технологических сигналов.    

 

Подробнее (англ. язык)

Рентабельность завода напрямую зависит от безотказности производства, производственных линий или целых компонентов завода − и, следовательно, от спроектированной системы автоматизации. «Сименс» предлагает резервированную систему автоматизации SIMATIC S7-400H с высокой степенью готовности, которая сводит вероятность простоя производства до 0% − и тем самым вносит решающий вклад в максимальную производительность. В зависимости от индивидуальных требований к производительности, вы можете выбрать подходящий контроллер от CPU 412-5H до CPU 417-5H. Владельцы предприятий извлекают выгоду из серии SIMATIC S7-400 в долгосрочной перспективе. Эти системы автоматизации постоянно обновляются и всегда соответствуют последнему слову техники.        

Системы автоматизации SIMATIC S7-400F отвечают высочайшим требованиям безопасности: F-системы способны обнаруживать критические состояния процесса на ранней стадии и, при необходимости, автоматически переводят оборудование в безопасное состояние. Это сводит к минимуму риски для людей, окружающей среды и предприятия. Отказоустойчивые системы S7-400 соответствуют международным стандартам, таким как IEC 61508 и IEC 62061 для SIL 3, а также EN ISO 13849-1 категории 4 PL e. Кроме того, эти системы автоматизации доступны в резервированном исполнении S7-400FH.

 

Преимущества

Узнайте больше

Узнайте больше о линейке наших контроллеров. Скачайте полезные материалы и узнайте о характеристиках и специальных функциях нашей продукции.
.

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

.

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе.

.

Обучение в «Сименс»

Программа обучения SIMATIC PCS 7 от SITRAIN: каждый курс SIMATIC PCS 7 дает вам полезные навыки для обеспечения максимальной производительности по всему жизненному циклу производственного предприятия.

Контакты

Мы будем рады ответить на ваши вопросы

Есть вопросы о продуктах автоматизации от «Сименс»? Свяжитесь с нами.