Одна система для эффективной работы завода

Оптимизированный интерфейс процесса: система оператора SIMATIC PCS 7
Технологические установки становятся все более сложными, и круг задач, выполняемых операторами, расширяется. Для обеспечения оптимальной поддержки обслуживающего персонала важно, чтобы соответствующая информация о процессе всегда была доступна. Все статусы установки и рабочие параметры должны быть четко, просто и кратко отображены в диспетчерской. Система оператора SIMATIC PCS 7 отвечает всем требованиям для удобного, надежного и безопасного управления процессом. Архитектура очень гибкая и варьируется от однопользовательских до многопользовательских систем.
Завод в поле зрения, процесс под контролем
Система оператора SIMATIC PCS 7 может предложить многое: понятный графический дизайн, ясное руководство пользователя, эргономичные пользовательский интерфейс и функции, которые делают повседневную работу операторов станции более удобной, надежной и безопасной.
При регулярной эксплуатации установки система оператора служит для четкого отображения всех процессов и для удобного и надежного управления процессами оператором. В критических ситуациях система характеризуется быстрой диагностикой неисправностей, надежным принятием решений и эффективной реализацией соответсвующих мер. Помогает в этом «процедура справки по тревоге»: она позволяет индивидуально вводить различные тексты справки, такие как максимальное время реакции и приоритет, описание возможных причин тревоги, рекомендации по желаемым мерам, а также влияние на процесс. Текст справки о тревоге помогает избежать ошибок и минимизировать время простоя.
Поддержка многоэкранных конфигураций и возможность быстрой навигации между экранми процесса обеспечивают простоту эксплуатации и повышенную эффективность операторов. Даже подробные и большие экраны процессов с множеством переменных можно быстро сконфигурировать и отобразить. Это приводит к более быстрой работе и повышает безопасность.
Высокоэффективное управление сигнализацией также способствует облегчению работы обслуживающего персонала. Система обладает функциями визуального и звукового подавления неактуальных сообщений в зависимости от рабочего состояния установки или подавления аварийных сигналов датчика/исполнительного механизма во время ввода в эксплуатацию или в случае неисправности.
Все операторские станции (ОС) основаны на современных промышленных рабочих станциях SIMATIC PCS 7, которые оптимизированы для использования в качестве одиночной станции ОС, ОС-клиента или ОС-сервера и могут использоваться как в офисной, так и в промышленной среде. Система оператора может быть спроектирована как однопользовательская или многопользовательская.
В системе с одиночной станцией (OS Single Station) все функции управления и мониторинга установки объединены на одной станции. Для проектов малого и среднего размера может быть реализована так называемая «плоская» конфигурация системы без серверов с одиночными станциями ОС. Две станции могут образовывать резервированную пару, которая может быть расширена до шести одиночных станций в качестве опорных станций.
Многопользовательская клиент-серверная система состоит из операторских станций (ОС-клиентов), которые получают данные проекта, значения процесса, архивы, аварийные сигналы и сообщения от одного или нескольких ОС-серверов через терминальную шину. SIMATIC PCS 7 позволяет реализовывать клиент − серверную архитектуру для средних или крупномасштабных проектов с более чем 30 операторскими станциями. Системная и терминальная шина могут быть разделены и выполнены в резервированном исполнении с помощью протокола параллельного резервирования. Это увеличивает доступность и надежность технологических установок.
Веб-сервер SIMATIC PCS 7 делает данные проекта OS-сервера доступными для веб-клиентов и, таким образом, обеспечивает возможность эксплуатации и мониторинга установки из любой точки мира через локальную сеть или сеть Интернет. До 100 веб-клиентов SIMATIC PCS 7 могут получать доступ к данным веб-сервера SIMATIC PCS 7 по сети.
В операторскую систему включена высокопроизводительная система архивов на базе Microsoft SQL Server с циклическими архивами для архивирования значений процесса и сообщений.
Неотъемлемым компонентом программного обеспечения ОС является высокопроизводительная система для краткосрочного архивирования. Она используется для записи значений процесса и сообщений / событий в циклические архивы. Данные процесса, отчеты и batch-данные могут быть сохранены не только в краткосрочных архивах, но и в центральном долгосрочном архиве для постоянного архивирования. Центральный архивный сервер (Process Historian) может быть выполнен в резервированной конфигурации. Это увеличивает доступность долгосрочных данных.
В то время как система отчетов предназначена для документирования проекта, созданного в ходе планирования проекта, система протоколов служит для распечатки данных, записанных во время работы. Для этого доступны различные предопределенные типы протоколов:
- Журнал последовательности сообщений
- Журнал сообщений и архива
- Журнал измеренных значений
- Журнал работы
- Журнал системных сообщений
- Журнал пользователя
Система сообщений, интегрированная в операторскую систему, записывает сообщения процесса и локальные события, сохраняет их в архивах сообщений и отображает их через настраиваемые списки аварийных сигналов. Путем фильтрации, выбора или сортировки сообщений, например, в хронологическом порядке в соответствии с приоритетом сообщения или местоположением неисправности, оператор может настраивать списки аварийных сигналов индивидуально во время работы.
Оператор может отображать заархивированные значения процесса в графическом виде на временной шкале или относительно другого значения. Предварительно добавленные окна TrendControl можно индивидуально настраивать во время работы. Эти настройки могут быть сохранены глобально в проекте или индивидуально для пользователя.
Веб-сервер SIMATIC PCS 7 предлагает возможность управления и мониторинга предприятия через локальную сеть или сеть Интернет. Системой можно управлять через веб-клиент так же, как через ОС-клиент. Операции, выполняемые на веб-клиенте, записываются в протоколе работы ОС. Экраны процесса отображаются на веб-клиентах PCS 7 через веб-браузер. Для этого веб-клиенты по сети получают доступ к данным проекта, предоставленным веб-сервером.
SIMATIC PCS 7 предлагает визуализацию SFC-диаграмм через Интернет. SFC (Sequential Function Chart) − это диаграмма последовательности действий, которая используется для управления процессами. SFC-визуализация в системе оператора позволяет отображать и использовать элементы управления последовательностью, сконфигурированные с помощью редактора SFC, так же, как и в системе проектирования. Блоками диаграмм SFC, лицевыми панелями SFC и элементами управления SFC можно управлять через веб-клиенты. Графики (тренды) также можно настроить в веб-клиенте. В режиме исполнения значения процесса могут отображаться, компилироваться, сохраняться и извлекаться в виде кривых. Группы трендов, созданные в интерактивном режиме, хранятся на веб-сервере и, таким образом, доступны на клиентах ОС и всех веб-клиентах.
Нарушения в сети или плохое сетевое соединение могут повлиять на скорость работы веб-клиента. Таким образом, в дополнение к удаленному доступу через веб-интерфейс возможно удаленное управление системой PCS 7 с помощью локальных компьютерных систем (терминальный клиент) с использованием протокола удаленного рабочего стола (RDP). RDP позволяет отображать и управлять клиентами ОС на простом терминальном устройстве, таком как тонкий клиент, КПК или клиент RDP с установкой протокола Microsoft и RDP. Веб-сервер и терминальный сервер могут быть установлены и работать на одном компьютере. Веб-клиенты, установленные на терминальном сервере, обеспечивают доступ к приложениям веб-сервера. Терминальные серверы запускают веб-клиенты, которые обеспечивают доступ к нескольким приложениям, работающим на веб-сервере. Терминальные сеансы для тонких клиентов открываются на сервере терминалов. Благодаря стандартным установкам безопасности Microsoft IT, удаленный доступ через RDP очень безопасен. Терминальные устройства удобны в обслуживании и не нуждаются в постоянном обновлении − усилия по техническому обслуживанию перекладываются на центральную систему. Центральные изменения на сервере терминалов доступны на каждом терминальном устройстве.
Благодаря WinCC/WebUX интеграция смартфонов, планшетов, ПК и других мобильных устройств в работу и мониторинг SIMATIC PCS 7 проста и безопасна. WinCC / WebUX работает как приложение браузера, т.е. установка программного обеспечения на клиентах не требуется, мобильные устройства должны поддерживать только браузеры с поддержкой HTML5. Все коммуникации защищены сертификатами https и SSL. Через администрирование пользователей настраиваются индивидуальные права доступа как для наблюдения, так и для работы без отнимающей много времени дополнительной настройки. WinCC / WebUX превращает мобильные терминалы в станции управления и мониторинга: возможно отображение аварийных сигналов и кривых, а также отображение ключевых показателей (KPI) в виде значений или трендов. Теперь пользователи могут реализовывать более гибкие рабочие концепции и отслеживать или управлять процессами через сеть Интернет или Интранет.