Стандартная интегрированная системная библиотека

Оптимальная основа для планирования проекта и надежного управления процессом: библиотека SIMATIC PCS 7 Advanced Process
Стандартизированные функции автоматизации, реализованные в библиотеках, сегодня широко используются во всех областях обрабатывающей промышленности. Библиотека, используемая в системе управления, в значительной степени определяет качество функций установки. Системная библиотека Advanced Process Library (APL) не только отличается удобством и безопасностью, но и также вносит значительный вклад в минимизацию инженерных усилий и, следовательно, затрат на проект. Благодаря низким затратам на техническое обслуживание, библиотека также будет обеспечивать более экономичную работу на долгие годы.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Модуль за модулем для успешного проекта автоматизации
SIMATIC PCS 7 предоставляет стандартизированные и модульные программные функции для управления процессом и визуализации. В стандартном программном обеспечении эти готовые и протестированные функциональные блоки, блоки изображений и блок-иконки для двигателей, клапанов, контроллеров и задач мониторинга организованы в управляющих библиотеках. Библиотека Advanced Process Library (APL) установлена в SIMATIC PCS 7 по умолчанию.Стандартизированные блоки для двигателей, клапанов, средств управления и задач мониторинга используются для простой реализации решений по автоматизации и управлению процессами. Функциональные блоки являются стандартизированными программными модулями. Такие модули реализуют всю логику управления, обеспечивают необходимые функции защиты и мониторинга, а также соотвествующие опции управления и визуализации. Все функциональные возможности, необходимые в системе управления для этого технологического оборудования, представлены в блоках APL. Эти сборные и протестированные блоки, блоки изображений и символы образуют оптимальную основу для простого планирования проекта и надежного управления процессом.
Расширенная библиотека процессов SIMATIC PCS 7 объединяет многолетний опыт проектировщиков и операторов установок с международными стандартами, а также с текущими рекомендациями NAMUR и спецификациями PNO. Вы получаете проверенную временем функциональность, которая зарекомендовала себя во всем мире! Эргономичный дизайн блоков, а также визуально привлекательные пользовательские интерфейсы с высоким удобством для пользователя облегчают взаимодействие оператора с установкой. Библиотека Advanced Process Library сочетает в себе широкий спектр функций с высококачественными функциями управления.
Создайте основу для контроля состояния и производительности механических компонентов! SIMATIC PCS 7 предлагает экономически эффективное решение для этого путем оценки сигналы датчиков, которые уже присутствуют в системе управления. Это означает, что вам не нужны никакие специальные дополнительные датчики для контроля состояния. Управляйте своими активами в оптимальном рабочем состоянии и, таким образом, снижайте затраты на обслуживание и энергию на вашем предприятии. Библиотека мониторинга состояния основана на функциональных блоках для экономически эффективного мониторинга и анализа механических активов, таких как насосы, клапаны или фильтры. Используя эти модули, вы повышаете эффективность и доступность этих механических компонентов и в то же время обнаруживает любые повреждения на ранней стадии.
Благодаря более качественному контролю даже сложные взаимосвязи между параметрами процесса могут быть описаны математически – и использованы для автоматической и гибкой работы установки! Вы получаете выгоду несколькими способами: нежелательные флуктуации значений в критических переменных процесса могут быть значительно снижены, как и энергопотребление и потребление материалов – и все это сопровождается снижением нагрузки на оператора. Дополнительным преимуществом является то, что использование сложных элементов управления позволяет значительно повысить пропускную способность и качество продукции. Улучшенное управление процессом в системах управления с обратной связью.
Сделайте SIMATIC PCS 7 основой для задач инженерного контроля со специальными требованиями автоматизации в таких секторах, как химическая промышленность, фармацевтика, водоснабжение / канализация, стекло, солнечная энергия или нефтегазовая отрасль. Вы также можете воспользоваться общими решениями для автоматического мониторинга, управления и регулирования технического оборудования зданий, такого как оборудования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC). Для отраслевых решений библиотека SIMATIC PCS 7 Industry Library расширяет стандартные функции библиотеки Advanced Process Library с помощью характерных отраслевых функций.
SIMATIC PCS 7 Advanced Process Graphics (APG) предоставляет графические объекты для оптимизации процесса визуализации процессов на экранах операторов и предлагает операторам установок более компактные и упрощенные дисплеи. Они помогают оператору идентифицировать и реагировать на тенденции процесса до того, как сработает сигнализация. Для эффективного управления процессом APG предлагает гибридные дисплеи, кривые трендов и диаграммы Кивиата, которые предоставляют оператору соответсвующую информацию. С помощью этих дисплеев легче отслеживать особенно важные параметры качества. SIMATIC PCS 7 Advanced Process Graphics Library (APG) доступна в качестве дополнительного продукта для библиотеки Advanced Process Library.