Система безопасности: полная интеграция с SIMATIC PCS 7

Автоматизация процессов с интегрированной безопасностью
Сложные процессы в обрабатывающей промышленности связаны с высокими требованиями к функциональной безопасности: там, где любое неправильное функционирование технологических компонентов или систем автоматизации может иметь серьезные последствия, требуется эффективная технология безопасности, которая устраняет источники опасности и минимизирует риски. С надежной системой безопасности, обнаруживающей критические состояния по всей технологической цепочке на ранней стадии и, при необходимости, переводящей производственное предприятие к безопасному состоянию, могут быть минимизированы риски для людей, окружающей среды и производственного предприятия.
Всесторонняя защита процесса
Наша интегрированная система безопасности (SIS) основывается на стандартных компонентах автоматизации и технологии приводов, которые наделены и расширены функциями безопасности. В результате этого создается интегрированная безопасность − широкий диапазон инструментов для простой реализации, управления и обслуживания безопасных приложений. С интегрированной системой безопасности для автоматизации процессов, «Сименс» предлагает широкий диапазон продуктов и решений для безопасных, отказоустойчивых применений в обрабатывающей промышленности. Предоставляется полный набор функций обеспечения безопасности − от безопасной контрольно-измерительной аппаратуры до надежных отказоустойчивых устройств управления и исполнительных устройств, например, позиционных регуляторов, вентилей или насосов. Сквозная интеграция всех этих продуктов в распределенную систему управления процессов SIMATIC PCS 7 обеспечивает эффективную и гибкую автоматизацию приложений безопасности.Интегрированная система безопасности для автоматизации процессов предлагает полный спектр отказобезопасных, отказоустойчивых и высоконадежных продуктов. Все системные компоненты являются TÜV сертифицированными продуктами в соответствии с IEC 61508 до уровня SIL 3 и соответствуют самому высокому уровню безопасности для процессных приложений. Система безопасности включает отказобезопасные контроллеры, отказобезопасные коммуникационные системы и распределенную периферию ввода/вывода, а также отказобезопасную контрольно-измерительную аппаратуру. Таким образом могут быть реализованы гибкие, модульные и интегрированные решения для создания систем противоаварийной защиты.
Интегрированная система безопасности для автоматизации процессов обеспечивает оптимальную совместимость с распределенной системой управления процессом SIMATIC PCS 7: система управления основного процесса (BPCS) и связанная с ней система безопасности основываются на тех же аппаратных средствах. Весь потенциал интегрированной системы безопасности может быть раскрыт с использованием уникальной комбинации с распределенной системой управления процессом SIMATIC PCS 7. Однако благодаря модульному принципу и гибкости интегрированной безопасности, степень интеграции систем может быть определена индивидуально. Связанные с безопасностью системы автоматизации SIMATIC PCS 7 и децентрализованные периферийные устройства могут легко объединяться посредством сетевых коммуникаций через PROFINET IO.
С матрицей безопасности SIMATIC Safety Matrix «Сименс» предлагает TÜV-сертифицированный инструмент управления жизненным циклом предприятия для приложений безопасности до уровня SIL 3 в соответствии с IEC 61508. Инструментарий может использоваться на всех этапах жизненного цикла безопасности и предлагает много преимуществ, например, в среде управления: средство просмотра состояний матрицы безопасности и управления со станции оператора SIMATIC PCS 7 включает простую и интуитивную работу по мониторингу и контролю безопасности установки. Оптимизированное руководство оператора гарантирует, что оператор может быстро реагировать и ситуативно действовать применительно к особенностям конкретного инцидента. У него также есть возможность имитировать датчики и приводы, например, в случае их обслуживания. При использовании средства просмотра матрицы безопасности SIMATIC Safety Matrix Viewer могут быть сокращены времена простоя производственного предприятия. События и тревоги процесса безопасности интегрированы в систему аварийной сигнализации распределенной системы управления процессом SIMATIC PCS 7. Это обеспечивает и совместную архивацию предупреждений и сообщений системы управления базовыми процессами (BPCS) и системы безопасности.