Технологическая библиотека для промышленности

Ответ на задачи автоматизации отрасли: промышленная библиотека SIMATIC PCS 7
Во всех отраслях непрерывных процессов существуют схожие задачи, которые можно решить с помощью SIMATIC PCS 7. В то же время каждая отрасль предъявляет индивидуальные требования к технологиям автоматизации и управления. Например, экономически эффективный мониторинг и анализ механических активов или реализация концепций множественных точек управления процессом. Библиотека SIMATIC PCS 7 Industry Library − это продукт, который расширяет стандартные функциональные возможности библиотеки Advanced Process Library характерными функциями для отраслевых решений в таких областях, как химическая промышленность, фармацевтика, водоснабжение, канализация или пищевая промышленность.

Как заказать наши продукты, решения и услуги
Эффективная автоматизация для многих отраслей
SIMATIC PCS 7 Industry Library можно использовать для создания эффективных решений для конкретных задач во многих отраслях промышленности. Она включает блок-иконки и лицевые панели в стиле SIMATIC PCS 7 Advanced Process Library. Это позволяет разрабатывать индивидуальные отраслевые приложения с едиными принципами работы. Промышленная библиотека SIMATIC PCS 7 ускоряет разработку и упрощает управление процессами.Промышленная библиотека SIMATIC PCS 7 расширяет стандартную функциональность системы управления процессами SIMATIC PCS 7 и ее библиотеки Advanced Process Library технологическими компонентами и лицевыми панелями в едином стиле. Таким образом, она поддерживает реализацию разнообразных технологических и отраслевых функций, таких как управление и мониторинг с помощью панелей управления SIMATIC HMI Comfort или интеграцию комплектных модулей SIMATIC S7. Промышленная библиотека основана на проверенных отраслевых библиотеках, например, из области воды и сточных вод и автоматизации зданий.
Коммуникационные модули позволяют обеспечить связь между контроллерами PCS 7 и контроллерами S7−1500 в TIA Portal. Библиотека также полностью поддерживает использование панелей SIMATIC HMI Comfort. Эти панели обеспечивают детальное отображение мнемосхем, гарантируют быстрое обновление изображений и имеют различные интерфейсы, такие как Ethernet или USB. Функциональные возможности библиотеки SIMATIC PCS 7 Industry Library распределены по двум отдельно устанавливаемым пакетам:
- промышленная библиотека для PCS 7
- промышленная библиотека для S7
- Интеграция панелей HMI Comfort в PCS 7 APL
- Концепция мультиконтроля для PCS 7 и панелей
- Системная интеграция Управление нагрузкой PCS 7
- Стандартное подключение к внешним приложениям APC
- Блоки для отопления / кондиционирования / вентиляции (HVAC)
- Технологические компоненты (например, переключатель уставок, таймер, переключатель агрегатов, полигон)
- Связь между резервированными и не резервированными контроллерами и S7−300 и S7−1500