Безопасное управление маршрутами для жидких и сыпучих материалов

Разработка, управление, контроль и диагностика маршрутов с SIMATIC Route Control
Трубопроводные сети и резервуарные парки используются во многих областях перерабатывающей промышленности, особенно в химической, нефтехимической или пищевой промышленность. Зачастую управление транспортировкой материалов является сложной задачей: изменяющиеся материалы, динамические маршруты, одновременные транспортировка и процессы очистки в отдельных секциях должны быть приняты во внимание. Управление маршрутами SIMATIC Route Control расширяет распределенную систему управления процессом SIMATIC PCS 7 с помощью эффективной системы навигации для планирования, управления, контроля и диагностирования маршрутов для жидких и сыпучих веществ на производственном предприятии.
Автоматизированная маршрутизация сетей для различных применений
SIMATIC Route Control является пакетом программ для автоматизированного управления маршрутами – например, для переноса жидких и сыпучих материалов в трубопроводных или конвейерных сетях. Благодаря гибкой масштабируемости опциональный пакет покрывает различные размеры применений – от линейных транспортировок до сложных маршрутных сетей. Продукт является, прежде всего, эффективным инструментом для сокращения усилия по разработке и управлению технологическими маршрутами. Одновременно, автоматизированное управление маршрутами повышает безопасность управления в целом. В случае запросов транспортировки материалов система определяет оптимальные пути транспортировки, а также проверяет, управляет, контролирует и непрерывно наблюдает за маршрутами, материалами и транспортами. Кроме того, программный пакет принимает во внимание совместимость транспортируемых веществ, например, для предотвращения загрязнения.SIMATIC Route Control соответствует стратегии разработки, работы и управления SIMATIC PCS 7 и может также быть внедрен в существующие проекты автоматизации. Для небольших установок система управления маршрутами может быть установлена отдельно или вместе с программным обеспечением одноместной станции. Однако наиболее типично использование распределенных многопользовательских систем с клиент-серверной архитектурой, включая резервированные. Сервер RC основывается на информационной базе данных конфигурации, его основной задачей является гибкий поиск маршрута на основе конфигурационных и текущих данных среды исполнения. Эти данные дополняются информацией от системы автоматизации, которая необходима для определения маршрута.
С SIMATIC Route Control, который может также быть объединен с SIMATIC BATCH, SIMATIC PCS 7 может управлять не только производственными процессами и связанными с ним складами, но также управлять и соединяющими их транспортными путями. Система может работать как с простыми, так сложными маршрутными сетями. Управление маршрутами SIMATIC Route Control особенно привлекателен для производственных предприятий с многочисленными разветвленными трубопроводными и конвейерными маршрутами или обширными резервуарными парками.
Предпочтительные применения:
- Производственные предприятия в среднем и верхнем продуктовом сегменте с обширной сетью трубопроводов и конвейеров
- Частые модификации и расширения в сети маршрутов, включая изменения приводов и датчиков
- Транспортные маршруты с высокой степенью использования вследствие постоянно изменяющихся материалов или динамической спецификацией источника и места назначения транспортировки (включая реверсирование направления для двунаправленных транспортных маршрутов)
- Много одновременно осуществляемых транспортировок
- Совместное использование с SIMATIC BATCH
С SIMATIC Route Control определение простых транспортных процессов, специальных способов транспортировки или даже сложных комбинаций маршрутов возможно в режиме оперативного управления процессом. Задание источника и целевой точки транспортировки материала достаточна для системы, чтобы быть в состоянии определить, проверить и контролировать транспортные маршруты и элементы, которые они содержат. Возможность использования шаблонов планов (CFC, SFC) и специфичных для пользователя модулей значительно сокращает время и усилия на проектирование.
- Транспортировка материалов из нескольких исходных резервуаров в нескольких целевых резервуаров с автоматическим и безударным изменением источника или цели («на лету»)
- Контроль уровней наполнения: если уровень наполнения превышен, транспортировка должна быть автоматически завершена или перенаправлена на другой резервуар