Прозрачное и простое управление параметрами и материалами

pcm

Эффективное управление заказами и материалами: усовершенствованные функции процесса (APF)

Во многих секторах перерабатывающей промышленности, например в производстве продуктов питания или в некоторых разделах химической промышленности, гибкость и разнообразие продукта являются решающими конкурентоспособными критериями. Безусловно, расширение линейки продуктов не должно осуществляться за счет падения их качества. Воспроизводимость этапов штучного производства должна гарантироваться постоянно. Поэтому широкая линейка продуктов требует эффективной системы управления данными в автоматизированном производстве. Управление заказами, местами хранения, материалами и архивация соответствующих параметров процессов являются базовыми задачами усовершенствованных функций процесса (APF).

Управление параметрами и материалами – быстро, просто и эффективно

Как увеличить гибкость и прозрачность

Оптимально для небольших и средних производств с простым потоком материалов: усовершенствованные функции процесса (APF) SIMATIC PCS 7 автоматизируют простые пакетные задания, характеризующиеся, в основном, задачами дозирования и/или смешивания. APF может использоваться для автоматизации пакетно-ориентированных процессов с простыми структурами рецептов, такими как списки или наборы параметров. Функциональные модули управления материалами, управления параметрами, управления заказами и управления архивами поддерживают автоматизацию производственных процессов от принятия сырья до выпуска готовой продукции, его наполнения и упаковки.

Разработка и управление APF являются одинаковыми для всех модулей. Это экономит время разработки и запуска в эксплуатацию. С помощью инструмента разработки APF проектно-ориентированные данные, такие как классы и необходимые типы материалов, партии материалов и сами материалы задаются для APF модулей и сохраняются в пользовательских архивах. Системы автоматизации получают доступ к пользовательским архивам через функциональные блоки. Эти блоки генерируются инструментом проектирования APF на основе запланированных спецификаций проекта и могут легко быть использованы в логике процесса управления. Спроектированными данными можно управлять и оперативно их контролировать посредством изображений процесса и лицевых панелей.

Управление материалами состоит из управления мастер-данными и управления партиями материалов. Управление мастер-данными задает свойства материалов для AS и OS.  Для удобного создания, модификации и удаления мастер-данных и их свойств доступен редактор OS. То же применимо и к обработке материальных партий. Однако, они также могут создаваться или удаляться непосредственно из системы автоматизации.

В дополнение к редактору OS для редактирования наборов параметров, модуль управления параметрами обладает интерфейсом для синхронизации или передачи данных. Это обеспечивает передачу параметров для AS и OS. Текущий набор параметров может быть выведен на мнемосхемы с помощью лицевых панелей. Выведенные через лицевые панели параметры могут быть нормализованы или пересчитаны.

Простейшая задача этого модуля состоит в том, чтобы управлять заказами (записями заказов) в списке заказов. Заказы можно создать и управлять ими через OS или AS интерфейсы. Это может также быть реализовано с уровня IT.

Этот модуль координирует места хранения и выполняет такие задачи, как синхронизация уставок и фактических значений, регистрация и отпуск материалов и партий (включая частичные количества). Управление хранением предлагает поисковую функцию быстрого определения места хранения согласно различным критериям выбора.

Управление архивами может использоваться для модулей управления материалами, параметрами и заказами. Архивные записи данных создаются, обновляются или удаляются с использованием функциональных блоков в AS. Архивные записи данных можно экспортировать и сохранить автоматически, например, по заданным промежуткам времени.

Преимущества

Дополнительные материалы

Узнайте больше об управлении параметрами и материалами как технологическом расширении распределенной системы управления процессом SIMATIC PCS 7. Скачайте полезные материалы и узнайте о характеристиках и специальных функциях нашей продукции.
.

Быстрая связь с экспертами

Предложение для запросов и прямая связь с экспертами технической поддержки.

.

Предложение обслуживания

Для сохранения конкуренции на рынке компании должны обеспечивать (в идеале постоянно увеличивать) доступность и производительность промышленных устройств и предприятий в целом. Как надежный партнер мы предлагаем целый спектр услуг и всестороннюю поддержку, основанную на использовании современных технологий и технической экспертизе.

.

Обучение и изучение для SIMATIC PCS 7

Программа обучения SIMATIC PCS 7 от SITRAIN: каждый курс SIMATIC PCS 7 дает вам полезные навыки для обеспечения максимальной производительности по всему жизненному циклу производственного предприятия.

Контакты

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы

Есть вопросы о продуктах автоматизации от «Сименс»? Свяжитесь с нами.