Базовые панели SIMATIC HMI

Эффективное управление и мониторинг
Базовые панели SIMATIC HMI 2-го поколения с однородным набором основных функций человеко-машинного интерфейса являются идеальной серией начального уровня для решения простых задач HMI. Семейство устройств оснащается дисплеями с диагональю экрана 4", 7”, 9" и 12” и имеет комбинированное кнопочное и сенсорное управление. Инновационные широкоформатные дисплеи высокого разрешения с 64 000 цветами и энергоэффективной 100 % регулировкой яркости могут монтироваться как горизонтально, так и вертикально. Инновационный интерфейс пользователя с улучшенной эргономикой и новыми инструментами управления и визуализации предлагает новые возможности. К интерфейсу USB могут быть подключены клавиатура, мышь или сканер штрих-кода, также он может использоваться для простой архивации данных на флешку.
• Идеальная серия начального уровня для простых приложений HMI
• Проектирование в TIA Portal
• Совместимость по монтажной компоновке с панелями SIMATIC HMI Comfort
и существующими базовыми панелями SIMATIC HMI с диагональю 4“ и 6“
• Гибкая масштабируемость в рамках семейства HMI
• Широкоформатные дисплеи высокого разрешения с 64 000 цветами и регулируемой яркостью
• Инновационный интерфейс пользователя с улучшенной эргономикой и новыми инструментами управления и визуализации
• Интуитивное кнопочное и сенсорное управление
• Интерфейс для подключения к различным PLC
• Версии для PROFIBUS или PROFINET
• Архивация данных на флешку
Повышение качества процесса
Визуализация позволяет значительно повысить качество процесса для компактных установок и небольших приложений. Обладая всеми важными функциями человеко-машинного интерфейса, базовые панели SIMATIC HMI 2-го поколения открывают совершенно новые возможности для оперативного управления и мониторинга в машиностроении по особенно привлекательной цене.
Все панели SIMATIC HMI в стандартной комплектации уже оснащены многочисленными программными функциями, например, системой уведомлений, управлением рецептурами, функциями обработки трендов, а также переключением языков.
Базовые панели SIMATIC HMI 2-го поколения
Все панели семейства SIMATIC HMI Basic Panel имеют одинаковый набор основных функций, независимо от выбранного размера устройства. В зависимости от сложности задачи визуализации, можно выбирать среди устройств с разным размером и разрешением экрана, а также количеством кнопок управления.
4-дюймовая панель с цветным широкоформатным сенсорным дисплеем и 4 функциональными клавишами для задач HMI низкого уровня сложности. Панель KTP400 Basic разработана для использования в сетях PROFINET; в первую очередь в условиях ограниченного места непосредственно у машины в качестве компонента HMI для задач автоматизации в сочетании с компактными контроллерами SIMATIC S7-1200 или другими контроллерами.
7-дюймовая панель с цветным широкоформатным сенсорным дисплеем и 8 функциональными клавишами. Это устройство оперативного управления для задач HMI с низким уровнем сложности и умеренными требованиями к функциям визуализации при использовании с контроллерами SIMATIC S7-1200 или контроллерами других типов. Панель KTP700 Basic предлагается в двух вариантах: KTP700 Basic с интерфейсом Ethernet и KTP700 Basic DP с интерфейсами MPI/PROFIBUS DP.
9-дюймовая панель с цветным широкоформатным сенсорным дисплеем и 8 функциональными клавишами. Базовая панель для решения задач HMI среднего уровня сложности с контроллерами SIMATIC S7-1200 или контроллерами другого типа. По размеру экрана и разрешению KTP900 соответствует и более высоким требованиям. Панель KTP900 Basic доступна только в версии с интерфейсом Ethernet для использования в сетях PROFINET.
12-дюймовая панель с цветным широкоформатным сенсорным дисплеем и 10 функциональными клавишами. Универсальная базовая панель для решения задач среднего уровня сложности. По размеру экрана и разрешению KTP1200 соответствует и более высоким требованиям. Панель KTP1200 Basic является идеальным компонентом HMI для контроллеров SIMATIC S7-1200 среднего и верхнего уровня и предлагается в версиях для PROFIBUS DP или PROFINET.
Специально защищенные исполнения для использования в экстремальных условиях окружающей среды
Для реализации простых задач автоматизации в сложных условиях окружающей среды под маркой SIPLUS предлагаются специальные варианты базовых панелей. Они обеспечивают дополнительную эксплуатационную безопасность в экстремальной среде.
Краткий обзор преимуществ базовых панелей SIPLUS HMI:
- Устойчивость к воздействию химически, биологически и механически активных газов/веществ и солевому туману
- Допускаются 100% конденсация и обледенение
- Высокая надежность при работе в расширенном диапазоне температур ( от – 25 до +60 °C) – как в процессе запуска, так и при эксплуатации
- Гибкая адаптация к любому приложению благодаря высоте места установки от –1000 до +5000 от уровня моря
- Высокая продуктивность и инвестиционная привлекательность за счет минимизации простоев и потерь производительности
Стартовые комплекты с SIMATIC S7-1200 или логическим модулем LOGO!
Компания «Сименс» предлагает стартовые комплекты с базовой панелью в комбинации с контроллером SIMATIC S7-1200 или логическим модулем LOGO!. Просто распаковать и пользоваться – за очень выгодную цену!
Стартовые комплекты SIMATIC S7-1200 позволяют быстро и легко реализовать основные задачи автоматизации. Компания «Сименс» предлагает два стартовых комплекта SIMATIC S7-1200 с базовыми панелями SIMATIC и программным обеспечением для проектирования STEP 7 Basic (TIA Portal)* для внедрения гибких и рентабельных решений в области промышленной автоматизации. Воспользуйтесь многочисленными преимуществами наших стартовых комплектов!
* Пакет проектирования SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal) также включает в себя конфигурационное программное обеспечение SIMATIC WinCC Basic (TIA Portal).
Стартовый комплект SIMATIC S7-1200 CPU 1212 и SIMATIC HMI KTP400 Basic
Стартовый комплект состоит из:
1 x SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY
1 x Симулятор входов
1 x SIMATIC HMI KTP400 Basic PN
1 x SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal)*
1 x IE TP Cord 2m
1 x Documentation Collection CD
Артикул: 6AV6651-7KA01-3AA4
Стартовый комплект SIMATIC S7-1200 CPU 1212 и SIMATIC HMI KTP700 Basic
Стартовый комплект состоит из:
1 x SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/RLY
1 x Симулятор входов
1 x SIMATIC HMI KTP700 Basic PN
1 x SIMATIC STEP 7 Basic (TIA Portal)*
1 x IE TP Cord 2m
1 x Documentation Collection CD
Артикул: 6AV6651-7DA01-3AA4
Для умеющих считать деньги новичков предлагается два стартовых комплекта LOGO! 8 с базовыми панелями второго поколения – в индивидуальной комплектации в соответствии с требованиями заказчика. Такие пакеты помогают быстро и просто понять все преимущества и возможности логических модулей. Кроме этого, можно легко установить связь с SIMATIC S7 CPU и SIMATIC HMI.
Стартовый комплект LOGO! 8 12 /24RCE и SIMATIC HMI KTP400 Basic
Стартовый комплект состоит из:
1 x LOGO! 8 12/24 RCE
1 x LOGO! Power
1 x LOGO! Soft Comfort V8
1 x SIMATIC HMI KTP400 Basic PN
1 x SIMATIC WinCC Basic (TIA Portal)
1 x Ethernet cable
Артикул: 6AV2132-0KA00-0AA1
Стартовый комплект LOGO! 8 12 /24RCE и SIMATIC HMI KTP700 Basic
Стартовый комплект состоит из:
1 x LOGO! 8 12/24 RCE
1 x LOGO! Power
1 x LOGO! Soft Comfort V8
1 x SIMATIC HMI KTP700 Basic PN
1 x SIMATIC WinCC Basic (TIA Portal)
1 x Ethernet cable
Артикул: 6AV2132-3GB00-0AA1