Пускорегулирующая аппаратура – эффективное построение пусковых сборок

SIRIUS – модульная система для коммутации, пуска и защиты электродвигателей
Наше новое поколение пускорегулирующей аппаратуры SIRIUS (ПРА) включает автоматические выключатели, контакторы, электронные и тепловые реле перегрузки. Устройства имеют модульную конструкцию, что облегчает составление всевозможных сборок. Более 50 000 комбинаций являются типовыми, испытанными на соответствующий тип координации. Линейка ПРА полностью обновилась. Аппараты SIRIUS доступны в семи типоразмерах, на мощности до 250 кВт. Главное преимущество модульной системы в том, что все аппараты идеально сочетаются по типоразмерам. Использование соединительных модулей и систем монтажа облегчает составление сборок. Устройства линейки SIRIUS позволяют осуществить виртуальное проектирование и реализовать проект в соответствии со стандартами отрасли и страны применения. Комплексный набор инструментов для проектирования, типовые комбинации устройств и экспертная поддержка позволяют легко трансформировать проекты в реальные установки.
Эффективная коммутация, защита, управление и контроль электродвигателя
Сегодня технологии развиваются очень быстро. Нарастающая дигитализация оказывает влияние на всю промышленность. Какие технологии лучше использовать для пуска и контроля электродвигателя? Есть ли какие-либо рекомендации и инструменты для более эффективного проектирования шкафов управления в соответствии со стандартами?Идеальная совместимость всей линейки пускорегулирующей аппаратуры
Благодаря совместимости всех устройств SIRIUS и многообразию типовых комбинаций, возможно создание индивидуальных решений под требования заказчика. Преимущество линейки в модульной конструкции всех типоразмеров, широком наборе функций для различных применений, быстром и эффективном проектировании в соответствии со стандартами.
Ответы на эти вопросы предоставляет наша линейка пускорегулирующей аппаратуры. Благодаря совместимости всех устройств SIRIUS и многообразию типовых комбинаций, возможно создание индивидуальных решений под требования заказчика. Преимущество линейки в модульной конструкции всех типоразмеров, широком наборе функций для различных применений, быстром и эффективном проектировании в соответствии со стандартами.